Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2013_VBO 11-03-2013

Rexroth definisce nuovi standard per gli escavatori

Rexroth definisce nuovi standard per gli escavatori

Rexroth definisce nuovi standard per gli escavatori

L‘idraulica con controllo elettronico offre maggiore efficienza dei consumi e miglior comfort

Bosch Rexroth ha messo insieme componenti e soluzioni ad alte prestazioni e un nuovo pacchetto software che possono migliorare significativamente l'efficienza energetica degli escavatori. Con i nuovi modelli DX340LC-3 (34 tonnellate) e DX380LC-3 (38 tonnellate) - quest'ultima presentata al Bauma 2013 di Monaco di Baviera – la Doosan Infracore dimostra i vantaggi di questo nuovo sistema.

Doosan Infracore ha sviluppato una nuova linea di escavatori dotati di una propria tecnologia all‘avanguardia, D-ECOPOWER, basata sul Virtual Bleed Off (VBO) di Rexroth. Secondo Doosan, il DX340LC-3 dotato di D-Ecopower migliora l’efficienza energetica fino al 26 % in più, mostrando un drastico miglioramento in termini di comfort e consumi. "Siamo lieti di introdurre il VBO di Rexroth nell‘escavatore Infracore Doosan DX. Crediamo che questa tecnologia stabilisca nuovi standard nel settore”, ha dichiarato Peter Dschida, Vice Presidente Sales Mobile Applications di Bosch Rexroth. I nuovi modelli DX340LC-3 e DX380LC-3 sono il risultato di un progetto di sviluppo congiunto. Al Bauma 2013 questi escavatori saranno lanciati in Europa, Nord America e Corea.

La nuova soluzione “Virtual Bleed Off” (VBO) rileva l'esatto fabbisogno di portata di olio necessario alla macchina, grazie ad appositi sensori di pressione. Si tratta di un sistema idraulico a centro chiuso a doppio circuito. Mediante un software VBO e una pompa con regolazione elettronica della pressione, viene riprodotto elettronicamente – ossia virtualmente – il classico sistema OC, con la caratteristica sensibilità di carico.

Il sistema VBO assicura un rapido comportamento di risposta nella macchina, unitamente a un'elevata stabilità dinamica di sistema. L'incremento di portata, e soprattutto di pressione, desiderati, sono predefiniti dal software, risultando quindi meglio sincronizzabili con un Diesel a norma TIER 4. L'azienda risponde così al mercato, che richiede un controllo preciso e altamente sensibile al carico e uno sfruttamento ottimale dell'energia: viene infatti convogliata soltanto la portata effettivamente richiesta dalle utenze.

Il software VBO opera su centraline Rexroth RC della serie 30. Le centraline RC, affidabili e liberamente programmabili, rappresentano il cuore di BODAS, “Bosch Rexroth Design and Application System” (Sistema Bosch Rexroth per progettazione e applicazioni), che si distingue per la coerente architettura modulare ad interfacce armonizzate. Il sistema modulare hardware di BODAS è integrato da sensori, display e joystick: tutti i componenti, quindi, sono agevolmente integrabili, consentendo di sviluppare controlli macchina efficienti in modo rapido e conveniente. E anche le soluzioni già esistenti si possono agevolmente espandere con nuove funzioni.

BODAS offre quindi tutti i componenti necessari ad un completo sistema di azionamento elettroidraulico da un'unica fonte. Tutto ciò consente di armonizzare in maniera ottimale soluzioni complete, combinate da funzioni di marcia e di lavoro.


Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di impianti industriali - Industrial Applications - e macchine operatrici mobili - Mobile Applications, nonché tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili - Renewable Energies – e servizi. Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, pneumatica, tecnica lineare e di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 37.500 addetti ha generato un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro nel 2012.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com


Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nei settori di business di Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, gli oltre 306.000 collaboratori hanno prodotto un fatturato di 52,3 miliardi di euro nel 2012. Il Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2012 Bosch ha investito più di 4,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando oltre 4.700 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-press.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it