Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2017_SPS_BOSCH REXROTH_IndraControl XM12 IT, 29-09-2017

IndraControl XM12: per un conveniente controllo in tempo reale

Unità di controllo IndraControl XM12 per automazione PLC in ambienti di fabbrica

Unità di controllo IndraControl XM12 per automazione PLC in ambienti di fabbrica

Il recente modello IndraControl XM12 va a completare nella gamma di prestazioni inferiore la già apprezzata famiglia di prodotti IndraControl XM, basata su processori tecnologicamente all’avanguardia e su un’elevata densità di potenza. Il firmware, accuratamente scalato, copre varie applicazioni grazie ad un kernel PLC dalle elevate funzionalità e velocizza l’engineering mediante numerose funzioni tecnologiche preprogrammate.

Comunicazione e programmazione sono basate su standard aperti, per garantire un agevole inserimento in strutture integrate. Alla comunicazione in tempo reale con le unità periferiche collegate provvede il master Sercos on-board o, in alternativa, un master EtherNet/IP o ProfiNet RT. La nuova unità di controllo offre un’automazione PLC con CODESYS V3; Bosch Rexroth si è tuttavia spinta ancora oltre, includendo in IndraControl XM12 la sua premiata tecnologia software Open Core Engineering, per gettare un cruciale ponte verso l’ambiente IT/IoT. Gli utenti possono programmare funzioni personalizzate in linguaggi evoluti, quali ad esempio C/C++, Java e Lua, potendo così accedere alle funzioni essenziali dell’unità di controllo in modo parallelo e indipendente dal PLC. L’interfaccia Gigabit Ethernet scambia inoltre velocemente grandi quantità di dati con i sistemi di livello superiore. I componenti hardware aggiuntivi, altrimenti necessari per tale interfaccia e per quelle corrispondenti sulle unità di controllo macchina, appartengono ormai al passato.

Grazie ad apposite unità hardware modulari ed espandibili, come ad esempio la famiglia di I/O veloci IndraControl S20, i costruttori di macchine possono agevolmente adattare il sistema di controllo ai requisiti del caso. Inoltre, l’hardware di controllo è esente da manutenzione, grazie all’eliminazione di parti soggette ad usura, quali ventole o batterie. Uno slot per scheda SD e un LED di diagnostica rendono più agevole la messa in servizio; l’esteso range di temperatura spazia da -25 °C fino a +60 °C.

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Con la sua esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch Rexroth ha generato nel 2015 un fatturato di circa 5,4 miliardi di euro.

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-press.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it




Articoli correlati

07-02-2018
Article

Bosch Rexroth è stata certificata Top Employers Italia 2018

Bosch Rexroth Spa, una delle realtà più importanti nel mercato dell’automazione industriale e delle macchine operatrici mobili, ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento Top Employers 2018. Un portafoglio che spazia dall’oleodinamica alla meccatronica al software, che permette di supportare le aziende nella transizione dalle tecnologie tradizionali al futuro dell’Industria 4.0 e della “connectivity”, rende Bosch Rexroth unica nel panorama italiano. Il riconoscimento Top Employers 2018 si inquadra in un cammino verso l’eccellenza intrapreso da diversi anni e fortemente coerente con la filosofia del Gruppo Bosch. Questo percorso di sviluppo della business excellence costituisce una fondamentale priorità della Direzione Bosch Rexroth e di tutto il gruppo Bosch Italia, con numerosi riconoscimenti ottenuti negli scorsi anni. Il programma si declina su quattro pilastri principali: Leadership, Eccellenza nei processi, Competenza, e Welfare aziendale.


23-10-2017
Article

Tutto all’interno e integrato: unità idraulica per macchine utensili di concezione radicalmente nuova

La modernità della nuova soluzione si nota sin dall’eleganza estetica: l’unità compatta CytroPac Rexroth dimostra quanto siano poco ingombranti le moderne soluzioni riguardanti le mini centraline. In questa soluzione idraulica, Bosch Rexroth ha armonizzato i componenti idraulici unendo un convertitore di frequenza al gruppo motore pompa ed al sensore di pressione, ottenendo un’unità compatta senza quadro elettrico. La nuova serie, concepita come soluzione Plug & Run, agevola la messa in servizio e riduce il fabbisogno energetico fino all’80%, grazie alla regolazione di velocità e pressione proporzionale al fabbisogno. Nel contempo, l’intelligenza decentralizzata dell’unità rileva tutti gli stati d’esercizio, inserendosi quindi armoniosamente nel Condition Monitoring delle filosofie Industry 4.0. La soluzione CytroPac copre il range di potenza fino a 4 kW e portate volumetriche fino a 35 l/min.