Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2017_SPS_BOSCH REXROTH_IndraDynMS2N IT, 29-09-2017

Nuova generazione di servomotori Rexroth: intelligenti, potenti e flessibili

Questa serie copre un range di coppia da 0,8 Nm fino a 350 Nm con un significativo aumento di densit

Questa serie copre un range di coppia da 0,8 Nm fino a 350 Nm con un significativo aumento di densit

L’intelligenza contenuta nei prodotti Rexroth percorre tutta l’architettura arrivando fino ai motori MS2N: i dati caratteristici di ogni singolo motore, compresa la caratteristica coppia-corrente sono depositati nella memoria dello stesso ed elaborati automaticamente dagli azionamenti IndraDrive.

Ciò aumenta notevolmente la precisione di coppia aumentando considerevolmente le performance di controllo verso valori che non erano pensabili fino ad ora. Per la prima volta un servomotore può essere utilizzato come sensore affidabile nonché fonte di dati consistenti, permettendo così la realizzazione di applicazioni per l’erogazione ed il mantenimento di coppia senza componenti e costi aggiuntivi.

Fino ad una densità di coppia del 30 per cento più elevata

I motori MS2N sono più compatti nonostante le loro prestazioni superiori. Grazie ad una nuova ingegnerizzazione del motore e una progettazione elettromagnetica ottimizzata è possibile raggiungere una densità di coppia fino al 30 per cento più elevata rispetto allo standard. Questo ha due effetti per i costruttori di macchine: possono essere impiegati motori più piccoli oppure maggiori prestazioni possono essere estratte da motori di pari taglia.

La capacità di sovraccarico fino a cinque volte della nominale mantenendo comunque una bassa inerzia del rotore garantisce la massima accelerazione e dinamica in tutte le dimensioni. Inoltre, grazie ai materiali di alta qualità e ai nuovi avvolgimenti, si riducono le perdite interne al motore permettendo così il funzionamento continuo dello stesso a regimi di velocità più elevati.

Fino a 75 metri con singolo cavo

La linea di prodotti MS2N comprende sei taglie aventi ciascuna fino a cinque lunghezze diverse. La gamma va dai 4 Nm ai 350 Nm come prestazioni di coppia massima e dai 0,8 Nm ai 148 Nm come prestazioni di coppia continuativa. Ulteriori versioni a bassa, media ed alta inerzia completano il portafoglio MS2N.

Fra le tre tipologie di encoder montate a bordo degli MS2N, Bosch Rexroth fornisce un innovativo sistema a cavo singolo che, in perfetta analogia alla soluzione standard con doppio cavo, consente di raggiungere una lunghezza di 75 metri senza alcun componente aggiuntivo.

Così, anche i sistemi monocavo, possono essere usati nella loro massima versatilità senza le fastidiose limitazioni che fino ad ora li avevano contraddistinti.

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Con la sua esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch Rexroth ha generato nel 2015 un fatturato di circa 5,4 miliardi di euro.

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-press.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it




Articoli correlati

07-02-2018
Article

Bosch Rexroth è stata certificata Top Employers Italia 2018

Bosch Rexroth Spa, una delle realtà più importanti nel mercato dell’automazione industriale e delle macchine operatrici mobili, ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento Top Employers 2018. Un portafoglio che spazia dall’oleodinamica alla meccatronica al software, che permette di supportare le aziende nella transizione dalle tecnologie tradizionali al futuro dell’Industria 4.0 e della “connectivity”, rende Bosch Rexroth unica nel panorama italiano. Il riconoscimento Top Employers 2018 si inquadra in un cammino verso l’eccellenza intrapreso da diversi anni e fortemente coerente con la filosofia del Gruppo Bosch. Questo percorso di sviluppo della business excellence costituisce una fondamentale priorità della Direzione Bosch Rexroth e di tutto il gruppo Bosch Italia, con numerosi riconoscimenti ottenuti negli scorsi anni. Il programma si declina su quattro pilastri principali: Leadership, Eccellenza nei processi, Competenza, e Welfare aziendale.


23-10-2017
Article

Tutto all’interno e integrato: unità idraulica per macchine utensili di concezione radicalmente nuova

La modernità della nuova soluzione si nota sin dall’eleganza estetica: l’unità compatta CytroPac Rexroth dimostra quanto siano poco ingombranti le moderne soluzioni riguardanti le mini centraline. In questa soluzione idraulica, Bosch Rexroth ha armonizzato i componenti idraulici unendo un convertitore di frequenza al gruppo motore pompa ed al sensore di pressione, ottenendo un’unità compatta senza quadro elettrico. La nuova serie, concepita come soluzione Plug & Run, agevola la messa in servizio e riduce il fabbisogno energetico fino all’80%, grazie alla regolazione di velocità e pressione proporzionale al fabbisogno. Nel contempo, l’intelligenza decentralizzata dell’unità rileva tutti gli stati d’esercizio, inserendosi quindi armoniosamente nel Condition Monitoring delle filosofie Industry 4.0. La soluzione CytroPac copre il range di potenza fino a 4 kW e portate volumetriche fino a 35 l/min.