Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2017_LAMIERA_Una gamma completa. Due nuovi cilindri elettrome IT, 02-10-2017

Una gamma completa. Due nuovi cilindri elettromeccanici heavy-duty Rexroth

Unità di elevata rigidezza, per sequenze di motion a programmazione libera

Unità di elevata rigidezza, per sequenze di motion a programmazione libera

Una volta impostati i parametri di forza, velocità e corsa, i cilindri EMC-HD inizieranno a movimentare carichi anche estremamente pesanti, in modo accurato e preciso, conformemente ai parametri impostati nel controllo. I cilindri elettromeccanici consentono una versatile integrazione nelle moderne strutture di automazione semplificando notevolmente il tempo di parametrizzazione, installazione e dimensionamento. Grazie ai 1800 mm di corsa massima, i cilindri possono portarsi in qualsiasi posizione desiderata dall’utente. Anche senza un sistema supplementare di misurazione della posizione, i cilindri EMC-HD possono raggiungere una ripetibilità fino a ± 0,01 mm.

Nella versione standard, i cilindri EMC-HD sono certificati con una classe di protezione IP65, operando in modo affidabile su un esteso range di temperature, da -10 °C fino a +60 °C. Nelle versioni con unità viti planetarie e grasso a bassa temperatura, la temperatura d’esercizio può scendere fino a -30 °C. Lo stelo del pistone è in acciaio resistente alla corrosione e può lavorare anche in condizioni ambientali con elevata umidità. L’accurata progettazione strutturale, semplice e robusta, assicura una lunga durata utile, anche in condizioni ambientali gravose. Il sistema di guarnizioni protegge il cilindro dalla contaminazione esterna, potenziale causa di usura, garantendo così intervalli più estesi di manutenzione preventiva.

Quanto alle due nuove versioni, gli utenti possono scegliere fra unità viti a sfere o unità viti planetarie Rexroth, entrambe ad alta precisione, con un’ampia gamma di passi e in varie dimensioni. Ciò consente di selezionare al meglio il cilindro in base ai requisiti di forze e prestazioni dinamiche richieste dall’applicazione. Bosch Rexroth offre i cilindri EMC-HD sia come assi puramente meccanici, pronti per l’installazione, sia come sistema completo di motori, rinvii, riduttori e controllo della serie IndraDrive.

Nell’insieme, la gamma Rexroth di cilindri elettromeccanici comprende 12 taglie. La serie EMC di minori dimensioni, con corpo in alluminio, parte da forze di trazione/compressione di 1,2 kN, per arrivare fino a 56 kN, in sette livelli di potenza. Le cinque versioni del cilindro heavy-duty EMC-HD con corpo in acciaio partono da 44 kN fino a 290 kN. Entrambe le serie sono indicate in qualsiasi tipo di applicazione in campo industriale per macchine ed impiantistica.

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Con la sua esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch Rexroth ha generato nel 2015 un fatturato di circa 5,4 miliardi di euro.

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-press.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it




Articoli correlati

07-02-2018
Article

Bosch Rexroth è stata certificata Top Employers Italia 2018

Bosch Rexroth Spa, una delle realtà più importanti nel mercato dell’automazione industriale e delle macchine operatrici mobili, ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento Top Employers 2018. Un portafoglio che spazia dall’oleodinamica alla meccatronica al software, che permette di supportare le aziende nella transizione dalle tecnologie tradizionali al futuro dell’Industria 4.0 e della “connectivity”, rende Bosch Rexroth unica nel panorama italiano. Il riconoscimento Top Employers 2018 si inquadra in un cammino verso l’eccellenza intrapreso da diversi anni e fortemente coerente con la filosofia del Gruppo Bosch. Questo percorso di sviluppo della business excellence costituisce una fondamentale priorità della Direzione Bosch Rexroth e di tutto il gruppo Bosch Italia, con numerosi riconoscimenti ottenuti negli scorsi anni. Il programma si declina su quattro pilastri principali: Leadership, Eccellenza nei processi, Competenza, e Welfare aziendale.


23-10-2017
Article

Tutto all’interno e integrato: unità idraulica per macchine utensili di concezione radicalmente nuova

La modernità della nuova soluzione si nota sin dall’eleganza estetica: l’unità compatta CytroPac Rexroth dimostra quanto siano poco ingombranti le moderne soluzioni riguardanti le mini centraline. In questa soluzione idraulica, Bosch Rexroth ha armonizzato i componenti idraulici unendo un convertitore di frequenza al gruppo motore pompa ed al sensore di pressione, ottenendo un’unità compatta senza quadro elettrico. La nuova serie, concepita come soluzione Plug & Run, agevola la messa in servizio e riduce il fabbisogno energetico fino all’80%, grazie alla regolazione di velocità e pressione proporzionale al fabbisogno. Nel contempo, l’intelligenza decentralizzata dell’unità rileva tutti gli stati d’esercizio, inserendosi quindi armoniosamente nel Condition Monitoring delle filosofie Industry 4.0. La soluzione CytroPac copre il range di potenza fino a 4 kW e portate volumetriche fino a 35 l/min.