Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2018_Agritechnica_Come incrementare il rendimento del raccolt IT, 17-04-2018

Come incrementare il rendimento del raccolto con una soluzione di sistema

Pensato pe le condizioni climatiche dei mercanti emergenti e per le macchine agricole senza cabina,

Pensato pe le condizioni climatiche dei mercanti emergenti e per le macchine agricole senza cabina, il controllo elettroidraulico per sollevatori Rexroth EHC-8 è adatto per trattori a partire da 30 kW

Gli agricoltori possono ottenere sostanziali incrementi dei raccolti con la coltivazione automatizzata del terreno. Grazie a un pieno controllo di forza e posizione, la soluzione di sistema EHC-8 Rexroth è in grado di eseguire precise operazioni di innalzamento ed abbassamento del sollevatore, rendendo possibile un’attività di aratura precisa. Il terreno viene dissodato in modo uniforme e delicato, garantendo migliori raccolti.

Oggi questa tecnologia, già da tempo standard nel segmento dei trattori più tecnologici e del segmento di media potenza, è accessibile anche per i trattori tra i 30 e i 90 kW utilizzati nei mercati emergenti, dove fino ad ora si sono preferite soluzioni meccaniche. Queste però sono maggiormente soggette ad usura, e richiedono la regolazione manuale, per la quale il conducente deve girarsi, con un notevole sforzo e sollecitazioni alla schiena, e perdita momentanea della visuale da parte del conducente.

Con la soluzione di sistema EHC-8 Bosch Rexroth riempie un vuoto del mercato, adattando tutti i componenti alle esigenze dei trattori utilizzati nei mercati in crescita, rendendolo più resistente alle condizioni ambientali, dotandolo di un supporto ammortizzante e aumentando l’illuminazione del controller per renderlo leggibile anche in presenza di una luce solare particolarmente intensa.

Questi adattamenti si sono resi necessari perché la maggior parte dei trattori utilizzati nei Paesi emergenti sono privi di cabina e non sono dotati di ammortizzatori.

Analogamente ai suoi cugini più grandi, il controllo elettroidraulico Rexroth per sollevatori EHC-8 garantisce una coltivazione del terreno più uniforme in presenza di differenti condizioni del suolo, riducendo lo slittamento delle ruote del trattore quando si rende necessario superare dei tratti di percorso particolarmente impegnativi. L’operatore specifica la profondità desiderata per l’attrezzo e può concentrarsi sulla guida. Inoltre, in caso di trasporto di attrezzature con l’aratro sollevato, il sistema implementa un’ulteriore funzione di ammortizzazione durante la marcia su strade bianche, aumentando la sicurezza delle condizioni di guida.

Bosch Rexroth ha venduto oltre tre milioni di unità EHC in tutte le classi di potenza. In aggiunta all’EHC-8, l’EHC-15 copre la classe di potenza fino a 180 kW e l’EHC-22 la classe premium oltre i 180 kW.

I dispositivi di elettronica mobile sono armonizzati tra loro per quanto riguarda funzionamento e performance, grazie a soluzioni software e alle valvole e ai sensori della serie EHR.

Il controllo elettroidraulico può essere completamente integrato nella costruzione della macchina, e il software può anche essere installato su una centralina SRC Rexroth di livello superiore.

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di macchine operatrici mobili - Mobile Applications – e di macchinari e impianti industriali - Machinery Applications and Engineering, Factory Automation - sviluppando componenti innovativi e soluzioni e servizi su misura. Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. Con sedi in oltre 80 paesi e più di 29.500 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 2016 un fatturato di circa 5 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2016 i circa 390mila collaboratori hanno generato un fatturato di 73,1 miliardi di euro nel 2016 (secondo i dati preliminari). I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Come azienda leader IoT, Bosch offre ai propri clienti soluzioni innovative per case domotiche, smart city, mobilità e industrie connesse. L’azienda utilizza la propria esperienza in software e servizi per la sensoristica, così come il proprio IoT cloud, per proporre ai propri clienti connessi, soluzioni cross-domain da un'unica fonte. L’obiettivo della strategia del Gruppo Bosch è creare innovazione per una vita sempre più connessa. Bosch migliora la qualità della vita nel mondo, offrendo soluzioni valide e innovative. Bosch crea tecnologia: “Invented for life”. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 450 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi. Se si includono i partner commerciali e di assistenza, e le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita di Bosch, si raggiunge la copertura di quasi tutti i paesi del mondo. La sua forza innovatrice è alla base della continua crescita dell’azienda. Bosch impiega 59.000 collaboratori in ricerca e sviluppo su 120 filiali in tutto il mondo.

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it