Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2013_EFC3600 08-04-2013

Controllo di processo ad alta efficienza energetica

Controllo di processo ad alta efficienza energetica

Controllo di processo ad alta efficienza energetica

Messa in servizio rapida ed esercizio efficace con i nuovi convertitori di frequenza Rexroth


Il controllo di velocità degli azionamenti elettronici è il fattoreessenziale per incrementare l'efficienza energetica delle macchineindustriali. Con la nuova serie di convertitori di frequenza EFC 3600,Bosch Rexroth offre vantaggi economici sia per applicazioni diautomazione generale, come la movimentazione di materiale, sia per ilcomando di pompe, ventole e compressori, fino ad oggi gestiti con uninefficiente esercizio continuo.


Il convertitore di frequenza EFC 3600 è un progetto Bosch Rexrothintegralmente nuovo che va a completare il portafoglio di prodotti attuale,comprendente i convertitori di frequenza Fe ed Fv, e la piattaforma perapplicazioni ad elevata dinamica IndraDrive. EFC 3600 migliora il controllo diprocesso grazie al controllore PID integrato e ad un sistema per definire unprofilo di velocità personalizzato.


Le impostazioni consentono un esercizio nel punto di lavoro ottimo, quindi adalta efficienza energetica, per equipaggiamenti e macchine. Grazie all'elevatacapacità di sovraccarico intermittente, fino al 200%, e all'elevata coppiainiziale, fino al 150%, EFC 3600 è utilizzabile per un'ampia gamma diapplicazioni dai requisiti più diversi. La caratteristica V/f liberamentepersonalizzabile consente di regolare in funzione del carico la curvatensione/frequenza, assicurando una maggiore durata del motore.


EFC 3600 è integrabile in sistemi di automazione complessi tramite interfacceopzionali, Modbus o PROFIBUS, oppure mediante ingressi e uscite digitali eanalogici. Nella prima fase di commercializzazione EFC 3600 sarà disponibileper il range di potenze da 400 W a 4 kW. Grazie al chopper di frenatura e alfiltro di rete integrati non occorrono periferiche aggiuntive e il convertitorerisulta conforme alle direttive EMC per applicazioni industriali.


La semplice struttura del programma e l'intuitiva immissione dei parametri,omogenei per tutte le serie di convertitori, consentono una messa in servizioe un inizio del lavoro rapidi, senza necessità di un PC. Mediante il pannello dicomando rimovibile, con funzione di memorizzazione e copia dei parametri,l'utente può rapidamente configurare numerosi convertitori di frequenza; ciò,inoltre, riduce i tempi di integrazione e di fermo in caso di espansione delsistema o di sostituzioni. Il tecnico di servizio dovrà semplicemente utilizzareil pannello di comando e copiare i parametri esistenti nel nuovo apparecchio.Per effetto della struttura compatta, completata da terminali I/O facilmentecollegabili e la tecnica di raffreddamento ottimizzata, è possibile realizzare unperfetto montaggio a pacchetto senza lasciare spazio fra un convertitore el’altro. I dispositivi fino a 0,75 kW non richiedono ventole e vengono quindiforniti senza di esse, quelli da superiori a 1,5 kW vengono forniti con ventoleintegrate che risultano agevolmente accessibili senza l'uso di attrezzi. Iconvertitori EFC 3600 completano le serie di convertitori di frequenza RexrothFe ed Fv, le quali coprono il range di potenza fino a 160 kW.


Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti edei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. BoschRexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo diimpianti industriali - Industrial Applications - e macchine operatrici mobili - Mobile Applications,nonché tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili - Renewable Energies – e servizi.Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, pneumatica,tecnica lineare e di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 37.500addetti ha generato un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro nel 2012.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com


Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nei settori di business diTecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, glioltre 306.000 collaboratori hanno prodotto un fatturato di 52,3 miliardi di euro nel 2012. IlGruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali incirca 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2012 Bosch ha investitopiù di 4,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando oltre 4.700 brevetti in tutto il mondo.Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide einnovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.boschpress.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it