Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2012_silence_plus 01-10-2012

Un balzo in avanti nella riduzione delle emissioni acustiche grazie a Silence Plus

L'innovativa SILENCE PLUS presenta livelli di rumorosità inferiori di 15 dB(A).

L'innovativa SILENCE PLUS presenta livelli di rumorosità inferiori di 15 dB(A).

La pompa ad ingranaggi esterni a bassa rumorosità

Cuore del progetto è la filosofia ad ingranaggi elicoidali senza evolvente, che utilizza l'innovativo profilo dei denti per ottenere un apporto di fluido continuo. Ciò assicura un funzionamento della pompa assolutamente silenzioso, generando inoltre molte meno vibrazioni nell'impianto idraulico collegato. Le forze assiali interne generate dagli ingranaggi elicoidali sono equilibrate in modo che non vi sia usura meccanica, grazie ad appositi cuscinetti idrostatici. L'utilizzo della pompa SILENCE PLUS consente ad esempio di ridurre di 11 dB(A) le emissioni acustiche totali di una normale unità ad alimentazione idraulica. Utilizzabile sino a pressioni di 280 bar, la pompa combina un maggiore comfort per l'operatore con l'elevata affidabilità che i clienti si aspettano dalle pompe ad ingranaggi esterni Rexroth.

La SILENCE PLUS, appartenente al programma di unità ad ingranaggi esterni Rexroth, entra ora a far parte delle oltre 5500 soluzioni in grado di coprire praticamente ogni esigenza.

Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per l'azionamento e il controllo del movimento. Con il marchio Rexroth, l'azienda fornisce a oltre 500.000 clienti soluzioni su misura per l'azionamento, il controllo e il movimento di macchine ed impianti industriali. Bosch Rexroth è azienda partner nel settore dell'automazione industriale per le attrezzature degli impianti e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle energie rinnovabili. L'azienda rappresenta i requisiti e le particolarità di ogni mercato. Bosch Rexroth, come The Drive & Control Company, sviluppa, produce e distribuisce i propri componenti e sistemi in oltre 80 Paesi. L'azienda del gruppo Bosch ha raggiunto nel 2011, con 38.400 collaboratori, un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni: www.boschrexroth.it

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2011, grazie anche agli oltre 300.000 collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 51,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2011 Bosch ha investito oltre 4,2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, registrando oltre 4.100 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative.

Per maggiori informazioni: www.bosch.it , www.bosch.it/stampa

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it