Maggiore efficienza e comfort di utilizzo, su strada e fuori strada
L’unità idrostatica compatta A41CT combina i vantaggi della piastra oscillante e dell'asse inclinato nelle soluzioni power-split
Le unità idrostatiche compatte, composte da un gruppo rotativo a cilindrata variabile nello stesso alloggiamento, sono il cuore del concetto power-split. Queste costituiscono il fattore decisivo per migliorare l'efficienza complessiva del Continuously Variable Transmission (CVT). Nelle unità compatte convenzionali, entrambi i gruppi rotativi sono realizzati come combinazione piastra oscillante-piastra oscillante. Con la nuova A41CT, Rexroth ha saputo combinare per la prima volta un gruppo rotativo variabile a piastra oscillante con uno ad asse inclinato a cilindrata fissa, ottenendo un'unità compatta che combina i vantaggi delle due diverse concezioni a pistoni assiali. I benefici si traducono soprattutto in un netto miglioramento dell'efficienza, in una superiore densità di potenza e in una struttura più compatta.
Federico Mejia, Product Manager presso la sede Rexroth di Elchingen, spiega le ragioni di tutto ciò: “Nell'asse inclinato vengono impiegati pistoni a tenuta ermetica, che, riducendo le perdite all'interno del gruppo rotativo, riducono anche le perdite di potenza, a vantaggio del rendimento volumetrico.” Grazie all'ampio angolo d'inclinazione del gruppo rotativo ad asse inclinato, pari a 40 gradi, aumenta anche il rendimento idromeccanico, prosegue a spiegare Mejia. “Inoltre, abbiamo un minore attrito, poiché i pistoni, diversamente dalla concezione a piastra oscillante, non devono trasmettere forze trasversali.” Ciò riduce, ad esempio, anche il fabbisogno di raffreddamento.
Una struttura compatta
Un ulteriore vantaggio della A41CT rispetto ai sistemi convenzionali consiste nella compattezza nettamente superiore. “Grazie al principio costruttivo, il gruppo rotativo ad asse inclinato, che qui viene impiegato, presenta una maggiore capacità di regime rispetto ad un gruppo rotativo a piastra oscillante”, specifica il Product Manager Mejia. “Ciò ci consente, a parità di potenza, di ridurre le dimensioni dell'unità.” In questo modo si lascia quindi più spazio, ad esempio, agli impianti di trattamento dei gas di scarico, che divengono via via più complessi.
Fra le altre caratteristiche dell'asse inclinato, sfruttate dalla A41CT, si possono citare un maggiore rendimento all'avviamento rispetto ai gruppi rotativi a piastra oscillante, una minore coppia di spunto e minori instabilità all'inversione del senso di rotazione. Tutto ciò consente un comportamento di marcia esente da strappi, a vantaggio del comfort.
Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per l'azionamento e il controllo del movimento. Con il marchio Rexroth, l'azienda fornisce a oltre 500.000 clienti soluzioni su misura per l'azionamento, il controllo e il movimento di macchine ed impianti industriali. Bosch Rexroth è azienda partner nel settore dell'automazione industriale per le attrezzature degli impianti e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle energie rinnovabili. L'azienda rappresenta i requisiti e le particolarità di ogni mercato. Bosch Rexroth, come The Drive & Control Company, sviluppa, produce e distribuisce i propri componenti e sistemi in oltre 80 Paesi. L'azienda del gruppo Bosch ha raggiunto nel 2011, con 38.400 collaboratori, un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni: www.boschrexroth.it
Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2011, grazie anche agli oltre 300.000 collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 51,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2011 Bosch ha investito oltre 4,2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, registrando oltre 4.100 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative.
Per maggiori informazioni: www.bosch.it , www.bosch.it/stampa
Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it