Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2014_Sytronix_gen 08-01-2014

Sytronix – La sinergia fra la solidità dei prodotti e la flessibilità del sistema da vita alla soluzione ideale per macchine ad alte prestazioni

Sytronix: sistema di controllo portata e pressione con pompa a velocità variabile

Sistema di controllo a circuito chiuso per soluzioni efficienti

Bosch Rexroth con le nuove soluzioni SVP 7010, FcP 5000 e DFEn 5000 rimane leader nei sistemi di risparmio energetico ad elevate performance. La conoscenza profonda di tutte le tecnologie in gioco permette di mettere sul mercato pacchetti di rapida installazione e tarati in base alle specifiche esigenze dei clienti a seconda del settore di competenza.

Il nuovo sistema SVP 7010 permette di implementare funzionalità e regolazioni idrauliche con semplicità, ed è ideale per applicazioni del mondo presse, macchine ad iniezione plastica e metal forming. Bosch Rexroth ha integrato nel firmware dell’azionamento funzionalità del controllo dedicate alla specifica azione svolta dal sistema elettromeccanico.

Sytronix FCP 5000 utilizza una nuova ed economica serie di convertitori di frequenza Rexroth con una potenza fino a 90 kW, abbinati a motore asincrono e pompa idraulica adeguata al contesto. Con questa soluzione è possibile gestire efficientemente sistemi oleodinamici a pressione costante fino a capacità elevate avvalendosi anche di architetture master/slave.

Infine, il sistema a circuito chiuso Sytronix DFEn 5000 consiste in una pompa a portata variabile azionata da un motore standard asincrono con convertitore di frequenza. L’elettronica digitale on-board calcola la velocità ottimale per l’intero sistema. Con questa architettura l’efficienza è garantita sia dal punto di vista oleodinamico, mediante l’inclinazione del piattello interno alla pompa, che dal punto di vista elettrico mediante la regolazione della velocità di rotazione.

Queste versioni possono ridurre il consumo energetico dell’impianto fino all’80% grazie alla capacità del sistema di minimizzare l’assorbimento di energia nel momento in cui questa non è utilizzata da nessun elemento del sistema, garantendo sempre e comunque reattività di fronte a repentine richieste di potenza da parte della macchina.

Inoltre l’intera macchina può assumere una conformazione più snella ed efficace in quanto da un lato si riduce la necessità di avere a bordo costosi ed ingombranti accumulatori oleodinamici, dall’altro è possibile condividere l’energia rigenerata in fase di frenatura fra tutti gli azionamenti del sistema attraverso il software Smart Energy Mode, potendo ottimizzare la dimensione del gruppo di alimentazione.

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di impianti industriali - Industrial Applications - e macchine operatrici mobili - Mobile Applications, nonché tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili - Renewable Energies – e servizi. Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 36.700 addetti ha generato un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro nel 2013.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Secondo i dati preliminari, i 281 mila collaboratori hanno generato un fatturato di 46.4 miliardi di euro nel 2013 (Nota: a causa di una modifica delle norme che disciplinano il consolidamento, le cifre del 2013 possono essere confrontati solo in psarte con i dati del 2012).

I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive. Il Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da più di 360 tra consociate e filiali in circa 50 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2013 Bosch ha registrato oltre 5.000 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-press.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it