Stampa

Content
CS_2014_EIMA_A1VO 06-11-2014

La pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali A1VO per trattori di media-bassa potenza e azionamenti ausiliari

Da simulazioni effettuate con la A1VO taglia 35 introdotta sul mercato a bordo di trattori fino 90 cv. si è rilevato che il risparmio potenziale di carburante raggiungibile è fino a 10.000 LT di diesel nell’intero ciclo di vita del mezzo, scegliendo appunto la pompa a cilindrata variabile rispetto a quella ad ingranaggi. I dati di simulazione sono stati poi confermati dagli utilizzatori.

Con la nuova taglia 18, Rexroth offre ora gli stessi vantaggi delle pompe a cilindrata variabile per macchine di potenza medio – bassa. I costruttori di trattori potranno ottenere allo stesso tempo una riduzione di consumo di carburante e un’emissione di gas di scarico ridotta già a partire da 50CV.

Inoltre, la pompa A1VO aumenta l‘efficienza e la produttività dell'operatore, grazie al sistema integrato di controllo load sensing. Ciò migliora l’efficienza dell'idraulica di lavoro e il controllo dei carichi.

Inoltre, questa pompa variabile è studiata anche per gli azionamenti ausiliari nei veicoli di grandi dimensioni, ad esempio, come unità di alimentazione per fan drives idrostatici. Questo è il motivo per cui Bosch Rexroth ha integrato sulla pompa un regolatore elettroidraulico semplicemente avvitato come una valvola a cartuccia. Questo design compatto consente al controller di essere integrato nella piastra di connessione. I costruttori di macchine possono ora disaccoppiare la velocità di rotazione del motore diesel dalla velocità della ventola e mantenere il motore sempre alla temperatura ideale per ottenere basse emissioni di gas di scarico e soddisfare le richieste delle normative risparmiando carburante.

Le pompe a cilindrata costante precedentemente montate possono essere sostituite senza grandi variazioni nel design. La pompa A1VO ha un'efficienza di quasi il 90 % e con la nuova taglia 18, Rexroth ha aumentato la velocità a 3300 giri al minuto in modalità continua mantenendo un’angolazione del piattello massima. La gamma delle pompe variabili copre una varietà ancora più ampia di performance.

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it