Stampa

Content
CS_2015_SPS_EFC 3610 e EFC 5610 16-11-2015

Il prodotto ideale per una maggiore efficienza energetica

I convertitori di frequenza “intelligenti” controllano la velocità in base al fabbisogno, riducendo quindi in modo significativo il consumo energetico di pompe, compressori e ventilatori. Possono essere integrati in molte differenti tipologie di macchine quali unità compatte per il controllo della velocità e coppia su sitemi di movimentazione o trazione. Contatori di energia integrati misurano inoltre il consumo effettivo e forniscono informazioni valide per l'ottimizzazione energetica di macchine e sistemi.

Per la messa in servizio non serve il PC

Grazie al pannello di controllo integrato, la messa in servizio può essere eseguita facilmente, senza dover obbligatoriamente programmare i dispositivi tramite PC. L’utente può direttamente utilizzare la funzionalità di auto-tuning e inserire o modificare rapidamente e facilmente i pochi parametri necessari. Grazie alla possibilità di utilizzare il controllore PID integrato, i moduli I/O integrati e aggiuntivi edi bus di campo, questi dispositivi sono adatti per qualsiasi applicazione nel campo delle macchine automatiche.

Il display a LED è in grado di mostrare tutte le variabili di funzionamento.

Il pannello di controllo rimovibile dispone della funzione di copia dei parametri che accelera la messa in servizio di più convertitori di frequenza con set di parametri identici o simili, riducendo il lavoro complessivo necessario.

I drive sono provvisti di input e output analogici sia in tensione che in corrente, mentre gli input/output digitali rendono possibile un accoppiamento diretto con un PLC.

I componenti aggiuntivi vanno sostanzialmente a sparire grazie al

chopper di frenatura e al filtro di rete integrati, e alcuni accorgimenti come l’aggancio su guida DIN e l’utilizzo di morsetti a molla rendono ancora più maneggevole il prodotto in sede di installazione.

Interfacce aperte per applicazioni universali

I convertitori di frequenza Rexroth possono essere facilmente integrati in una

rete di automazione mediante un'interfaccia Modbus inclusa come standard o attraverso i bus di campo più diffusi sul mercato. Con la funzionalità simple-plc è inoltre possibile parametrizzare fino a 16 sequenze indipendenti di movimentazione. Sistema di protezione del funzionamento della pompa e di monitoraggio della temperatura del motore salvaguardano il sistema in presenza di eventuali condizioni di processo critiche.

Le due nuove serie di convertitori di frequenza coprono lo spettro di potenza da 0,4 a 18,5 kW. La serie EFC 3610 implementa un controllo scalare mentre, la serie EFC 5610, può utilizzare un controllo vettoriale per migliorare la performance del motore in caso di lavoro a basse velocità e con precise richieste di coppia. Le caratteristiche di funzionamento sono definite per utilizzo in modalità “heavy duty”e “normal duty” a seconda del sovraccarico richiesto, che può raggiungere anche il 200% della corrente nominale.

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it