Prodotti
PanoramicaSettori
PanoramicaService
PanoramicaL’Azienda
PanoramicaOpportunità di lavoro e Carriera
PanoramicaAcademy
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicactrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead
Il toolkit di automazione modulare ctrlX AUTOMATION è una soluzione a 360° che supera i classici confini tra controllo della macchina, mondo IT e Internet of Things.
ctrlX AUTOMATION – Controlli
Il toolkit di automazione ctrlX AUTOMATION offre la soluzione giusta per ogni applicazione. Le diverse soluzioni di controllo possono essere utilizzate per applicazioni basate sul PLC, casi di utilizzo dell'IoT, HMI e funzioni Safety.
ctrlX AUTOMATION – Azionamenti e motori
ctrlX AUTOMATION consente semplici compiti di movimentazione cartesiana, applicazioni di macchine altamente dinamiche nel settore dei beni di consumo e soluzioni di movimento ad alta precisione in applicazioni semiconiche. Sono inoltre disponibili funzioni PLC o di movimento e servoazionamenti modulari.
La piattaforma di automazione ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth fornisce tutte i componenti per soluzioni di automazione complete, dai controlli agli azionamenti e motori, nonché gli I/O per Motion, PLC e IoT. Il suo sistema aperto, modulare e scalabile consente di implementare qualsiasi applicazione dalle più semplici alle soluzioni complesse. Il sistema è altamente flessibile e robusto. Alla piattaforma di controllo ctrlX CORE è possibile aggiungere le funzioni richieste come app, in modo semplice e in qualsiasi momento.