ctrlX HMI

ctrlX HMI - Interfaccia uomo-macchina intuitiva

L'efficienza di un sistema di produzione o di una macchina è nelle mani di coloro che la utilizzano. La gestione delle macchine e quindi l'interfaccia uomo-macchina costituiscono un collegamento essenziale nell'automazione industriale. Bosch Rexroth offre soluzioni semplici e intuitive per questo con ctrlX HMI.

entrata-uscita-ctrlx-io

Secondo lo spirito della piattaforma ctrlX AUTOMATION, ctrlX HMI offre la possibilità di un'esperienza di gestione diversa, con soluzioni hardware e software aperte al web e alle nuove aspettative: console dotate di browser web, supporti per tablet disponibili, display e PC industriali con grafica superiore. Le soluzioni creative dei partner di ctrlX World sono disponibili per sviluppare interfacce facili da usare con una grafica moderna, senza alcuna conoscenza di programmazione. Le applicazioni certificate per l'uso con ctrlX CORE e ctrlX IPC sono accessibili tramite il ctrlX Store, ad esempio le soluzioni WebIQ.

ctrlX HMI soddisfa quindi le aspettative dell'utente, fornendo applicazioni flessibili e incentrate sull'utente. Le performance e le opzioni della gamma coprono tutti i campi di applicazione in modo affidabile: dalla semplice gestione dei processi alle complesse simulazioni dinamiche. In sintesi: una risposta semplice alla crescente complessità dei processi e all'aumento della richiesta di funzionalità della macchina e del sistema.

Vantaggi per gli utenti:

  • Visualizzazione indipendente dal supporto hardware utilizzato
  • Un'unica tecnologia per diversi requisiti
  • Integrazione di widget di fornitori terzi
  • Dalle soluzioni di base alle funzioni di visualizzazione avanzate

Chiaro, intuitivo, aperto

L'industria di oggi richiede sistemi e macchine altamente adattivi e ultra-connessi. Da qui l'emergere di molte soluzioni di automazione decentralizzate con gestione in remoto. La rappresentazione visiva dei processi diventa essenziale e ctrlX HMI fornisce la base software ideale per questo. Offrite un'esperienza utente conclusiva attraverso interfacce ergonomiche e graficamente accattivanti.

Indipendentemente dal dispositivo utilizzato, che sia un tablet o un display integrato nella macchina: le soluzioni basate sul web dei nostri partner vi lasciano molta libertà nell'organizzare e presentare le informazioni rilevanti in modo chiaro. Le interfacce operatore possono essere utilizzate su qualsiasi dispositivo con un browser web compatibile con HTML5. La visualizzazione è quindi indipendente dalla piattaforma.

Grazie all'architettura aperta di ctrlX AUTOMATION, potete importare più applicazioni web, ad esempio widget di fornitori terzi. Approfittate anche della comunità ctrlX AUTOMATION per ricevere aiuto, avere idee e scoprire nuove sinergie.

L'architettura ideale per soluzioni flessibili, scalabili e sostenibili

Le soluzioni della gamma ctrlX HMI beneficiano del concetto comune a tutti i prodotti della piattaforma ctrlX AUTOMATION: apertura, flessibilità e semplicità. Perché l'automazione industriale non può più evolversi in un ambiente vincolato da strutture rigide.

Le soluzioni HMI basate sul web HTML5 offrono agli utenti la possibilità di scegliere tra architetture basate su controller o su PC:

Architettura basata su controller

Software HMI per il controller di base

Sistema operativo (come app) eseguibile su ctrlX CORE

Visualizzazione web indipendente dal dispositivo

Scelta di visualizzazione scalabile dalla console dell'operatore senza installazione del software

Soluzioni HMI economicamente vantaggiose

Console dotate di un browser web o di supporti per tablet standard per l'uso in mobilità

Architettura basata su controller
Architettura basata su PC

Architettura basata su PC

Software HMI per PC industriali

Sistema operativo e strumento di ingegneria (come app) che può essere eseguito su un PC industriale

Visualizzazione reattiva

Adattamento automatico della visualizzazione a tutti i formati e alle dimensioni dei dispositivi

Messa in rete gratuita degli schermi

Combinazione libera di diversi schermi per la comunicazione con uno o più sistemi di automazione

Hardware HMI

Una gamma per tutti gli usi

Le basi hardware HMI di Bosch Rexroth offrono un'eccellente affidabilità e facilità d'uso, indipendentemente dai requisiti della vostra applicazione:

Console basata su PC

Console basata su PC

  • Associazione di un PC integrato e di uno schermo multi-touch
  • Formati di visualizzazione 16:9 da 10" a 21"
  • Comando gestuale multi-touch

Display

Display

  • Display con alloggiamento e soluzioni integrate per il montaggio sul pannello frontale
  • Schermi da 10" a 24", con display orizzontali e verticali
  • Visualizzazione basata su PC con la gamma ctrlX IPC

Console web

Console web

  • La console dell'operatore è ottimizzata per la visualizzazione con il browser web HTML5
  • Scelta delle dimensioni dello schermo: 7'', 10'' e 15''
  • Soluzione economica per applicazioni di bassa complessità

Supporto del dispositivo

Supporto del dispositivo

  • Telaio per tablet standard da 10''
  • Design ergonomico e uso mobile
  • Sicurezza integrata

Software HMI scalabile

Focus sull'esperienza dell'utente

Insieme a WebIQ del nostro partner Smart HMI, ctrlX HMI è la soluzione ideale per la visualizzazione. Le HMI sviluppate intorno a ctrlX AUTOMATION sono progettate per topologie flessibili. La gamma continua ad ampliarsi.

HMI web con funzioni di base

Basata sul controller, con viste configurabili e non modificabili per la visualizzazione dello stato e una gestione semplice. Numero di tag: 1k max.

HMI con funzioni avanzate

Adatta alle applicazioni di visualizzazione più complesse che richiedono un numero elevato di tag, ad esempio la rappresentazione 3D di macchine e processi produttivi o la simulazione 3D basata su PC.

WebIQ: l'HMI tanto intuitiva da sviluppare quanto da utilizzare

Vero e proprio toolkit per HMI/SCADA industriali e basato al 100% sul web, WebIQ di Smart HMI funziona come un CMS*. Potete progettare e sviluppare in modo efficiente HMI basate sul web, applicazioni industriali e dashboard in forma di app. Queste applicazioni possono essere utilizzate su tutti i terminali industriali e i dispositivi mobili appropriati. L'approccio di WebIQ vi sedurrà con i propri comandi web predefiniti con un design innovativo, lontano da quello delle classiche HMI.

*Sistema di gestione dei contenuti per la creazione di un sito web

  • Scalatura automatica delle viste
  • Ambiente di sviluppo delle applicazioni HMI
  • Strumento di progettazione WebIQ Designer
  • Immagini e pulsanti "Widget"
  • Finestra di dialogo "Proprietà" per la conferma della selezione dei widget
  • Comando multiforme con widget (ad es. pulsanti)
WebIQ: l'HMI tanto intuitiva da sviluppare quanto da utilizzare
crelX AUTOMATION

BROCHURE

ctrlX AUTOMATION è una soluzione completa per l’automazione e il controllo dei processi industriali. Supera i confini tradizionali tra i controlli delle macchine, il mondo IT e l’IoT.

Scarica la brochure
Scarica la brochure

Maggiori informazioni sulla soluzione ctrlX HMI