Seleziona la tua posizione
Settori
PanoramicaService
PanoramicaOpportunità di lavoro e Carriera
PanoramicaAcademy
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaSeleziona la tua posizione
La nuova soluzione di idraulica connessa CytroBox aumenta sensibilmente il livello di produttività della tua macchina guadagnando in efficienza. Grazie al sistema integrato di Energy on Demand puoi infatti ottenere un risparmio energetico fino all’80% rispetto alle soluzioni standard.
Esattamente quello che serve. Grazie alla parametrizzazione digitale con interfaccia Multi Ethernet, CytroBox ti consente un’installazione più rapida a un minor costo. Non solo. Il sistema di smorzamento delle vibrazioni e l’armadio idraulico insonorizzato migliorano il tuo ambiente di lavoro garantendoti il massimo livello di silenziosità.
L’elemento decisivo di CytroBox? Potenze elevate a fronte di minori ingombri. Il serbatoio ottimizzato (150 litri contro i 600 delle soluzioni tradizionali) e la riduzione di un quarto del foot print consente infatti di alleggerire il peso dell’impianto fino all’80% a parità di prestazioni. Per una vera soluzione compatta, senza compromessi.