PanoramicaMotori idraulici a pistoni radiali
I nuovi motori idraulici a pistoni radiali Hägglunds CAb nelle versioni da 10 a 40, più compatti e leggeri delle serie precedenti, mantengono invariate le prestazioni, raggiungendo così un’impareggiabile densità di potenza. Questo motore a pistoni radiali compatto rende gli azionamenti idraulici diretti la scelta ottimale per applicazioni di peso e dimensioni più contenute.
Motori a pistoni assiali
I motori a pistoni assiali sono disponibili in versione a piastra oscillante o ad asse inclinato, per applicazioni a pressioni medio-alte. I nostri azionamenti idrostatici, concepiti per applicazioni mobili e stazionarie, si distinguono per robustezza, affidabilità, resistenza, silenziosità nonchè un'elevata efficienza e ottimizzazione dei costi.
Motori a ingranaggi esterni
I motori a ingranaggi esterni rappresentano una possibile alternativa fra gli azionamenti rotativi per potenze fino a circa 50 kW. Questi motori sono disponibili in versione a rotazione monodirezionale o reversibile, per funzionamento a 2 e a 4 quadranti.
In tutti i settori e le applicazioni si riscontra la necessità sempre più crescente di fabbricare prodotti di alta qualità in modo rapido e affidabile. Sotto questo aspetto, gli azionamenti idraulici industriali svolgono un ruolo cruciale. Per massimizzare la produttività dei processi, il controllo della velocità e della coppia è fondamentale, in quanto determina l’efficienza della produzione e può contribuire ad abbattere costi superflui in termini di consumo energetico e ciclo di vita del prodotto. Bosch Rexroth offre macchine e sistemi di qualsiasi dimensione che sono economici, precisi, sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico.
La necessità di produrre materiale migliore e in modo più rapido rende gli azionamenti diretti un componente chiave dei motori idraulici industriali. Per massimizzare la produttività dei processi, il controllo di velocità e coppia è fondamentale, in quanto ha un forte impatto su qualità, efficienza, gestione e affidabilità dell'impianto.
Il portfolio di prodotti industriali Rexroth offre ai clienti soluzioni oleodinamiche, azionamenti e controlli elettrici, tecnologia degli ingranaggi, soluzioni per la movimentazione lineare e la tecnologia di montaggio all’avanguardia.