PanoramicaKassow Robots fa ora parte di Bosch Rexroth. Questa solida collaborazione consente di migliorare ancora di più i nostri progetti nel campo della tecnologia robotica caumentando i benefici per i nostri clienti.
Kassow Robots, un’azienda con sede a Copenaghen, in Danimarca, sviluppa e produce esclusivi ed efficienti robot collaborativi a 7 assi pensati per svariate applicazioni industriali.
Carico utile da 5 a 18 kg e raggio d’azione da 850 a 1800 mm: il tutto con una velocità dei giunti fino a 225 gradi al secondo. Questi cobot a 7 assi sono semplici da mettere in funzionee non hanno limiti in termini di dimensione degli spazi e della linea in cui devono essere installati.
I cobot offrono velocità e potenza combinate a un ampio raggio d’azione e un elevato carico utile. La facilità d’uso di questi cobot fornisce alle aziende una grande flessibilità e consente alle PMI (piccole e medie imprese) che non dispongono di specialisti di robotica al loro interno di contare su un’automazione complessa programmandola in modo economicamente conveniente e in completa autonomia.
Strong. Fast. Simple.