Seleziona la tua posizione
Settori
PanoramicaService
PanoramicaOpportunità di lavoro e Carriera
PanoramicaAcademy
PanoramicaGamma prodotti
PanoramicaProgettazione
PanoramicaeConfigurators e Strumenti
PanoramicaSeleziona la tua posizione
POWER YOUR PROCESSES
ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
Il nuovo avvitatore NEXO garantisce la massima libertà d’uso in combinazione con la più elevata affidabilità di processo e accuratezza, oltre a soddisfare tutti i requisiti delle connessioni critiche in termini di sicurezza in conformità alla VDI/VDE 2862. A scelta, in versione avvitatore manuale con impugnatura a pistola e avvitatore ad angolo retto. Utensili intuitivi, moderni e facili da usare, caratterizzati da un’ergonomia significativamente migliorata e una maggiore flessibilità grazie a un sistema operativo basato su browser e un sistema di controllo integrato nell’utensile.
Prova il nuovo NEXO e sperimenta le prestazioni di un altro eccezionale prodotto!
Modulo WiFi: prestazioni di rete e di connettività WiFi significativamente migliorate.
Processore 4 core: capacità di calcolo affidabile e a prova di futuro anche per le applicazioni complesse
Scanner con telecamera: consente l’elaborazione dei codici a barre 2D
Nuovo motore: più piccolo, più efficiente, più veloce e più leggero, per il massimo delle prestazioni anche ad alte velocità
Design: Human Centered Design, ovvero più compatto, più ergonomico, migliore
Peso: componenti maggiormente efficienti con layout ottimizzato
LED: feedback visivo anche in posizioni insolite
Display: visualizza i risultati di serraggio correnti e la valutazione OK/NOK
Sicurezza operativa: consente il funzionamento decentralizzato e la diagnostica avanzata direttamente sull’avvitatore
Sistema operativo basato su browser: possibilità di accesso decentralizzato da computer host
Software: non è necessaria l’installazione di software aggiuntivo; l’accesso è possibile anche da tablet o smartphone
Interfaccia utente: intuitiva, moderna e facile da usare
Capacità diagnostica: migliore identificazione del componente all’origine del guasto per una disponibilità dell’impianto
Possibilità diagnostiche avanzate: supporta il servizio di assistenza nella risoluzione dei problemi e nelle riparazioni
Completo controllo di bordo: maggiore flessibilità senza hardware o unità di controllo esterne
Sicurezza dei processi: conformità alle linee guida VDI/VDE 2862 per le applicazioni di serraggio di categoria A
Tecnologia della batteria: utilizzo delle batterie ProCORE18V, consolidate sul mercato, per migliore ergonomia e run time
Interfaccia cliente: espansione hardware semplice e flessibile per le applicazioni dell’utente (per es. secondo interruttore di avvio, modulo I/O, ecc.)
Piattaforma batterie AMPShare: massima libertà e flessibilità nella scelta della batteria
Sistema di uscite modulare: massima flessibilità per ogni applicazione
Scanner con telecamera con framing: riduce gli errori e aumenta la velocità grazie alla selezione affidabile del codice a barre corretto