Avvitatori Exact Tools Maggiore sicurezza di processo con costi di produzione ridotti Avvitatori a batteria ed elettrici Bosch

Avvitatori industriali Bosch Exact Tools

Gli utensili Bosch EXACT ION e ANGLE EXACT ION sono avvitatori a batteria con stacco automatico per l'industria che offrono la massima precisione, longevità ed efficienza energetica. Nelle situazioni di assemblaggio in cui cavi o tubi pneumatici sono d'intralcio, la serie EXACT TOOLS consente di ottimizzare i processi, costruire prodotti migliori e ridurre i costi, migliorando l’ergonomia della postazione.

Vantaggi derivanti dalle caratteristiche del prodotto:

MAGGIORE AFFIDABILITÀ DEL PROCESSO:

Frizione a stacco di precisione con cmk > 1,67 (nel range di tolleranza +/-10 % secondo ISO 5393)

Processo di avvitatura a più fasi, adattabile alla vostra applicazione individuale tramite interfaccia USB

MAGGIORE EFFICIENZA:

Tecnologia Bosch Premium agli ioni di litio per una lunga durata e autonomia

Motore brushless (EC) per il 30% in più di efficienza (rispetto ai tradizionali motori CC) e lunga durata

MAGGIORE COMFORT:

Nuovo design ergonomico e peso ridotto per un lavoro ancora più confortevole

COSTI INFERIORI:

Velocità di rotazione più elevate e fasi di avvitatura riducono i tempi di produzione e migliorano la qualità

Crea il tuo prodotto personalizzato

Trova un distributore

Domande? Contatta il nostro esperto!

Per qualsiasi domanda o necessità di approfodimento contatta il nostro esperto compilando il form

Sales Product Manager

Daniele Crespi

Sales Product Manager

Form contatto