La chiave dinamometrica Opex plus nello spazio Precisione galattica.

Entra nel nuovo mondo della tecnologia di serraggio.

La chiave dinamometrica digitale OPEX: affidabile, precisa e intuitiva

Con la chiave dinamometrica digitale OPEX, Bosch Rexroth amplia la sua gamma di soluzioni di serraggio. Lo strumento consente di misurare la coppia e l’angolo di rotazione durante la fase di serraggio. Copre l'intervallo di coppia da 3 a 800 Nm e trasferisce i risultati di serraggio a qualsiasi sistema IT senza alcun controllo aggiuntivo. Le chiavi dinamometriche OPEX stabiliscono nuovi standard in termini di precisione e grazie al loro design ergonomico garantiscono un lavoro senza affaticamento.

Prova la nuova OPEX e scopri prestazioni assolutamente superlative!

I tuoi vantaggi con la chiave dinamometrica digitale OPEX

Design intelligente

  • Comunicazione diretta tramite protocolli
  • Scanner basato su fotocamera con una funzione di puntamento unica
  • Anello LED a 360° per visualizzare il processo di serraggio
  • Controller integrato
  • Giroscopio integrato, coppia e sensori d’angolo
  • Creata per l'utilizzo di accessori standard

Robusta e performante

  • Cella standard agli ioni di litio 21700
  • Solida struttura in titanio
  • Gamma di coppia 3 - 800 Nm
  • Comunicazione di rete standard basata su WiFi
  • Funzionalità orientata alla produzione
  • Ingombro compatto con display a colori

Contatta un esperto per OPEX

Contattaci