Applicazione del sistema di trasferimento TS 1 di Bosch Rexroth Sistema di trasferimento TS 1

La soluzione di trasporto che garantisce precisione di montaggio e processi rapidi.

Catalogo online

Sistema di trasferimento TS 1 – pensato per l’assemblaggio di piccoli prodotti

Quando si tratta di produzione efficiente di piccoli prodotti o moduli, il sistema di trasporto Rexroth TS 1 è la scelta ideale. Pensato appositamente per il montaggio di precisione di prodotti complessi, vanta tra i suoi punti di forza la possibilità di integrazione nella fase di preassemblaggio o subassemblaggio di un sistema di livello superiore.


DESIGN COMPATTO

Grazie alle dimensioni compatte, il sistema di trasporto TS 1 consente di risparmiare spazio. È pensato appositamente per prodotti e assemblaggi piccoli e leggeri, che richiedono elevata precisione di posizionamento e ripetibilità.

UNITÀ AD ELEVATA PRECISIONE

Prodotti di piccole dimensioni e procedure esatte richiedono ripetibilità e posizionamento preciso: una sfida perfetta per l’unità di posizionamento TS 1. Varie tipologie di pallet portapezzi, in plastica o in acciaio inox, completano l’assortimento di precisione offerto da Bosch Rexroth.

NUMEROSE APPLICAZIONI

Il sistema TS 1 è applicabile nell’ambito della tecnologia medicale (ad es. apparecchi acustici, pacemaker), dell'elettronica (hard disk, regolatori, sensori), della meccanica di precisione (piccoli motori, interruttori) e dell'ottica (lenti a contatto). Sono inoltre realizzabili linee di montaggio in camere bianche e prive di umidità.

Le caratteristiche di TS 1 in breve

Applicazione del sistema di trasferimento TS 1 di Bosch Rexroth

Approccio olistico

Una serie completa di moduli di trasferimento, posizionamento e controllo basati su pallet soddisfa tutti i requisiti delle operazioni di montaggio manuale e automatizzato, fornendo la flessibilità di configurazione richiesta in ambito produttivo, oggi fortemente competitivo.

Sistema di trasferimento TS 1 di Bosch Rexroth presso un impianto Bosch a Bamberg

Componenti speciali

I pallet antistatici TS 1 proteggono i componenti delicati meglio di altri sistemi di convogliamento, pur consentendo l'accesso al pezzo da qualsiasi direzione. Per i processi di ispezione o montaggio leggero sono disponibili pallet in plastica leggera, mentre robusti pallet in acciaio forniscono soluzioni laddove occorre maggiore precisione.

Dati tecnici principali

Peso pallet portapezzi:
fino a 3 kg
Dimensioni pallet portapezzi: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Esecuzioni pallet portapezzi: plastica, plastica/acciaio e allumino
Sistemi di trasporto: cinghia, cinghia dentata
Velocità di trasporto: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Elevata precisione di ripetizione: ±0,015 mm
Idoneo a: camere bianche classe 6 (EN ISO 14644-1), camere prive di umidità (umidità relativa fino a circa 1%)
Componenti speciali: curve di accumulo per tempi di lavorazione brevi, unità di posizionamento per massima precisione di ripetizione e rapido cambio pallet portapezzi
Informazioni per l'ordine