Sistema di identificazione ID 15 su un pallet portapezzi con sistema di trasferimento TS 2plus di Bosch Rexroth Con i sistemi RFID Rexroth sai dove vai

Un flusso di informazioni affidabile e sicuro

Catalogo online

COMUNICAZIONE DATI RAPIDA E SICURA
grazie alle soluzioni RFID di Bosch Rexroth

I sistemi RFID assicurano il flusso di informazioni che accompagna i prodotti lungo la linea di montaggio. I dati relativi agli oggetti permettono un controllo mirato delle fasi di processo e di lavorazione, nonché il trasferimento del pallet in entrata e in uscita, in funzione del tipo o della variante durante la produzione sui sistemi di montaggio. Documentando ogni fase del processo e i dati di produzione, è possibile garantire anche una totale tracciabilità in caso di errori.

Tutti i sistemi RFID di Rexroth sono sistemi di lettura/scrittura che supportano i comuni bus di campo. Si combinano perfettamente con i sistemi di convogliamento Rexroth.


Sistemi RFID realizzati per i nostri sistemi di convogliamento

Vista completa di un sistema di trasferimento TS 1 Bosch Rexroth

Sistema di trasferimento TS 1

Classe di peso: 0-3 kg. Dimensioni pallet portapezzi da 80 x 80 a 160 x 160 mm.

Vista completa di un sistema di trasferimento TS 2plus di Bosch Rexroth

Sistema di trasferimento TS 2plus

Classe di peso: 0-240 kg. Dimensioni pallet portapezzi da 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm.

Trasportatore a rulli del sistema di trasferimento TS 5 di Bosch Rexroth

Sistema di trasferimento TS 5

Classe di peso: 0-400 kg. Dimensioni pallet portapezzi da 455 x 455 a 1.040 x 845 mm.

Vista dettagliata di un sistema di trasporto Bosch Rexroth VarioFlow

VarioFlow plus

Sistema di trasporto a catena per la movimentazione orizzontale e verticale di prodotti e pezzi.

Panoramica prodotti - Sistemi RFID

Targhetta RFID Bosch Rexroth RFID del sistema di identificazione ID 15 su un sistema di trasporto TS 2plus

Sistema RFID ID 200

Il sistema RFID ID 200 consente di memorizzare dati a livello sia centrale sia decentrato. Grazie all’impiego di protocolli di trasmissione e frequenze standardizzate, è possibile sfruttare le strutture di identificazione dati disponibili in commercio.

Il sistema RFID ID 200 consente di memorizzare dati a livello sia centrale sia decentrato. Grazie all’impiego di protocolli di trasmissione e frequenze standardizzate, è possibile sfruttare le strutture di identificazione dati disponibili in commercio. Il sistema è modulare e facile da installare.


Caratteristiche principali

  • Interfacce: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Capacità di memoria max: 2 KB
  • Distanza di lettura max: 35 mm

Informazioni per l’ordine
Informazioni per l’ordine
Targhetta RFID Bosch Rexroth RFID del sistema di identificazione ID 200 su un sistema di trasporto TS 2plus

Sistema RFID ID 15

Il sistema di identificazione ID 15 Rexroth consente un controllo mirato dei pallet portapezzi fino alle rispettive postazioni di lavoro.

Grazie al formato compatto, ID 15 è perfetto per piccoli sistemi e per l’archiviazione centralizzata dei dati. Diversamente da soluzioni simili, ID 15 è inoltre in grado di indentificare il passaggio di un pezzo o una targhetta dati in maniera affidabile e fino a una velocità di 20m/min.


Caratteristiche principali

  • Interfacce: Bus AS-i
  • Capacità di memoria max: 15 bit
  • Distanza di lettura max: 20 mm

Informazioni per l’ordine
Informazioni per l’ordine