Un cilindro elettromeccanico con un pacchetto sensori, accanto a un braccio infuocato che termina con un pugno. Cilindro Elettromeccanico EMC-HP (High Power)

  • Serie compatta per applicazioni gravose con pacchetto sensori opzionale
  • Maggiore libertà grazie a un’efficienza energetica ottimizzata, facilità di manutenzione e flessibilità
  • Selezione rapida con l'eTool LinSelect

Catalogo prodotti

Attuatori per applicazioni gravose per le richieste più impegnative – Il cilindro elettromeccanico EMC-HP

Benvenuti nel mondo degli attuatori per applicazioni gravose!

Il nostro cilindro elettromeccanico EMC-HP (High Power) rappresenta la soluzione perfetta per le aziende che richiedono attuatori potenti e versatili. Progettato per applicazioni gravose, l'EMC-HP offre robustezza, precisione e adattabilità. Grazie al suo design compatto e alla perfetta sigillatura (IP54), garantisce una lunga vita utile e prestazioni elevate continue, anche in condizioni estreme. Il raffreddamento ad acqua opzionale e la lubrificazione di facile manutenzione assicurano un funzionamento affidabile anche sotto carichi elevati.

Un’alta precisione nell’assemblaggio con viti a rulli planetari permette di posizionare con esattezza carichi di tonnellate, mentre la flessibilità dell'EMC-HP consente di modificare facilmente i parametri e creare profili di movimento complessi. Grazie alle nuove dimensioni 190 e 220, è possibile realizzare applicazioni che richiedono forze fino a 250 kN anche in spazi molto compatti. Il pacchetto sensori integrato fornisce informazioni cruciali per massimizzare la produttività e la durata nel tempo.

Da Bosch Rexroth, ottieni tutto da un'unica soluzione: meccanica, servoazionamenti, sistemi di controllo e assistenza a livello mondiale. L'EMC-HP è l'attuatore perfetto per applicazioni gravose, progettato per soddisfare le richieste più impegnative di prestazioni e flessibilità. Contattateci per scoprire di più sulle nostre soluzioni!

Informazioni sul prodotto

Vantaggi in breve

  • Potente: supporta carichi fino a 250 kN
  • Intelligente: con pacchetto sensori opzionale
  • Economico: efficienza energetica, costi operativi ridotti, minori tempi di fermo, pronto per il futuro
  • Compatto: richiede meno spazio e si integra facilmente
  • Completo: componenti personalizzati da un'unica fonte
  • Flessibile: facilmente adattabile a diverse applicazioni, numerosi metodi di fissaggio, lunghezza configurabile su richiesta
  • Bassa manutenzione: lunghi intervalli di rilubrificazione, lubrificazione a bagno d'olio opzionale

Dati tecnici principali

  • Forza assiale massima: fino a 250 kN
  • Capacità di carico dinamico (cdyn): supporta fino a 473 kN
  • Velocità massima di corsa: 0,83 m/s
  • Accelerazione massima: 1.500 mm
  • Classe di protezione: IP54
  • Assemblaggio con viti a rulli planetari: Dimensioni 60 e 75

Visualizzazione di 16 esempi di applicazioni sotto forma di icone

Applicazioni

  • 1–4: pressatura - piantaggio - crimpatura - imbutitura profonda
  • 5–8: piegatura - goffratura - ripiegamento - taglio
  • 9-12: punzonatura - rivettatura - aggraffatura - posizionamento
  • 13–16: tensionamento - sollevamento - raddrizzamento - test delle molle

Leggi gli approfondimenti sul tema

Tool digitali

Software di progettazione LinSelect: bastano 5 step per selezionare un modulo lineare

Il sizing di prodotto non è mai stato così semplice e veloce grazie all’innovativo software di progettazione per moduli lineari LinSelect messo a disposizione per te gratuitamente. Scopri di più.

leggi l'articolo
Linear Motion Designer

Software Linear Motion Designer: verifica semplice e veloce

Linear Motion Designer (LMD) è il software gratuito di Bosch Rexroth per la verifica di guide lineari (ricircolo di sfere o rulli) e di azionamenti a vite (ricircolo di sfere o rulli satelliti) che ne semplifica sensibilmente la fase di progettazione e configurazione. Scopri di più.

LEggi L'articolo
robot intelligenti

I robot lineari intelligenti portano la produttività ad un livello superiore

I robot lineari intelligenti la movimentazione lineare di Bosch Rexroth sono la soluzione pronta all'uso che può essere facilmente configurata e messa in servizio senza competenze specifiche. Scopri di più.

leggi l'articolo