Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Motori per idraulica industriale

  • Motori
    Motori a pistoni radiali

    I nuovi motori oleodinamici a pistoni radiali HägglundsCAb nelle versioni da 10 a 40, più compatti e leggeri dei predecessori, mantengono invariate le prestazioni, raggiungendo così un’impareggiabile densità di potenza. Questo compatto motore a pistoni radiali rende gli azionamenti idraulici diretti la scelta ottimale per applicazioni di pesi e dimensioni contenute.

  • Motori
    Motori a pistoni assiali

    I motori a pistoni assiali sono disponibili in versione a piastra oscillante o ad asse inclinato, per applicazioni a pressioni medio-alte. I nostri azionamenti idrostatici, concepiti per applicazioni mobili e stazionarie, si distinguono per robustezza, affidabilità, durevolezza, ridotte emissioni acustiche, elevata efficienza e notevole convenienza economica.

  • Motori
    Azionamento diretto

    Bosch Rexroth presenta il più potente azionamento diretto mai realizzato. Basato sulla collaudata versione precedente, il motore HägglundsCBm eroga una coppia superiore del 50%, pur essendo del 50% più leggero e compatto del predecessore: ne consegue il migliore rapporto coppia/peso al mondo.

  • Motori
    Motori ad ingranaggi esterni

    I motori ad ingranaggi esterni rappresentano una conveniente alternativa agli azionamenti rotativi per potenze sino a circa 50 kW. Tali motori sono disponibili in versione a rotazione monodirezionale o reversibile, per funzionamento a 2 e a 4 quadranti.

Content

Prodotti e soluzioni

I motori oleodinamici Rexroth aprono nuove prospettive di produttività ed affidabilità, consentendo di ridurre gli investimenti complessivi ed aumentando il rendimento di lungo termine. Bosch offre ai propri Clienti la gamma di idraulica più vasta al mondo: dai prodotti standard ai sistemi ottimizzati per applicazioni specifiche, fino a soluzioni idrauliche su misura. Bosch offre tre tipologie di motori oleodinamici: a pistoni assiali, ad ingranaggi esterni e a pistoni radiali.

I motori a pistoni assiali spiccano per robustezza, affidabilità, silenziosità ed efficienza nelle applicazioni a pressioni medio-alte.

I motori ad ingranaggi esterni sono una soluzione conveniente e sono disponibili in numerose versioni, per massimizzare le potenzialità della vostra industria. Tali motori sono disponibili in versione a rotazione monodirezionale o reversibile.

I motori a pistoni radiali Rexroth (Hägglunds) sono i più potenti al mondo. Tali motori, di concezione modulare, erogano una coppia superiore del 50% ed offrono un elevato rapporto coppia/peso, collocandosi, quindi, all’avanguardia nel settore.

 
 
Motori a pistoni assiali

Motori a pistoni assiali

I motori a pistoni assiali Bosch sono disponibili in due versioni: a cilindrata fissa e a cilindrata variabile. La concezione è a pistoni assiali conici ad asse inclinato, per azionamenti idrostatici in circuito aperto e chiuso. Tali motori sono concepiti per l’impiego in applicazioni mobili e stazionarie.

Motori ad ingranaggi esterni

Motori ad ingranaggi esterni

I nostri motori ad ingranaggi esterni sono disponibili in tre diversi modelli, con cilindrate diverse, ottenute mediante ingranaggi di diversa larghezza. Questi motori sono utilizzabili in macchine per edilizia stradale, veicoli stradali di grandi dimensioni, macchine agricole e nel settore forestale, per il ramo del legname.

Motori a pistoni radiali

Motori a pistoni radiali

I motori a pistoni radiali offrono un rapporto peso/potenza che consente prestazioni elevate e minore consumo energetico. Pur mantenendo una struttura compatta, i motori a pistoni radiali sono concepiti per grandi prestazioni e possono operare a velocità e pressione elevate.