Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

TS2 Sistema di trasferimento

Content

Sistema di trasferimento TS 2Plus: versatile, robusto, flessibile

Sistema di trasporto per tutte le applicazioni, TS 2plus è il "tuttofare" nel settore dei nastri trasportatori: è progettato per il trasporto di pallet di pezzi fino a 240 kg ed è dotato di unità modulari standardizzate che possono essere combinate in molti modi differenti per creare un unico sistema. Il design modulare consente di moltiplicare il livello di efficienza della vostra produzione. Tutti i componenti sono progettati per essere durate nel tempo e garantire un'elevata sicurezza operativa.

Il versatile sistema di trasferimento TS 2plus è affidabile anche negli ambienti produttivi più difficili, come gli ambienti ESD, le camere bianche e le applicazioni in ambienti asciutti, ed è quindi adatto per un’ampia varietà di settori: automotive, elettronica, medicale e ottica. Sistema transfer TS 2plus: versatile, robusto, flessibile.

Scopri i vantaggi di TS2:

  • TS 2 Booster:
    • Maggiore velocità nei processi
    • Tempi ciclo ridotti
    • Posizionamento esatto del pezzo nel pezzo senza indicizzazione supplementare
    • Assemblaggio standardizzato e pre-configurato
    • Applicabile in modo modulare e flessbile
  • EcoLift EL2:
    • Semplice trasporto verticale o orizzontale
    • Particolarmente economico: un solo azionamento necessario per movimenti orizzontali e verticali
    • Semplice e veloce da installare: nessun complesso equipaggiamento di sicurezza richiesto

Una soluzione di sistema che può essere scalata rapidamente e facilmente per qualsiasi esigenza

  • Elevata disponibilità grazie a prodotti sofisticati
  • Realizzazione di una vasta gamma di layout di sistema
  • Sistema modulare per una rapida implementazione
  • Pallet da 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm
  • Diversi tipi di mezzi di trasporto combinabili

 

Informazioni di prodotto

  • Benefici

    Versatile

    Sistema modulare versatile con unità standardizzate ideali per una vasta gamma di prodotti

    Adattabile

    Sistema “tuttofare” per una produzione efficiente, dimensioni pallet su misura per le dimensioni del prodotto

    Robusto

    Elevato carico massimo fino a 240 kg per pallet

     
     
  • Dati tecnici
       
    Massa del pallet fino a 240 kg
    Dimensioni del pallet 160 x 160 mm a 1.200 x 1.200 mm
    Tipo pallet piastra portante in acciaio o alluminio, in alternativa telaio aperto in profili di alluminio
    Mezzi di trasporto nastro, cinghia dentata, catena superiore piatta, catena di accumulo rulli, catena Vplus
    Velocità di trasporto 6/9/12/15/18 m/min
    Carico di sezione fino a 200 kg/m in accumulo
     
     
  • Componenti speciali
       
    4 divesi tipi di nastro trasport nastro in poliammide, nastro dentato, catena piatta superiore e catena di accumulo rulli
    Elevatore per un facile accesso
    Pallet per Booster TS2 accelerazione max. 3 g / 30 m/s2
    velocità max. 3 m/s (180 m/min)
    EcoLift EL2 scalabile per pallet fino a 800 x 800 mm
    adatto per supporti da lavoro pesi fino a 60 kg
    Altezza di trasporto: da 290 mm a 1.790 mm
    Motori trifase efficiente consumo energetico, classe di efficienza IE3
     
     
  • Settori e applicazioni per i clienti
     
    Industria automobilistica
    Dispositivi elettrici
    Elettronica con requisiti ESD
    Tecnologia medicale
    Settore sanitario
    Ambiente ESD
    Applicazioni con camere bianche e ambienti asciutti