Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Sistemi di trasferimento

  • Sistema di traferimento TS 1
    Pagina successiva

    Sistema di trasferimento TS 1

    Per un montaggio preciso e processi veloci.

  • Sistema di trasferimento TS 2plus con TS 2 Booster
    Pagina successiva

    Sistema di trasferimento TS 2plus con TS 2 Booster

    Più velocità nei tuoi processi.

  • Sistema di trasferimento TS 5
    Pagina successiva

    Sistema di trasferimento TS 5

    Modulare e non richiede manutenzione per carichi> 400 kg.

Content

Sistemi di trasferimento Rexroth. La soluzione più adatta per ogni tipologia di produzione.

Le esigenze sono complesse: quantità elevate con cicli di lavorazione brevi e completa automazione o lotti di piccole dimensioni con ampia varietà di sistemi parzialmente automatizzati con postazioni di lavoro manuali. Con i suoi collaudati sistemi di trasferimento, Rexroth offre soluzioni di trasferimento economiche che possono essere scalate secondo necessità per quasi tutte le applicazioni.

I vantaggi: tutti i sistemi sono progettati per la flessibilità modulare. Questo accelera la pianificazione e consente di aggiornare o modificare facilmente i sistemi esistenti. Prodotti robusti e tecnologia innovativa garantiscono un'elevata affidabilità a bassi costi di manutenzione.

Dai classici sistemi di trasferimento per il trasporto di pesi da pochi grammi fino oltre 400 kg passando per sistemi di trasferimento a motore lineare per applicazioni a ciclo breve: scopri l'intera gamma delle nostre attrezzature per la movimentazione dei materiali!

Non importa di cosa hai bisogno, abbiamo la soluzione ottimale!

 
 

Sistema di traferimento TS 1

Sistema di traferimento TS 1

Classe di peso: 0-3 kg. Dimensioni pallet da 80 x 80 a 160 x 160 mm.

Il sistema di trasferimento TS 1 è progettato specificamente per prodotti e assemblaggi piccoli e leggeri, che richiedono un'elevata precisione di posizionamento e ripetitività.

Sistema di trasferimento TS 2PLUS

Sistema di trasferimento TS 2PLUS

Classe di peso: 0-240 kg. Dimensioni pallet da 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm.

Dall'industria automotive e elettronica agli elettrodomestici e alla produzione di componenti elettronici: con i loro differenti componenti, le linee di assemblaggio TS 2plus sono adatte per l'uso in una vasta gamma di settori.

 

Sistema di trasferimento lineare TS 2 Booster

Sistema di trasferimento lineare TS 2 Booster

Classe di peso: 50 kg. Lunghezza pallet fino a 640 mm e larghezza pallet fino a 400 mm.

Massima precisione fino a ± 10 μm. Controllo flessibile e con accelerazioni fino a 4 g.

Questo sistema di trasferimento lineare intelligente può utilizzare i suoi punti di forza direttamente in molti sistemi TS 2plus, in particolare nei settori automotive, elettronico, di tecnologia medica, dell'acustica e dell'ottica e accelerare i processi.

Sistema di trasferimento TS 5

Sistema di trasferimento TS 5

Classe di peso: 0- <400 kg. Dimensioni pallet da 455 x 455 a 1.040 x 845 mm.

Il trasportatore a rulli TS 5 trasporta carichi fino a 400 kg o più anche su lunghe distanze e la sua costruzione robusta lo rende particolarmente adatto per ambienti ostili e oleosi.

 

Sistema di trasferimento ActiveMover

Sistema di trasferimento ActiveMover

Il sistema di trasferimento basato su motori lineari ActiveMover può essere utilizzato ovunque i prodotti debbano essere trasportati in modo particolarmente rapido e preciso. I pallet accelerano fino a 4 g e raggiungono una dinamica estremamente elevata. ActiveMover copre una vasta gamma di applicazioni di assemblaggio nella produzione di elettronica, nel settore delle forniture automotive, nella tecnologia medica e nelle scienze biologiche.

VarioFlow plus

Con il sistema VarioFlow plus, Rexroth offre un sistema di trasporto a catena ad alte prestazioni, standardizzato e versatile, concepito per i settori Food & Packaging, sanitario ed automotive, nonché per linee di assemblaggio prodotti elettronici e per l’interconnessione fra macchine.