Hägglunds Atom: reazione rapida e potente

Hägglunds Atom: reazione rapida e potente

Un mini motore idraulico con una potenza amplificata

Nonostante il peso e le dimensioni ridotte, il motore idraulico Hägglunds Atom racchiude al suo interno tutta la potenza per cambniare ogni cosa. Questo minuscolo componente è una concentrato di energia i cui i giri avvengono ad una velocità accecante. Eppure la cosa più sorprendente è la sua forza: una forza elementare che supera di gran lunga le dimensioni del motore.

Hägglunds Atom garantisce al vostro sistema di azionamento idraulico una coppia massima di 13,6 kNm. La coppia massima alla velocità massima di 400 giri/min garantisce a questo motore una potenza massima di 394 kW, superiore a quella degli altri motori idraulici della stessa categoria.

  • Coppia max.: 13,6 kNm
  • Velocità max.: 400 giri/min
  • Pressione max.: 420 bar
  • Potenza max.: 394 kW

Scheda tecnica

Azionamento diretto ideale per applicazioni molto esigenti

Fronte e retro di Hägglunds Atom

La potenza di Hägglunds Atom è racchiusa in un design estremamente compatto che resiste agli ambienti difficili e consente il montaggio diretto sull’albero, rendendo questo motore idraulico la soluzione ideale per applicazioni mobili e del settore navale. Allo stesso tempo, un picco di pressione di 420 bar gli consente di resistere ai carichi d’urto, rendendolo perfetto per i sistemi di azionamento dei frantumatori e di altre applicazioni di azionamento difficili e imprevedibili.

Duraturo e costante ma allo stessso tempo rapido, il motore Hägglunds Atom libera le migliori energie delle vostre macchine.

Il piccolo motore idraulico che vi fa pensare in grande

Dimensioni ridotte

Il motore Hägglunds Atom riduce le dimensioni del vostro sistema di azionamento, non le vostre aspettative. Ecco come appare la potenza idraulica compatta sotto la lente.