Blocchi idraulici - produzione personalizzata e in serie Blocchi per sistemi idraulici

produzione personalizzata e in serie

Riproduci video
Due dipendenti di Wittmann Battenfeld e Bosch Rexroth che esaminano un collettore. Wittmann Battenfeld

Bosch Rexroth come fornitore di blocchi idraulici

Riproduci video
Operatore che illustra il modulo pressa IH04. Modulo per presse IH04

Un pacchetto completo per la sicurezza delle presse

Riproduci video
Dipendente davanti ai monitor durante la pianificazione digitale di una collettore in serie. Produzione additiva

In che modo la sabbia si trasforma in un blocco idraulico

Riproduci video
Operatore che spiega il configuratore online per le piastre idrauliche multistazione. Blocchi idraulici multistazione

Come configurare un blocco idraulico modulare o multistatione HSR

Riproduci video

Blocchi idraulici e piastre in serie

Blocchi idraulici e piastre in serie – Produzione personalizzata e in serie

Le piastre in serie costituiscono il cuore di un sistema idraulico. Abbiamo perfezionato la complessa progettazione e produzione di piastre in serie per idraulica producendone milioni di unità. Per tale ragione, siamo in grado di offrirvi la qualità della produzione standardizzata in serie, che si tratti di volumi elevati o piccoli cicli di produzione, anche di una sola unità; dai collettori compatti per movimento ausiliario ai collettori centrali con peso fino a 12 tonnellate per impianti complessi e di grandi dimensioni.

 

 

Informazioni e download su Piastre in Serie

White Paper dal titolo "In che modo i produttori di presse possono soddisfare i tipici requisiti di sicurezza"

White Paper

In che modo i produttori di presse possono soddisfare i tipici requisiti di sicurezza definiti in EN ISO 16092-3 e EN289 in modo rapido ed economico, incrementando allo stesso tempo l'efficienza energetica?

Scarica il White Paper
White Paper su come la produzione di blocchi idraulici attravrso la tecnica dell'additive manufacturing riduce il consumo di energia e le emissioni di CO₂.

White Paper

Come la produzione di blocchi idraulici attraverso la tecnica dell'additive manufacturing riduce il consumo di energia e le emissioni di CO₂.

Scarica il White Paper
Scheda informativa sulla produzione additiva delle piastre in serie per idraulica

Scheda informativa

Produzione additiva delle piastre in serie per idraulica

Scarica la scheda informativa
Brochure sulle piastre in serie per idraulica per impianti idraulici: Produzione personalizzata e in serie

Brochure

Piastre in serie per idraulica per sistemi idraulici: Produzione personalizzata e in serie

Scarica la brochure
Configurazione delle piastre in serie per idraulica multistazione HSR

Configurazione

Piastre in serie per idraulica multistazione HSR

Configurate la vostra piastra in serie per idraulica multistazione

Le nostre offerte

Uomo ha controllato una soluzione personalizzata di piastra in serie per idraulica

Soluzioni personalizzate

Non dovete fare altro che comunicarci i requisiti di base, come spazio, pressione e funzionalità. I nostri specialisti configureranno il circuito ideale per il vostro progetto. Inoltre, per la produzione di blocchi oleodinamici customizzati, supportiamo i nostri clienti in tutte le fasi: dalla pianificazione e progettazione dettagliata, alla produzione e assemblaggio secondo i più alti standard di qualità.

In breve: Forniamo un comando idraulico personalizzato e chiavi in mano, indipendentemente dalla centralina idraulica o dagli attuatori utilizzati.

Richiedete la vostra piastra in serie per idraulica
Richiedete la vostra piastra in serie per idraulica

Webinar - Additive Manufacturing

Le nuove opportunità offerte dall’Additive Manufacturing per la progettazione e la realizzazione dei blocchi idraulici.

Registrati al webinar

Affidati ad esperti per la massima tranquillità

Prendiamo in carico l’intero pacchetto di lavoro

Ci occupiamo noi dell’intero pacchetto di lavoro, inclusi pianificazione, progettazione dettagliata, test e ispezioni di qualità, prove su banco e documentazione.

Risparmierete così risorse preziose lungo l’intera catena del valore aggiunto: dal ricevimento della merce al montaggio e collaudo fino alla messa in funzione. Grazie alla nostra partnership usufruirete di numerosi vantaggi ed avrete un unico referente per l’intero progetto.

Progettazione e simulazione

Fianco a fianco: progettazione e simulazione incluse

Come fornitore leader in questo settore, ci avvaliamo di procedure all’avanguardia per progettare le vostre piastre in serie per idraulica. Ottimizziamo anche gli spazi e le geometrie dei canali per ridurre al minimo le perdite di energia e garantire la sicurezza funzionale attraverso simulazioni di stabilità e analisi del flusso.

 

Un processo di fabbricazione basato sui dati di progettazione

Produciamo blocchi idraulici modulari o multistazione utilizzando esclusivamente centri di lavoro CNC ad alta precisione. Ricaviamo le fasi di lavorazione direttamente dai dati di progettazione. In questo modo, siamo in grado di prevenire in modo affidabile errori e garantire la sicurezza.

Nella lavorazione CNC monitoriamo l’esecuzione di ogni singola fase di lavoro, la misuriamo e la confrontiamo con i dati di progettazione. Potete pertanto avere la certezza che i vostri dati CAD approvati vengano implementati uno a uno, in modo che il vostro blocco oleodinamico corrisponda perfettamente al vostro progetto.

 

Il digital twin per il vostro blocco valvole

Mettiamo a vostra disposizione un’immagine virtuale in 3D del blocco, requisito indispensabile per un digital twin. In questo modo fate un ulteriore passo in avanti verso l’Industria 4.0 e l’IoT. Dopo avere integrato virtualmente il blocco idraulico nella vostra struttura individuale, potrete portare avanti il vostro progetto mentre noi produciamo il collettore. In questo modo risparmierete tempo e ridurrete il time-to-market. In più, in questo modo potrete soddisfare le esigenze dei clienti di varia natura offrendo loro immagini digitali delle vostre macchine e apparecchiature.

Qualità

Processi di qualità conformi agli standard più elevati

Bosch Rexroth si impegna ad attuare processi di qualità conformi agli standard più elevati e a rispettare il principio “zero errori”. Per noi la qualità non è un dato di fatto, ma una sfida continua. Per noi è importante realizzare una catena della qualità end-to-end, dalla progettazione alla produzione di tutti i componenti sino alla consegna del gruppo testato.

A tal fine, utilizziamo il più ampio assortimento di componenti idraulici al mondo per dotare il vostro collettore della combinazione ottimale di valvole, assicurando che soddisfi esattamente le funzioni da voi specificate.

 

Ciò che conta alla fine è il risultato

Ogni collettore, prima della consegna, viene sottoposto a test finali di funzionalità condotti su appositi banchi di prova. In particolare nel caso di soluzioni personalizzate e avvio di produzioni in serie, ci teniamo ad eseguire insieme a voi l’approvazione dell’accettazione presso il nostro stabilimento, per darvi la certezza di sapere che tutto è sempre esattamente come dovrebbe essere. In questo modo vi consentiamo anche di risparmiare tempo e fatica e ridurre i rischi del progetto.

Metodi di produzione additiva

Metodi di produzione innovativa

Forme geometriche complesse in uno stesso componente omogeneo: ciò che in precedenza non era possibile nella tecnologia di produzione, ora può essere ottenuto con la produzione additiva. Abbiamo acquisito una vasta esperienza pratica pluriennale nella stampa 3D per la realizzazione di piastre in serie per l'idraulica. In questo modo abbiamo ridotto i cicli di produzione e reso possibili nuove forme geometriche dei canali più efficienti dal punto di vista energetico.

Piastre in serie per idraulica e piastre – Catalogo