Centrale idraulica CytroBox

La nuova soluzione di generazione di potenza intelligente CytroBox

Webinar Connected Hydraulics

MASSIMIZZA LA TUA PRODUTTIVITÀ, DAI UN TAGLIO AI TUOI CONSUMI

La nuova soluzione di idraulica connessa CytroBox aumenta sensibilmente il livello di produttività della tua macchina guadagnando in efficienza. Grazie al sistema integrato di Energy on Demand puoi infatti ottenere un risparmio energetico fino all’80% rispetto alle soluzioni standard.

INSTALLAZIONI PIÙ RAPIDE, COSTI RIDOTTI

Esattamente quello che serve. Grazie alla parametrizzazione digitale con interfaccia Multi Ethernet, CytroBox ti consente un’installazione più rapida a un minor costo. Non solo. Il sistema di smorzamento delle vibrazioni e l’armadio idraulico insonorizzato migliorano il tuo ambiente di lavoro garantendoti il massimo livello di silenziosità.

MINORI INGOMBRI, MAGGIORI POTENZE

L’elemento decisivo di CytroBox? Potenze elevate a fronte di minori ingombri. Il serbatoio ottimizzato (150 litri contro i 600 delle soluzioni tradizionali) e la riduzione di un quarto del foot print consente infatti di alleggerire il peso dell’impianto fino all’80% a parità di prestazioni. Per una vera soluzione compatta, senza compromessi.

Contattaci

Riduci gli spazi

Riduci gli spazi

  • ingombri ridotti del 50%
  • riduci l’area di ingombro al suolo dal 30% al 70%

Abbatti i costi energetici

Abbatti i costi energetici

  • conforme alla Direttiva 2009/125/CE progettazione ecocompatibile
  • riduzione dei consumi energetici fino all’80%

Industry 4.0

I4.0 – ready

  • monitoraggio dati macchina in real time
  • connettività I4.0 e interfacce aperte

Emisisoni acustiche ridotte

Emissioni acustiche ridotte al minimo

  • valori inferiori ai limiti della direttiva 2003/10/CE
  • da 85 db(A) 75 db(A)