Immagine di anteprima della brochure dell’AMR ACTIVE Shuttle pronta da scaricare. Scopri di più sull’ACTIVE Shuttle

Conosci più da vicino il nostro ACTIVE Shuttle – la robotica mobile del futuro.

Download

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
con il robot mobile autonomo (AMR) ACTIVE Shuttle

L'AMR ACTIVE Shuttle permette di accedere alla fabbrica del futuro. Senza necessità di adattamento all’infrastruttura presente in fabbrica, l’ACTIVE Shuttle è veloce da implementare, facile da azionare, interamente collegato in rete e sicuro da utilizzare! ACTIVE Shuttle automatizza e standardizza il tuo flusso interno di materiali e merci. In futuro trasporta i tuoi dolly caricati con contenitori per carichi leggeri (KLT) in modo estremamente sicuro e flessibile. L’ACTIVE Fleet Manager (AFM) assicura massima flessibilità nella gestione degli ordini, che possono essere inseriti manualmente o in automatico attraverso sistemi terzi. L’ACTIVE Shuttle comunica tramite interfaccia VDA 5050 con sistemi terzi per il controllo della flotta.

Dati tecnici essenziali

L’AMR ACTIVE Shuttle con le sue ingegnose funzioni smart.

ACTIVE Shuttle

Trasporto di merci: dolly (600 x 400 mm)

Peso ACTIVE Shuttle: 88 kg

Dimensioni ACTIVE Shuttle (L x P x A): 1013 x 405 x 913 mm

Carico utile: 260 kg

Altezza di sollevamento (min/max): 118/135 mm

Velocità: 1,0 m/s

Sistema di controllo: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Tecnologia: navigazione laser basata su punti di riferimento naturali

WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Batteria: Batteria agli ioni di litio (51,8 V, 1502 Wh)

Navigazione laser: Scanner laser di sicurezza in posizione frontale

Protezione personale: Scanner laser di sicurezza PLd (1 anteriore, 1 posteriore)

Rilevamento 3D degli ostacoli: 2 telecamere stereo

ESD: rispetto della normativa sulle scariche elettrostatiche

Rexroth Store
Visualizzazione dell’ACTIVE Shuttle Management System, che mostra lo stato attuale della tua flotta.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Gestione degli ordini: prioritizza gli ordini di trasporto in attesa e li assegna ai veicoli disponibili della flotta ACTIVE Shuttle

Gestione del traffico: centro di controllo del traffico per l’ottimale coordinamento delle operazioni di trasporto

AFM Live MAP: le variazioni intervenute nell'ambiente vengono automaticamente rilevate dai veicoli in modalità produttiva e comunicate all’intera flotta

Gestione degli ostacoli: sicura elusione degli ostacoli

Gestione dell’energia: processi di ricarica completamente automatici

GUI basata sul web: interfaccia utente semplice e intuitiva

Modelli di lavoro: implementazione di un’ampia varietà di concetti di trasporto tramite modelli di facile configurazione

Collegamento a sistemi terzi: Formato dati: JSON; Protocolli supportati: API REST, Web Socket

Rexroth Store
Un sistema di trasporto autonomo con unità di controllo manuale.

Semplice

L’AMR ACTIVE Shuttle può essere integrato in modo facile e veloce nei processi di intralogistica grazie al sistema Plug & Go. Grazie all'affidabile navigazione laser, non sono necessari adeguamenti infrastrutturali.

Un collaboratore mostra il software di controllo AMS ACTIVE Shuttle Management System che assicura massima flessibilità nella gestione degli ordini.

Flessibile

I task possono essere inseriti manualmente o in modo automatico grazie alle interfacce standard fornite (sensore, PLC, MES/ ERP ecc.). Le richieste di trasporto vengono assegnate agli ACTIVE Shuttle disponibili tramite l'AFM.

La strumentazione dell’AMR con rilevamento ostacoli 3D basato su telecamere.

Robusto

La gestione integrata degli ostacoli consente di frenare in modo tempestivo e di superare in sicurezza gli ostacoli che si presentano lungo il percorso. Oltre all'utilizzo del laser scanner di sicurezza, l’ambiente viene scansionato in 3D tramite telecamere stereo. Pertanto vengono rilevati anche oggetti che sporgono all’interno del percorso dell’ACTIVE Shuttle.

Il laser scanner di sicurezza dell’ACTIVE Shuttle rileva la presenza di un collaboratore e il sistema di trasporto a guida autonoma effettua immediatamente l’arresto.

Sicuro

Il concetto di sicurezza elaborato in collaborazione con l’ente sociale tedesco contro gli infortuni sul lavoro (DGUV) garantisce un funzionamento continuo 24/7 in totale sicurezza per operatori e macchinari. Gli scanner laser di sicurezza utilizzati garantiscono la massima affidabilità e un funzionamento continuo 24/7.

Visualizzazione dell’AMS ACTIVE Shuttle Management System sullo schermo di un laptop.

Adattivo

La flotta di ACTIVE Shuttle rileva immediatamente i cambiamenti nell'ambiente di produzione e aggiorna automaticamente la mappa di riferimento. Gli ACTIVE Shuttle comunicano tra loro in modalità wireless tramite il sistema AFM, scambiandosi reciprocamente informazioni su eventuali variazioni nell'ambiente, per reagire tempestivamente a ostacoli e ingorghi di traffico.

Il veicolo ACTIVE Shuttle solleva un dolly con quattro contenitori per carichi leggeri.

Efficiente

La piattaforma di sollevamento integrata carica e scarica i dolly in modo completamente automatico senza alcun intervento manuale! La prioritizzazione degli ordini di trasporto in attesa e la loro distribuzione ottimizzata alla flotta ACTIVE Shuttle vengono effettuate tramite la gestione degli ordini. Grazie all’ACTIVE Shuttle la significativa riduzione di superfici e materiali si traduce in tempi di lavorazione più brevi.

Gestione della flotta dell’AMR ACTIVE Shuttle

Combinazione di un ACTIVE Shuttle e dell’ACTIVE Fleet Manager (AFM).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

La combinazione di ACTIVE Shuttle e ACTIVE Fleet Manager (AFM) consente massima flessibilità nella gestione degli ordini. Sistema di controllo della flotta e robot mobile in perfetta coordinazione. Il software di controllo AFM visualizza lo stato attuale della flotta, assegna gli ordini di trasporto in attesa ai veicoli disponibili e lascia che gli utenti controllino e configurino in modo flessibile gli scenari della logistica durante le operazioni di produzione.

Combinazione di un ACTIVE Shuttle, un software di fornitore terzo per la stazione di controllo e una flotta mista di veicoli con altri veicoli di trasporto.

ACTIVE Shuttle con interfaccia VDA 5050

VDA 5050 è un’interfaccia standardizzata per la comunicazione AGV. Lo standard consente il funzionamento di veicoli per trasporto misto con un unico software nella stazione di controllo. L’ACTIVE Shuttle include l’interfaccia VDA 5050 e può essere quindi utilizzato insieme ad altri veicoli di trasporto in una flotta mista con un unico software della stazione di controllo (master control) di un fornitore terzo.

AMR ACTIVE Shuttle

Domande? Non esitare a contattarci.
Robot mobile autonomo ACTIVE Shuttle per la tua intralogistica 4.0