Il camaleonte in alluminio di Bosch Rexroth Qualità comprovata. Meno CO₂.

Riduci l'impatto ambientale delle tue applicazioni, senza compromettere la qualità e le prestazioni.

Vai al Rexroth Store
Questa immagine mostra un banco di pesci raffigurati con diversi profili in alluminio Bosch Rexroth. Alcuni imitano il passato. Noi diamo forma al futuro.

Costruite il futuro: con i profili in alluminio a basse emissioni di carbonio di Bosch Rexroth

FRAME YOUR FACTORY –
con profili in alluminio a basse emissioni di carbonio

Il settore sta cambiando: La scarsità di risorse, l’aumento dei prezzi dell’energia e l’introduzione di meccanismi europei per la riduzione delle emissioni, come il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), spingono le aziende verso iniziative sostenibili sempre più concrete. Le aziende si trovano di fronte alla sfida di dover adattare i propri processi per conciliare la responsabilità ambientale con l'efficienza economica.

Bosch Rexroth sta lavorando attivamente per efficientare la catena di approvvigionamento di alluminio: sia nei processi produttivi, sia nella fornitura della materia prima. Da oltre 40 anni sviluppiamo profili in alluminio che soddisfano le esigenze più rigorose in termini di qualità e flessibilità. I nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio sono realizzati in materiale grezzo (billette) con un'impronta di carbonio del prodotto significativamente inferiore (PCF di ≤ 5 kg CO₂ eq/kg Al)1. Con l’introduzione dei profili in alluminio a basse emissioni di carbonio come nuovo standard nel nostro sistema modulare di profili, apriamo un nuovo capitolo che unisce l’eccellenza tecnologica all’impegno costante per la sostenibilità.

I nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio5 preservano la comprovata solidità del nostro sistema, offrendo una delle più vaste selezioni di profili in alluminio a livello mondiale. Consentono soluzioni personalizzate ed efficienti per telai delle macchine, recinzioni di sicurezza, postazioni di lavoro ergonomiche o approvvigionamento Lean dei materiali. Pianifica e realizza i tuoi progetti riducendo al contempo l'impronta ecologica delle soluzioni.

I vantaggi a colpo d’occhio

Icona del certificato CO₂ davanti ai profili in alluminio

Ottimizza la tua supply chain oggi stesso. Investi nel futuro.

  • Sicurezza finanziaria e resilienza: Assicurati una pianificazione stabile di fronte all’aumento delle tasse sul carbonio, ad esempio per i requisiti CBAM, e difenditi da costi imprevisti.
  • Sostenibilità e trasparenza: Raggiungi i tuoi obiettivi di sostenibilità, assicurati tutti i vantaggi per soddisfare le esigenze future e utilizza dati sull'impronta di carbonio del prodotto (PCF) per una valutazione trasparente del ciclo di vita.

Icona che mostra tre persone sul podio di un vincitore; la persona al primo posto ha ricevuto una coccarda

Assicurati un vantaggio competitivo. Conquista nuovi mercati.

  • Immagine del marchio: Posizionati come pioniere dei prodotti orientati al futuro e distinguiti dalla concorrenza.
  • Nuovi segmenti di clienti: Raggiungi gruppi target non ancora identificati, aumenta le tue possibilità di aggiudicarti nuovi ordini e assicurati vantaggi significativi per una crescita sostenibile.

Placeholder

Mantieni i livelli di qualità stabiliti. Riduci la tua impronta ecologica.

  • Qualità comprovata: I nostri profili in alluminio offrono le stesse prestazioni tecniche e la stessa resistenza di sempre per le vostre applicazioni. Allo stesso tempo, risparmierai quasi il 50%¹ di CO₂ rispetto alla media europea per l'alluminio primario.

Trasparenza completa per la tua impronta di carbonio

Le soluzioni a prova di futuro iniziano con le informazioni corrette. La nostra infrastruttura digitale è costituita da un database centrale che mappa ciascuno dei nostri prodotti come un gemello digitale. Ciò significa che tutti i dati tecnici rilevanti sono disponibili esattamente quando ne avete bisogno.

Forniamo valori trasparenti di PCF (impronta di carbonio del prodotto) per tutti i nostri componenti standard. Questi calcoli personalizzati ti permetteranno di determinare in modo trasparente l’impronta di carbonio del prodotto.

Contattaci

Risparmio di CO₂ a confronto

Infografica di confronto CO₂
  • Postazione di lavoro costituita da profili in alluminio

    Postazioni di lavoro

    Riduzione di CO₂ in cifre

  • Scaffalatura in profili in alluminio

    Scaffalatura snella

    Riduzione di CO₂ in cifre

Postazione di lavoro costituita da profili in alluminio
Postazione di lavoro costituita da profili in alluminio

Postazioni di lavoro

Riduzione di CO₂ in cifre

Quando si tratta di calcolare la riduzione di CO₂, la percentuale di alluminio nella postazione di lavoro è rilevante. Una postazione di lavoro tipica come questa (1000 mm di larghezza, 600 mm di profondità) ha un contenuto di alluminio di 34,3 kg. Con i nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio (materiale grezzo ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), otteniamo un enorme risparmio di CO₂ rispetto all’alluminio convenzionale:

  • Quasi il 50%¹ in meno rispetto all’alluminio primario medio dell’UE, calcolato a 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: Riduzione di CO₂ in questo esempio -161 kg CO₂.
  • Oltre il 66% in meno rispetto alla media globale di 14,8 kg CO₂eq/kg Al³: Riduzione di CO₂ in questo esempio -336 kg CO₂.

Con 10 postazioni di lavoro di Bosch Rexroth, si raggiunge un risparmio annuo di 1,6 t CO₂ – paragonabile all’assorbimento di CO₂ di 129 faggi.⁴

Scaffalatura in profili in alluminio
Scaffalatura in profili in alluminio

Scaffalatura snella

Riduzione di CO₂ in cifre

Quando si tratta di calcolare la riduzione di CO₂, la percentuale di alluminio nella scaffalatura è rilevante. Una tipica scaffalatura come questa (600 mm di larghezza, 1600 mm di profondità, 1500 mm di altezza) ha un contenuto di alluminio di 43,2 kg. Con i nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio (materiale grezzo ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), otteniamo un enorme risparmio di CO₂ rispetto all’alluminio convenzionale:

  • Quasi il 50%¹ in meno rispetto all’alluminio primario medio dell’UE, calcolato a 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: Riduzione di CO₂ in questo esempio -203 kg CO₂.
  • Oltre il 66% in meno rispetto alla media globale di 14,8 kg CO₂eq/kg Al³. Riduzione di CO₂ in questo esempio -423 kg CO₂.

Con 10 scaffalature snelle di Bosch Rexroth, si raggiunge un risparmio annuo di 2,03 t CO₂ – paragonabile all’assorbimento di CO₂ di 162 faggi.⁴

Fonti:

1 Intendiamo ridurre l’impronta di carbonio (PCF) dei nostri profili in alluminio in quanto prodotto utilizzando materiali grezzi (billette) con un valore PCF significativamente inferiore (Scope 3 upstream). A partire da ottobre 2025, l’80% del nostro stock è già stato convertito in profili in alluminio a basse emissioni di carbonio. Per qualsiasi domanda relativa alla tua consegna, non esitare a contattarci. Queste billette hanno un PCF di ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Si tratta di quasi il 50% in meno rispetto alla media europea di 9,7 kg di CO₂eq/kg di Al per l'alluminio primario utilizzato in Europa (Alluminio europeo, Relazione del Profilo ambientale, novembre 2024).

2 Alluminio europeo, Relazione del Profilo ambientale, novembre 2024.

3 Istituto Alluminio internazionale (IAI), 2023.

4 Un faggio assorbe 12,5 kg di CO₂ all’anno; riduzione di CO₂ rispetto alla media UE.

5 L’alluminio a basse emissioni di carbonio viene utilizzato per i profili estrusi all’interno delle soluzioni di Tecnologie di Montaggio di Bosch Rexroth, in particolare per Elementi Meccanici di base, Sistemi di Produzione Manuale e Sistemi di Trasporto e Trasferimento.

Il metodo Rexroth: ridurre passo dopo passo l’impronta di carbonio

Grazie alla sua durata e alla sua completa riciclabilità, l'alluminio è la chiave per un'economia circolare. Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi: riducendo in modo mirato le emissioni di CO₂ a monte, miglioriamo costantemente l’efficienza delle risorse. Scopri come stiamo riducendo passo dopo passo l'impronta di carbonio dei nostri profili.

Icona con grafici a barre e freccia verso il basso davanti ai profili in alluminio

La nostra ambizione rimane la stessa: puntare all’eccellenza

Il nostro percorso verso una maggiore efficienza delle risorse è un processo continuo iniziato nel 2021 con l’istituzione di una filiera europea dedicata. Di conseguenza, l'impronta di carbonio del nostro materiale primario era già equivalente alla media europea di 9,7 kg CO₂eq/kg Al². Nel 2025 abbiamo raggiunto l'ambizioso l'obiettivo di dimezzare l'impronta di carbonio del nostro materiale grezzo. E stiamo continuando su questa strada...

Icona che mostra il sole, una turbina eolica, un camion e un logo del riciclaggio davanti ai profili in alluminio

Uso responsabile dei materiali grezzi

Consideriamo l’alluminio un materiale fondamentale per applicazioni sostenibili e orientate al futuro. Con i nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio, stiamo plasmando la transizione verso una produzione più responsabile. Stiamo riducendo l’impronta di carbonio direttamente nei nostri processi di produzione optando per fonti energetiche rinnovabili.

Ma questo è solo l'inizio: con una percentuale crescente di alluminio riciclato, non solo ridurremo il consumo di risorse, ma miglioreremo continuamente la nostra impronta PCF. Stiamo attivamente plasmando il futuro dei prodotti a basse emissioni, pezzo dopo pezzo e profilo dopo profilo.

Icona di un autobus davanti a profili di alluminio

Collaborare per garantire trasparenza

In più, ci assicuriamo che il nostro materiale grezzo provenga da fornitori che utilizzano in modo dimostrabile energia rinnovabile. Incoraggiamo attivamente i nostri fornitori a comunicare le loro emissioni e a ridurle continuamente. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori e impieghiamo elevati standard di qualità interna per la verifica. In questo modo, ci assicuriamo che il nostro impegno per la sostenibilità permei l'intera catena di approvvigionamento.

Icona che mostra due persone che si stringono la mano davanti a profili in alluminio

Il partner perfetto per voi

Riteniamo che il vero cambiamento derivi dall’interazione tra innovazione e partenariati affidabili. Sfruttate la nostra esperienza per migliorare la vostra impronta di carbonio: i nostri profili in alluminio a ridotto impatto ambientale rappresentano la soluzione perfetta per le vostre esigenze applicative. Ci vediamo come il partner a lungo termine per la fornitura sicura di profili in alluminio a basse emissioni di carbonio, che consentono di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni della vostra azienda con la massima efficienza e affidabilità.

Icona che mostra un percorso con il traguardo davanti a profili in alluminio

Il nostro impegno va anche oltre

Ma non è tutto: la nostra visione ci ispira a migliorare continuamente l'impronta ambientale dei nostri profili in alluminio. Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni da sviluppare per ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂. Un aspetto chiave dei nostri sforzi futuri è aumentare il tasso di riciclaggi e l'uso efficiente dell'alluminio secondario, che stabilirà nuovi standard per il nostro settore e ci permetterà così di continuare a essere i migliori in futuro.

Domande? Saremo lieti di rispondere.

Se hai bisogno di valori PCF dettagliati per i tuoi calcoli, se vuoi saperne di più sui nostri profili in alluminio a basse emissioni di carbonio, o se hai bisogno di informazioni più approfondite sulle nostre iniziative di sostenibilità, saremo lieti di aiutarvi!