Team eterogeneo che si scatta un selfie nell’area di produzione, con robot industriali sullo sfondo. Sistemi meccatronici

Bosch Rexroth offre soluzioni olistiche nel campo della tecnologia del movimento lineare per consentire un'automazione più rapida ed efficiente.

Contattateci ora

Soluzioni di meccatronica – Progettare con entusiasmo

Bosch Rexroth soddisfa requisiti di automazione sempre più elevati con soluzioni di meccatronica che semplificano lo sviluppo, l’assemblaggio e la messa in servizio. In qualità di leader di mercato, Bosch Rexroth offre sistemi modulari e intuitivi per una produzione a prova di futuro, rendendola più intelligente, efficiente e flessibile che mai. Gli esperti di Rexroth sono in grado di offrirvi una consulenza completa e di collaborare allo sviluppo di soluzioni innovative: questo è il vero fondamento della partnership.

Messa in servizio rapida. Investire nel futuro. Incrementare la produttività.

Bosch Rexroth offre una vasta gamma di componenti tecnologici per le movimentazioni lineari e soluzioni meccatroniche intelligenti di altissima qualità. La combinazione di componenti lineari ad alta precisione con un potente hardware di automazione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di automazione, sia che si tratti di semplici sequenze di movimento, sia di processi complessi collegati in rete. Bosch Rexroth è sinonimo di soluzioni innovative che non solo impressionano da un punto di vista tecnico, ma semplificano anche il vostro lavoro.

Infografica che illustra i vantaggi delle soluzioni di meccatronica.
  • Giovane che fa un selfie in una fabbrica, con robot sullo sfondo.

    Messa in servizio rapida.

    Grazie a strumenti intelligenti ed esperti dedicati.

  • Team eterogeneo che si scatta un selfie nell’area di produzione.

    Investire nel futuro.

    Grazie a sistemi aperti e soluzioni su misura realizzate con prodotti standard.

  • Due colleghi, uno giovane e uno più anziano, si scattano un selfie in una fabbrica.

    Incrementare la produttività.

    Con soluzioni di meccatronica intelligenti e partner specializzati.

Giovane che fa un selfie in una fabbrica, con robot sullo sfondo.
Giovane che fa un selfie in una fabbrica, con robot sullo sfondo.

Messa in servizio rapida.

Grazie a strumenti intelligenti ed esperti dedicati.

Le nostre soluzioni sono veloci da installare e facili da usare. Gli strumenti elettronici all'avanguardia semplificano i processi di selezione, dimensionamento, ordinazione e messa in servizio. I nostri esperti vi aiuteranno a realizzare esattamente la soluzione giusta per le vostre esigenze specifiche, il tutto disponibile da un solo fornitore!

Il vantaggio per voi: Le soluzioni vengono trovate e implementate in modo rapido e intuitivo.

Team eterogeneo che si scatta un selfie nell’area di produzione.
Team eterogeneo che si scatta un selfie nell’area di produzione.

Investire nel futuro.

Grazie a sistemi aperti e soluzioni su misura realizzate con prodotti standard.

La flessibilità è alla base dei nostri sistemi meccatronici, il che significa che potete essere sicuri di investire nella soluzione perfetta per le vostre esigenze specifiche. Grazie al design modulare, alla funzionalità IoT e alle interfacce aperte, le nostre soluzioni soddisfano alla perfezione le vostre esigenze in continua evoluzione, non solo ora ma anche in futuro. I nostri componenti resistenti garantiscono un'elevata disponibilità dei sistemi e la sicurezza di rimanere competitivi in un panorama industriale in continua evoluzione.

Due colleghi, uno giovane e uno più anziano, si scattano un selfie in una fabbrica.
Due colleghi, uno giovane e uno più anziano, si scattano un selfie in una fabbrica.

Incrementare la produttività.

Con soluzioni di meccatronica intelligenti e partner specializzati.

In fin dei conti, ciò che conta è la produttività, il corretto funzionamento dei sistemi e la riduzione al minimo dei tempi di inattività. La chiave di tutto questo: interlocutori competenti, sempre reperibili, con lunga esperienza nell’automazione e una comprensione approfondita delle vostre necessità. I vantaggi per voi con Bosch Rexroth: Potrete contare su un know-how meccatronico di prim'ordine, sul massimo livello di esperienza ingegneristica, su una rete di assistenza globale e su risorse tecniche complete per ogni sfida. In ogni momento.

Soluzioni personalizzate – Meccatronica completa da un solo fornitore

Dalla fase di progettazione fino all'integrazione, Bosch Rexroth sviluppa sistemi meccatronici personalizzati in base alle vostre esigenze applicative. Questo è possibile grazie alle competenze multitecnologiche maturate a livello globale nei campi della progettazione, ingegneria e produzione. personalizzata in base all'applicazione.

Domande?

Che cos’è un sistema meccatronico?

Un sistema meccatronico è la combinazione intelligente di meccanica, elettronica e software per creare un'unità funzionale. Combina componenti meccanici con controlli elettronici, sensori e software intelligenti per risolvere compiti complessi di movimento e automazione in modo preciso ed efficiente.

Sistemi meccatronici di Bosch Rexroth:

Con un'esperienza decennale nella tecnologia del movimento lineare e nella tecnologia di azionamento, Bosch Rexroth interpreta la meccatronica come una soluzione di sistema integrata. I componenti per la tecnologia del movimento lineare come guide lineari, viti a ricircolo di sfere, assi lineari e attuatori elettromeccanici, vengono integrati con sistemi di azionamento e sensori per dare vita a soluzioni meccatroniche sofisticate. Tutti i componenti provengono da un solo fornitore e sono perfettamente integrati tra loro, sia in soluzioni standard che personalizzate.

Quali sono alcuni esempi di sistemi meccatronici?

I sistemi meccatronici si trovano in molti settori della tecnologia moderna. Nella produzione industriale, ad esempio, sono al centro di processi automatizzati: componenti di posizionamento negli impianti di assemblaggio, attività di giunzione e pressatura nella produzione in serie, o la possibilità di movimentazione ad alta precisione per semiconduttori e componenti elettronici. I sistemi meccatronici combinano componenti meccanici con l'elettronica e il software per risolvere compiti complessi in modo intelligente.

Quali sono le soluzioni di automazione che troveremo in futuro?

Le soluzioni di meccatronica, in particolare, le ritroveremo sicuramente, in quanto sono la chiave dell'automazione intelligente. Combinano azioni fisiche e intelligenza digitale. Grazie ad esse le soluzioni di automazione avranno sempre una marcia in più. Tutte le altre tecnologie promettenti come IA, robotica, IoT, guida autonoma o gemelli digitali si basano su principi meccatronici.

A quali settori si rivolgono le soluzioni meccatroniche?

Automazione di produzione

Realizzazione di sistemi per il controllo qualità, manipolazione nella logistica,

Semiconduttori ed elettronica

Manipolazione dei wafer, sistemi per la pallettizzazione, sistemi di ispezione e collaudo, produzione in camere bianche

Produzione di batterie

Sistemi di assemblaggio e movimentazione, applicazioni di servopressatura, processi produttivi automatizzati

Beni di largo consumo

Sistemi di confezionamento e riempimento, sistemi di trasporto e trasferimento

Tecnologia per banchi di prova

Sistemi di posizionamento e movimentazione di precisione, sistemi di collaudo automatizzati, sistemi di misurazione e ispezione

Automazione e intralogistica dei magazzino

Magazzini automatici, sistemi shuttle, sistemi conveyor automatizzati, sistemi di prelievo ordini automatici

Quando utilizzare una soluzione standard e quando è necessaria una soluzione personalizzata?

Le soluzioni standard sono flessibili, configurabili e si adattano alla maggior parte delle applicazioni in maniera efficiente. Le soluzioni personalizzate sono ideali per esigenze specifiche, dove le prestazioni e la customizzazione sono fondamentali.

I vantaggi in breve

Soluzioni standard:

  • Facile implementazione
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Tempi di consegna brevi e disponibilità rapida
  • Affidabilità comprovata grazie alla tecnologia collaudata
  • Manutenzione semplice con ricambi disponibili
  • Documentazione e supporto completi

Soluzioni personalizzate:

  • Realizzazione su misura in base a requisiti specifici
  • Flessibilità in termini di modifiche attuali e futurei
  • Completa integrazione con i sistemi esistenti
  • Maggiore efficienza grazie a soluzioni su misura
  • Disponibilità a soluzioni personalizzate coperte da copyright

Quali soluzioni di meccatronica offre Bosch Rexroth per la tecnologia di movimento lineare?

Bosch Rexroth offre soluzioni per di movimentazioni lineari meccatroniche come sistemi integrabili standardizzati o soluzioni personalizzate. Esempi:

Sistemi integrabili standardizzati

Servopresse intelligenti

Lo Smart Function Kit Pressing combina cilindri elettromeccanici, un servomotore, un drive e un PC industriale per creare un sistema meccatronico, ideale per applicazioni di pressatura e giunzione con forze fino a 70 kN. I software attuali consentono di progettare rapidamente e di ridurre fino all'80% i tempi di messa in servizio.

Robot lineari

Sistemi cartesiani multiasse per la manipolazione di oggetti o per l'esecuzione di processi industriali.


Soluzioni personalizzate

Bosch Rexroth integra componenti standard della tecnica lineare per ottenere sistemi meccatronici per esigenze specifiche. I componenti possono essere combinati e adattati in modo flessibile. Un esempio tipico per la loro applicazione sono i sistemi di movimentazione dei wafer per l'industria dei semiconduttori.

Quali sono i vantaggi delle soluzioni di meccatronica Bosch Rexroth?

La combinazione di eccellenza tecnica supportata da esperti nelle applicazioni industriali rende Bosch Rexroth un partner affidabile per l'automazione, sia oggi che in futuro. Bosch Rexroth sta definendo le tendenze di mercato nell’automazione industriale con le sue soluzioni di meccatronica.

Vantaggi di queste soluzioni:

Integrazione ottimizzata dei sistemi: tutti i componenti disponibili da un unico fornitore, per la massima efficienza, flessibilità e affidabilità

  • Componenti perfettamente coordinati
  • Implementazione rapida grazie al design modulare e agli strumenti di progettazione e configurazione intelligenti
  • Tempi di inattività ridotti al minimo ed elevata disponibilità dei sistemi grazie a una rete globale di vendita e assistenza
  • Funzionalità IoT e interfacce aperte per soluzioni a prova di futuro
  • Competitività grazie a soluzioni moderne
  • Partnership affidabile grazie ad esperti con molti anni di esperienza nell’automazione e di una profonda conoscenza capace di interpretare le vostre esigenze

Cosa significa la promessa di "Progettazione con entusiasmo"?

"Progettazione con entusiasmo" rappresenta la combinazione di esperienza cumulata e determinazione nel trovare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. Mentre l'intelligenza artificiale e le tecnologie innovative migliorano continuamente la tecnologia del movimento lineare, è la passione degli ingegneri di Bosch Rexroth che rimane al centro del loro lavoro.

La nostra promessa: "Date il via più rapidamente. Investire nel futuro. Incrementate la produttività" è alla base della nostra convinzione di fornire soluzioni di sistema sofisticate da un unico fornitore, che semplifichino i processi di automazione complessi garantendo al contempo la massima qualità e produttività.

Con le nostre soluzioni di meccatronica, stiamo ridefinendo gli standard dell’automazione industriale e vi accompagneremo come partner in ogni fase del progetto.

Donna che si scatta un selfie alla scrivania nel suo ufficio. Sul monitor, sullo sfondo, è possibile vedere un sistema multiasse di Bosch Rexroth.

Partner in ogni fase

Bosch Rexroth sarà al vostro fianco in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza iniziale allo sviluppo di soluzioni personalizzate, fino alla realizzazione di prototipi, all'integrazione e alla messa in funzione.

Contattateci