Componenti idraulici intelligenti di Bosch Rexroth con pompe, motori e blocchi di comando

Un passo avanti con l’idraulica intelligente: eOC ed eCC

Soluzioni di idraulica intelligente Bosch Rexroth per trattori, gru, pale gommate ed escavatori

Bosch Rexroth offre un'ampia gamma di componenti idraulici e soluzioni di sistema. Questo ci rende un partner di valore per i produttori di macchine mobili off-highway. L’idraulica intelligente rappresenta il prossimo passo evolutivo nella preparazione di questo portafoglio per le esigenze future nella progettazione di macchine off-highway, come l'assistenza degli operatori, l'automazione, l'efficienza energetica, l'elettrificazione, il comfort, la scalabilità e la maggiore sostenibilità.

A tal fine, i componenti hanno bisogno di sensori intelligenti e integrati e le funzioni di controllo diventano adattabili e flessibili tramite software. I dati operativi e prestazionali devono essere accessibili tramite comunicazione CAN. Ifattori chiave per raggiungere questo obiettivo in un portafoglio completo di componenti intelligenti sono la standardizzazione e la modularità. La standardizzazione degli attuatori e dei sensori consente anche la standardizzazione delle funzioni software. La modularità dell'hardware e del software consente di scalare le soluzioni tra vari sistemi e applicazioni idrauliche.

Scopri il futuro dei componenti idraulici per le macchine mobili off-highway con eOC ed eCC di Bosch Rexroth. Costruisci colen noi le basi per il futuro.

Soluzioni intelligenti per applicazioni a circuito aperto

Piattaforma software eOC di Bosch Rexroth per il sistema di controllo elettronico dell’idraulica mobile

eOC

La piattaforma del software eOC(electronic Open Circuit) mira al sistema di controllo elettronico di componenti e sistemi idraulici a circuito aperto. Combina componenti idraulici intelligenti con un'architettura software standardizzata e modulare, consentendo di costruire una soluzione personalizzata per le funzioni di lavoro della tua macchina di mobile. Al fine di aiutare a configurare facilmente una soluzione scelta, il nostro portafoglio comprende tre categorie: sistema di controllo di valvole eOC BODAS, regolazione della pompa eOC BODAS e la combinazione di entrambe, soluzioni di sistema eOC.

Blocco di comando Rexroth RS Large con driver per la valvola di controllo BODAS eOC

Sistema di controllo di valvole eOC BODAS

L’azionamento elettroidraulico di una valvola di controllo principale è stato uno standard industriale per anni, in particolare per le macchine agricole. Ciò che sta cambiando ora è la proporzione di soluzioni elettroniche che sono integrate nelle moderne macchine off-highway. I sistemi di assistenza all'operatore richiedono l'interazione in tempo reale della valvola di comando principale con i sensori di posizione cinematica sulla macchina. La movimentazione avanzata degli strumenti richiede regolazioni flessibili della valvola in funzione. Con il controllo valvole eOC BODAS, Bosch Rexroth offre un pacchetto di soluzioni che soddisfa tutte le esigenze: funzioni di azionamento delle valvole adattabili, joystick e pedali CAN, valvole principali controllate da EH che consentono funzioni di assistenza e automazione.

Driver per componenti Rexroth eOC BODAS con pompa base A10VO

Regolazione della pompa eOC BODAS

La pompa è il cuore di qualsiasi macchina di lavoro mobile a funzionamento idraulico. È l'interfaccia tra l'alimentazione e la distribuzione dell'energia. Il nostro nuovo driver, la regolazione della pompa eOC BODAS, ottimizza entrambi. Grazie alla comunicazione CAN attiva tra la pompa e il motore diesel o il motore elettrico, la potenza di uscita disponibile può essere massimizzata in tutte le condizioni operative. Allo stesso tempo, il software di controllo della pompa adattabile assicura che la pompa fornisca sempre il volume e la pressione necessari al sistema di implementazione. La regolazione della pompa eOC BODAS è un punto di svolta nella progettazione idraulica del sistema, definendo le basi per future architetture idrauliche e aumentando al contempo l'efficienza e le prestazioni di qualsiasi macchina operatrice mobile.

Combinazione di valvola eOC BODAS e regolazione della pompa con Rexroth RC Large e AS aperto

Soluzioni di sistema eOC

Combinando la valvola eOC BODAS e la regolazione della pompa su una singola unità di controllo elettronico, si avrà una base perfetta per aggiungere funzioni di assistenza e automazione. Le richieste dell'operatore si traducono direttamente in caratteristiche del sistema di controllo per la pompa e la valvola e possono essere facilmente adattate alla funzione della macchina desiderata. Inoltre, un'intelligente routine di calibrazione automatica assicura che tutti i sensori e gli attuatori mantengano le loro prestazioni per tutta la durata della macchina. Tutte le soluzioni software eOC sono basate su un'architettura modulare comune per migliorare l'affidabilità, facilitare gli aggiornamenti e semplificare l'integrazione di funzioni aggiuntive. Desideri ridurre al minimo gli sforzi nella progettazione e nello sviluppo di software? Iniziamo con l'eOC.

Soluzioni intelligenti per applicazioni a circuito chiuso

Piattaforma software eCC di Bosch Rexroth per il sistema di controllo elettronico dell’idraulica mobile

eCC

Come la piattaforma eOC, eCC si basa su un portafoglio consolidato di unità a pistoni assiali e sistemi a circuito chiuso basati su questi. Con questo, Bosch Rexroth sta trasferendo le funzioni di controllo idromeccanico delle unità a pistoni assiali nell'elettromeccanica, e quindi nel software. Trai vantaggio dalla modellazione del comportamento basata sul software e ottimizza le prestazioni della macchina mobile in modo sostenibile. Grazie a questo nuovo driver per componenti, Bosch Rexroth consente ai produttori di macchine di migliorare il comportamento, l'affidabilità e i processi di progettazione a monte. Adattare in modo ottimale le modalità di controllo e regolare in modo flessibile la dinamica della pompa durante il funzionamento – con la regolazione della pompa eCC BODAS.

Regolazione della pompa eCC BODAS del driver del componente Rexroth con pompa di base A4VG

Regolazione della pompa eCC BODAS

Con la regolazione della pompa eCC BODAS, Bosch Rexroth introduce un nuovo driver del componente elettronico per le funzioni della pompa a pistoni assiali in un circuito idraulico chiuso. L’obiettivo è quello di ridurre l’hardware idraulico all’essenziale e di gestire le funzioni idromeccaniche come il cut-off di pressione e varie funzioni di controllo con l’aiuto del software. Ciò semplifica l'architettura della macchina e facilita notevolmente lo sviluppo della progettazione per i produttori di macchine. Gli operatori trarranno vantaggio da un sistema di controllo preciso delle funzioni della macchina e dalla possibilità di un rapido adattamento individuale delle componenti alle varie condizioni della macchina. In tutti i macchinari off-highway - macchine da costruzione, agricole, di movimentazione di materiali, forestali e veicoli municipali.

I vantaggi

L'approccio dell’idraulica intelligente di Rexroth consente ai produttori di macchine di creare un'architettura coerente riducendo al contempo la varianza dei componenti nella macchina mobile. Le nostre soluzioni personalizzate eOC ed eCC sono perfettamente adattate alle tue esigenze di mercato, riducendo gli sforzi di design e progettazione. Più funzioni con caratteristiche ancora migliori per una più ampia gamma di macchine – l'efficienza inizia oggi.

L’idraulica intelligente di Rexroth per una maggiore efficienza

Efficienza

  • Gestione avanzata della potenza
  • Ridimensionamento e riduzione della complessità del sistema

L’idraulica intelligente di Bosch Rexroth per una maggiore scalabilità

Scalabilità

  • Moduli di soluzione standardizzati
  • Architettura software standard

L’idraulica intelligente di Rexroth per una maggiore sostenibilità

Sostenibilità

  • Progettazione ottimizzata dei componenti
  • Interfaccia di sistema di controllo tramite CAN

Bosch Rexroth e l’idraulica intelligente per una maggiore affidabilità

Affidabilità

  • Calibrazione automatica
  • Monitoraggio delle condizioni

Idraulica all'avanguardia per prestazioni superiori