Logistica e trasporti gestiscono il flusso di risorse nell’intera catena di alimentazione per soddisfare i requisiti di clienti o società. Nell’ambito della gestione di materiali e merci, sono quattro i parametri chiave cruciali: affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza, espressi dall’acronimo inglese RAMS.
Dai componenti per motori navali e dalla tecnologia dei veicoli su rotaia fino alle apparecchiature per la movimentazione container e alle stazioni per il rifornimento di idrogeno, supportiamo la tua intera catena di valore per i trasporti e la logistica.
WE MOVE.
Tecnologia per i trasporti
Il trasporto su rotaia globale copre miliardi di chilometri all’anno – muovendo persone e merci in maniera efficiente, spesso in condizioni climatiche estreme. Gli obiettivi sono sicurezza, efficienza energetica e riduzione delle emissioni. Mediante sistemi e componenti su misura, Rexroth aiuta produttori e operatori a ridurre i costi del ciclo di vita delle apparecchiature e dei veicoli su rotaia.
Marine e Offshore
Tempesta o mareggiata, oceani tropicali o artici, in superficie o a 6.000 metri di profondità: Il requisito più importante per l'ingegneria marina e offshore è l'affidabilità. Da oltre 50 anni, Rexroth equipaggia navi e piattaforme di ogni tipo con soluzioni di azionamento e controllo per numerosi compiti diversi. Accompagniamo gli OEM, i cantieri navali, le navi oceaniche e le società di produzione di petrolio e gas dalla progettazione e dalla messa in servizio fino all'intero ciclo di vita della nave e delle attrezzature offshore e garantiamo che la nostra tecnologia funzioni in modo affidabile ed efficiente, ad esempio i sistemi di compensazione dell'assetto con controlli secondari di Bosch Rexroth.
È difficile immaginare la vita di oggi senza le navi come moderna modalità di trasporto. Le navi assolvono a vari compiti e devono essere conformi ai requisiti più severi. Per i sistemi tecnici di bordo ciò significa: nessun compromesso. Affidabilità, solidità, immediata disponibilità all’uso, scarsa manutenzione e lunga vita utile – queste sono solo alcune delle caratteristiche richieste ai componenti navali. Sfide con cui ci misuriamo anche per fornire soluzioni ottimali e innovative sotto il profilo tecnico della tecnologia di azionamento e del controllo idraulico.
YOU WIN.
Esperienza
Per i progettisti di macchine e apparecchiature, la conoscenza del settore è un fattore importante per la scelta dei propri partner. Bosch Rexroth offre esperienza nelle applicazioni destinate ai trasporti e alla logistica di livello internazionale, oltre a contatti locali per qualunque progetto. Dalla definizione degli obiettivi del progetto fino alla messa in funzione, per l’intera durata del progetto riceverai il supporto di specialisti esperti. Grazie a programmi di simulazione è possibile verificare che tutti i componenti funzionino adeguatamente e vengano progettati in linea con lo specifico compito.
Affidabilità anche in condizioni estreme
Aumentata affidabilità, ridotte emissioni, migliorata profittabilità. Anche in condizioni estreme. Le soluzioni di sistema e i componenti elettrici, idraulici ed elettroidraulici Rexroth dimostrano ogni giorno di possedere tali qualità, in migliaia di veicoli su rotaia, in tutto il mondo.
Massima operatività
Da oltre 50 anni Rexroth continua a soddisfare le richieste dei propri clienti grazie all’alto livello di sicurezza basato su un’approfondita analisi dei rischi. Integrata da un approccio supportato da progettazione in-house e produzione di cilindri idraulici di grandi dimensioni, centraline idrauliche su misura, sofisticati dispositivi di comando e software ed un’organizzazione di assistenza che opera su scala mondiale. Tutto questo per consentire ai clienti di realizzare diversi programmi di continua operatività.
CASI DI STUDIO
ATTRAVERSARE GLI OCEANI DI TUTTO IL MONDO SENZA PREOCCUPAZIONI
I motori marittimi diesel a 2 tempi con valvole FIVA di Bosch Rexroth consumano meno carburante e producono meno emissioni.
I motori delle navi devono garantire un funzionamento affidabile in ogni momento. Allo stesso tempo, tuttavia, devono anche assicurare minimi costi operativi e minime emissioni. Tutto ciò è possibile solo con il controllo ottimale dell’iniezione di carburante e dei gas di scarico. La servovalvola idraulica Bosch Rexroth è progettata per seguire esattamente la curva di prestazioni dei grandi motori diesel a 2 tempi, consentendo di ridurre al minimo il consumo di carburante e le emissioni NOX. Quando si tratta di assicurare affidabilità di funzionamento, un altro aspetto chiave è la facilità di movimentazione: La valvola FIVA Bosch Rexroth soddisfa tale requisito grazie alla sua elettronica integrata. La valvola completa può essere sostituita durante una chiamata di servizio senza apportare modifiche.
È CON L’AFFIDABILITÀ DEGLI ARGANI CHE HÄGGLUNDS HA CONVINTO JONRIE INTERTECH
Eccezionali soluzioni per argani – tutte realizzate con i motori idraulici Hägglunds di Bosch Rexroth.
In virtù della robustezza e versatilità dei motori Hägglunds, JonRie non ha difficoltà ad integrarli nei suoi argani. Al contrario, l’elevata densità di potenza dei motori consente di disporre di un concentrato di potenza e funzionamento in uno spazio ridotto sul ponte. JonRie si affida principalmente a motori della serie Hägglunds Compact che include gli Hägglunds CA, CB e CBm, oltre al più recente Hägglunds CAb.
“Lo spazio sul ponte è sempre importante,” afferma Durar. “L’Hägglunds CAb è un motore Hägglunds di dimensioni molto contenute e noi lo abbiamo messo alla prova con i nostri venti d’alta quota. È un motore bello robusto che occupa ben poco spazio e il principio è lo stesso. Proprio come il detto: prende una botta e ancora rintocca.”
{{{tab-navigation-header}}}
Portfolio di assistenza Bosch Rexroth
Bosch Rexroth offre una vasta gamma di soluzioni e servizi di assistenza progettate per migliorare la produttività e ridurre i tempi di inattività. Da ricambi e riparazioni a supporto di assistenza sul campo , retrofit, e soluzioni di assistenza digitale, forniamo l'assistenza necessaria per mantenere la continuità produttiva dei clienti.