Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
Il sistema di trasporto TS2 plus

Trasportati verso il futuro

Il sistema di trasporto TS 2plus porta con sè l'evoluzione del know-how Bosch Rexroth. Con la nuova soluzione integrabile TS 2 Booster, Bosch Rexroth ti conduce verso nuovi scenari di affidabilità, velocità ed efficienza dei processi.

Sistema di trasporto TS 2plus: versatile, robusto, adattabile

Il sistema di trasporto a pallet libero, per un'ampia gamma di applicazioni.

Il TS 2plus è il tuttofare nella tecnologia di trasporto!

Il sistema di trasferimento Rexroth è progettato per il trasporto di pallet fino a 240 kg. È dotato di unità modulari standardizzate che possono essere combinate in molti modi per creare un unico sistema. La progettazione modulare consente un utilizzo efficiente e perfettamente aderente ai layout di fabbrica del costruttore.

Tutti i componenti sono progettati per essere robusti e affidabili, al fine di garantire un'elevata sicurezza operativa e un'aderenza ai principi della lean production di economicità, ergonomia e risposta alle esigenze dell'operatore.

Il nuovo sistema TS 2 Booster

Il nuovo sistema TS 2 Booster da integrare nei sistemi di trasferimento Bosch Rexroth
  • Speed

    Speed

    Tempi di ciclo ridotti grazie all'uso costante degli stessi pallet.

  • Precisione

    Precisione

    Posizionamento esatto dei pallet senza centraggio aggiuntivo.

  • Economicità e Modularità

    Economicità e Modularità

    Risparmio su tempi e costi di assemblaggio grazie alla standardizzazione e preconfigurabilità del sistema.

Speed
Speed

Speed

Tempi di ciclo ridotti grazie all'uso costante degli stessi pallet.

Trasferimento "al volo" dei pallet su tratti di trasporto con motori lineari

Precisione
Precisione

Precisione

Posizionamento esatto dei pallet senza centraggio aggiuntivo.

Non sono necessarie unità di posizionamento o sistemi di movimentazione aggiuntivi

Economicità e Modularità
Economicità e Modularità

Economicità e Modularità

Risparmio su tempi e costi di assemblaggio grazie alla standardizzazione e preconfigurabilità del sistema.

Possibilità di montaggio flessibile all'interno del sistema di trasporto TS 2plus

Scopri in anteprima il nuovo TS 2Booster.

Il pallet Booster è la nuova soluzione di facile integrazione che aumenta notevolmente la velocità di processo, attraverso trasferimenti rapidi, flessibili e precisi verso più stazioni.

webinar ts 2Booster

Registrati al webinar

Come progettare linee più veloci, efficienti e sicure? Scoprilo nel webinar gratuito on demand

registrati

Una soluzione di trasporto per ogni esigenza

TS2 Booster

TS 2 Booster: PROCESSI PIU' VELOCI

Tempi dei cicli di lavorazione ridotti. Posizionamento preciso del pallet senza indexing aggiuntivo. Assemblaggio standardizzato e preconfigurato. Applicazione modulare e flessibile

ECO Lift EL 2

EcoLift EL 2: TRASPORTO SEMPLICE VERTICALE E LONGITUDINALE

Economico: un solo azionamento necessario per i movimenti longitudinali e verticali

Scalabilità del sistema di trasporto TS 2Plus

Una soluzione di sistema scalabile in modo semplice e veloce per qualsiasi esigenza

Elevata disponibilità grazie a prodotti modulari. Realizzazione di una vasta gamma di layout di sistema.

Sistemi modulari TS 2Plus

Ampia gamma di sistemi per una rapida implementazione

Pallet da 160 x 160 a 1.200 x 1.200 mm. Diverse tipologie di trasportatori combinabili

Un percorso lungo 40 anni

La competenza e il know-how di Bosch Rexroth sui sistemi di trasporto hanno portato alla progettazione di soluzioni sicure e affidabili, dove il tempo è solo un valore aggiunto. Scopriamo tutti gli altri!

Cosa rende TS 2plus così unico?

  • Versatilità: è un sistema modulare con unità standardizzate ma che soddisfa i requisiti di un'ampia gamma di prodotti differenti
  • Robustezza: ha una portata massima fino a 240 kg per pallet
  • Adattabilità: il cosiddetto "tuttofare" per una produzione efficiente ( le dimensioni del pallet sono su misura per le dimensioni del prodotto)

Key Technical Data

Mass of workpiece pallet: Fino a 240 kg
Size of workpiece pallet: 160 x 160 mm to 1,200 x 1,200 mm
Workpiece pallet types: Piastra di trasporto in acciaio o alluminio, in alternativa telaio aperto fatto di profili di alluminio
Conveyor: Cinghia, cinghia dentata, catena flat top, catena a rulli di accumulo, catena Vplus
Conveyance speed: 6/9/12/15/18 m/min
Section load: Fino a 200 kg/m in accumulo

Special Component

4 diverse tipologie di conveyor: cinghia in poliammide, cinghia dentata, catena a testa piatta e catena a rulli per trasportatori ad accumulo
Liftgate: portellone per un accesso facilitato
Pallet workpieces TS 2Booster: - Accelerazione max. 4 g / 40 m / s2
- Velocità max. 4 m / s (240 m / min)
EcoLift EL 2: - Scalabile per pallet fino a 800 x 800 mm
- Adatto per portapezzi fino a 60 kg di peso
- Altezza di trasporto: da 290 mm a 1.790 mm
Motori Trifase: consumo energetico efficiente, classe di efficienza IE3
Sistema di trasporto per palline da golf TS 2plus Bosch Rexroth

Principali applicazioni

- Industria automotive

- Dispositivi elettrici

- Elettronica con requisiti ESD

- Tecnologia medica

- Sanitario

- Camere Bianche

- Ambienti ESD

Contattaci

modulo di contatto bosch rexroth italia

Per avere maggiori informazioni, definire il tuo progetto con uno nostro specilista, essere indirizzato a un nostro Service Partner, compila il modulo di contatto.

contattaci