1. Home
  2. Tecnologia del movimento lineare per macchine utensili
Il cavallo metallico simboleggia la fresatura di alta precisione con tecnologia del movimento lineare e automatizzazione dei processi orientata al futuro. Ripensare le macchine utensili

Precise. Automatizzate. Sostenibili.

Ripensa le macchine utensili: lavorazione di alta precisione. Automazione smart.

Macchine utensili con una precisione ancora maggiore? Superiori capacità di automazione? E migliorata sostenibilità? Ottimizza la tua produzione con le nostre innovative soluzioni di tecnologia del movimento lineare. Ti mostreremo quanto possa essere facile compensare gli effetti termici utilizzando guide lineari brevettate o guidare la trasformazione della tua attività verso nuovi mercati e nuove applicazioni grazie a soluzioni di automazione. Scopri il tuo potenziale produzione. Facciamolo insieme.

Stabilità dei processi e massima precisione con compensazione termica

Stabilità dei processi e massima precisione:

Soluzioni innovative per la compensazione termica

Ottimizzazione dei processi con prodotti della tecnologia del movimento lineare

Ottimizzazione dei processi:

Maggiore efficienza con la tecnologia del movimento lineare di alta precisione

Automatizzazione dei processi con sistemi a più assi preconfigurati

Automatizzazione dei processi:

Soluzioni estremamente flessibili con sottosistemi preconfigurati

Usa la trasformazione come un’opportunità

I cubetti di ghiaccio nelle fiamme simboleggiano la compensazione termica dei componenti della tecnologia del movimento lineare

Ripensa gli standard dell’alta precisione:
maggiore stabilità dei processi grazie alla compensazione termica.

Migliorare le caratteristiche termiche per una maggiore stabilità dei processi è sempre una sfida. Il ricorso a sistemi di raffreddamento esterni è costoso. Il sistema brevettato di guide su rotaia a compensazione termica TCRS mette per la prima volta a disposizione una soluzione flessibile ed economica: il calore può venire eliminato direttamente dalla guida lineare o fornito all'inizio della produzione. La stabilità termica riduce al minimo gli sprechi e aumenta enormemente la produttività, soprattutto perché non sono necessari aggiustamenti. Di conseguenza, le macchine raggiungono massima precisione, maggiore dinamica e maggiore produttività con condizioni di processo costanti.

Le guide a sfere e rulli con TRCS sono fino al 75% più precise e consentono il facile retrofit senza bisogno di ulteriore spazio. In combinazione con il sistema di misurazione IMS integrato, gli utenti hanno a disposizione guide lineari uniche che controllano, misurano e regolano la temperatura tutto nello stesso tempo. Per maggiore precisione, dinamica e produttività. Su richiesta, Bosch Rexroth offre anche azionamenti a vite a temperatura controllata.

Ulteriori informazioni sulla compensazione termica
Ulteriori informazioni sulla compensazione termica
L'occhio simboleggia l'alta precisione nell'ottimizzazione dei processi

Ulteriore precisione di affilatura:
innovativa tecnologia del movimento lineare per l'ottimizzazione dei processi.

La qualità ottenuta per la superficie del pezzo lavorato dipende in gran parte dallo scorrimento uniforme delle guide lineari. I produttori di macchine raggiungono la precisione richiesta nella gamma µm solo con inclinazione alla minima pulsazione. I sistemi di guide a sfere e rulli su rotaia ad alta precisione di Bosch Rexroth garantiscono tali prestazioni grazie ad una brevettata zona di ingresso nel pattino. Il comportamento di rotolamento silenzioso assicura transizione fluida verso la massima potenza e lavorazione a basse vibrazioni. Le guide profilate offrono un concetto di sostituzione flessibile. Di conseguenza, pattini e guide profilate delle stesse dimensioni possono essere combinati in qualsiasi modo, indipendentemente dalla classe di precisione. Uno speciale sistema di lubrificazione e tenuta riduce i costi di manutenzione consentendo gli intervalli di rilubrificazione più lunghi possibile. Bosch Rexroth offre anche un semplice e veloce montaggio a clip per i comprovati listelli di copertura. Il sistema di misurazione integrato IMS assicura la stessa precisione delle scale di vetro, senza essere tuttavia soggetto a sporcizia e urti. Anche le viti a ricircolo di sfere e rulli satelliti offrono ai produttori di macchine utensili elevati livelli di qualità e varietà. Grazie alla loro superficie compatta, inoltre, colpiscono per le loro ottimali caratteristiche di scorrimento.

Il polpo simboleggia l’estrema flessibilità di adattamento delle singole soluzioni per l'automatizzazione dei processi.

Innalza l'automatizzazione dei processi al livello successivo:
maggiore rapidità nello sviluppo di singole soluzioni con sottosistemi altamente flessibili.

Un'altra tendenza nel settore delle macchine utensili è la disponibilità di soluzioni complete da un unico fornitore.

Stiamo assistendo a un aumento delle richieste dei clienti per macchine utensili che includano pacchetti automatizzati di tool per il pezzo in lavorazione. In Bosch Rexroth i produttori di macchine trovano una vasta gamma di assi lineari e componenti per la tecnologia del movimento lineare, oltre a sistemi multiassi completi che possono essere facilmente integrati e collegati al sistema di controllo di livello superiore. La piattaforma della soluzione Smart MechatroniX ha consentito lo sviluppo di sottosistemi per applicazioni di movimentazione, distribuzione e pressatura. Per eseguire rapidamente lavori di movimentazione, le aziende di progettazioni meccaniche possono scegliere tra un sistema multiasse preconfigurato che su richiesta includerà l'intera gestione delle catene portacavi o un robot lineare con software operativo preinstallato, lo Smart Function Kit - Movimentazione. Gli strumenti elettronici digitali consentono funzioni di selezione, configurazione e dimensionamento fino al 90% più rapide. Anche la rapida messa in servizio ottimizzata o completamente automatica fa parte dei pacchetti meccatronici preconfigurati.

Il pianeta simboleggia un uso sostenibile della tecnologia del movimento lineare attento alla salvaguardia delle risorse

Approccio integrato alla sostenibilità:
con meno consumi, meno manutenzione e presenza locale.

Le basi per l’uso della tecnologia lineare orientato al risparmio delle risorse vengono poste nella fase di progettazione e dimensionamento. Da molti anni Bosch Rexroth offre servizi di consulenza specifici per il cliente, supporto per le applicazioni ed una scelta costantemente ottimizzata di prodotti e strumenti di calcolo. Ciò si traduce in soluzioni su misura con una lunga durata e un'elevata efficienza energetica. La tecnologia del movimento lineare di Bosch Rexroth è caratterizzata da intervalli di manutenzione specifici per la singola applicazione che riducono al minimo il consumo di materiali e perfino lubrificazione permanente. Ad esempio, Rexroth ha raddoppiato gli intervalli di lubrificazione per le sue guide a sfere su rotaia, che pertanto possono essere utilizzate per un massimo di 20.000 km senza rilubrificazione. Le unità viti a sfere possono arrivare a quadruplicare il numero di giri, consentendo quindi fino a 200 milioni di giri senza necessità di rilubrificazione. Disponiamo inoltre di strutture per la produzione e l'assistenza in tutto il mondo, che ci permettono di fornire assistenza locale a brevi distanze.

Contattaci adesso

Conosciamo non solo le nostre tecnologie, ma anche l’intero mercato delle macchine utensili. Siamo quindi in grado di trovare rapidamente la soluzione giusta per la vostra produzione futura.

Contattaci adesso