Italy Italiano
  • Career
  • Blog
Portfolio eLION

Portfolio eLION

Portfolio di soluzioni costituito da componenti perfettamente coordinati tra loro
per l’elettrificazione di macchine off-highway.

eLION ad alta tensione

Motore eLION

Motore eLION

  • Motori sincroni a magneti permanenti a riluttanza
  • Varianti modulari e scalabili fino a 230 kW di potenza nominale
  • Progettato per svariate funzioni dei veicoli off-highway
  • Facile da integrare con l’utilizzo di interfacce meccaniche standard
  • Elevata efficienza
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Inverter eLION

Inverter eLION

  • Robusto design off-highway con comunicazione CAN J1939
  • Funzioni di sicurezza conformi alle norme ISO 13849 e 25119
  • 3 classi di potenza
  • Elevate capacità di sovraccarico
  • Facile da montare con giunti rapidi

SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Riduttori eLION

Riduttori eLION

  • Progettati per soluzioni mobili con trasmissione a ingranaggi e ad asse
  • Compatti e robusti, con efficienza elevata
  • Progettati per motori elettrici ad alta velocità
  • Cambio di velocità morbido
  • Coppia massima di uscita 7.650 Nm (dropbox) e 42.000 Nm (riduttore per la traslazione)
Factsheet
Factsheet
Caricatore di bordo eLION

Caricatore di bordo eLION

  • Progettato per applicazioni pesanti off-highway
  • Caricatore CA unidirezionale e controllore di ricarica rapida CC integrato
  • Possibilità di collegamento alla rete monofase (19 kW) e trifase (22 kW)
  • Funzionamento in parallelo fino a 88 kW
  • Facilmente integrabile con giunti rapidi

SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Convertitore DC/DC eLION

Convertitore DC/DC eLION

  • Progettato per applicazioni pesanti off-highway
  • Conversione da alta a bassa tensione
  • Convertitore di potenza isolato galvanicamente per 12 e 24 V
  • Design modulare pronto all’uso
  • Integrazione flessibile con possibilità di massimo 4 dispositivi paralleli
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Cavi eLION

Cavi eLION

  • Cavi per bassa e alta tensione
  • Connettore encoder multicore a 17 poli
  • Connettore unipolare AT (DC/AC) con codifica colore a serraggio rapido
  • Resistenti alle sostanze chimiche
  • Cavi con schermatura EMC

Factsheet
Factsheet

ELION a bassa tensione

Motore a bassa tensione eLION

Motore a bassa tensione eLION

  • Motori sincroni a magneti permanenti a riluttanza
  • Varianti modulari e scalabili fino a 47 kW di potenza nominale
  • Progettato per svariate funzioni dei veicoli off-highway
  • Facile da integrare con l’utilizzo di interfacce meccaniche standard
  • Elevata efficienza
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA
Invertitore a bassa tensione eLION

Invertitore a bassa tensione eLION

  • Robusto design off-highway con comunicazione CAN J1939
  • Funzioni di sicurezza conformi alle norme ISO 13849
  • 3 classi di potenza
  • Elevata efficienza
SCHEDA INFORMATIVA
SCHEDA INFORMATIVA