Soluzioni perfettamente coordinate adattate agli standard di mercato, integrabili senza soluzione di continuità in diversi tipi di veicoli off-highway.
Sicurezza funzionale
Conforme alla ISO 13849-1 e 25119 per i macchinari off-highway
Livello di sicurezza fino a Categoria 3, PL d e AgPL d
Tempo rapido di reazione locale (< 5 ms)
Funzionalità Safe Torque Off, comunicazione, I/O locali e valori effettivi
Interblocco ad alta tensione
Soluzioni con trasmissione a ingranaggi
Riduttore epicicloidale compatto a 3 o 4 stadi
Freno di stazionamento statico integrato, ad azionamento idraulico
Coppia di uscita fino a 42.000 Nm
Progettato per motori elettrici ad alta velocità
Scollegamento meccanico opzionale
Soluzioni con trasmissione ad asse
Riduttore a 1 e 2 velocità (dropbox)
Coppia di uscita max fino a 7.650 Nm
Cambio di velocità rapido e morbido (<< 1 sec)
Progettato per motori elettrici ad alta velocità
Lavori di installazione minimi e allineamento flessibile
Sytronix - Soluzioni per l’idraulica di lavoro
Accoppiamento diretto di pompa e motore
Interfacce standardizzate per la pompa conformi a SAE J744 e ANSI B92.1
Cilindrata variabile
Controllo di pressione, potenza e portata
Unità a pompa singola o multipla
Soluzioni perfettamente coordinate
Componenti elettrici perfettamente coordinati tra loro
Classe di protezione fino a IP6K9K
Compatte e modulari per dimensionamento scalare di potenza e coppia
Ampia gamma di potenza (fino a 200 kW): perfetta per molte funzioni dei veicoli