1. Home
  2. ブログ
  3. どのリニアガイドが適しているか
青色の背景に、さまざまなアプリケーション分野を象徴するアイコンとともに、レックスロスのリニアガイドのラインナップが並んでいます。
青色の背景に、さまざまなアプリケーション分野を象徴するアイコンとともに、レックスロスのリニアガイドのラインナップが並んでいます。
リニアモーションテクノロジー

私のアプリケーションに適しているリニアガイドは何ですか?

粉塵、クリーンルーム、高いダイナミクス、あるいは限られた設置スペースなどのいかなる条件であっても、負荷や使用環境、耐用年数が明確であれば、レックスロスの標準製品ラインナップから最適なソリューションが見つかります。

リニアガイドはスポットライトを浴びることはほとんどありませんが、機械工学や工場オートメーションにおいて中心的な役割を果たしています。これらは、所定の環境条件および負荷条件下において、直線運動を正確かつ確実に制御します。その際、可能な限り効率的かつコンパクトに、そしてメンテナンスを最小限に抑えて動作します。しかし汚れ、真空環境、クリーンルーム、極端な温度、高い動的性能、あるいは限られた設置スペースといった条件には、どのリニアガイドが適しているのでしょうか?

このブログ記事では、リニアガイドの選定においてどのような基準が重要か、また、当社の実績ある標準ソリューションを活用することで、どのようなアプリケーションを経済的に実現できるかについてご紹介します。お客様ごとに特別なご要望がございましたら、数十年にわたるアプリケーション ノウハウを持つ弊社の専門家がサポートさせていただきます。

ヒント: リニアブッシングからプロファイルレールシステム、カムローラーガイドに至るまで、最も重要なリニアガイドの種類の概要 – こちらのページをご覧ください: リニアガイド製品.

どのアプリケーションにどのリニアガイドを選ぶべきでしょうか?

レックスロスのリニアガイドは、工作機械から医療技術、食品・包装業界・木材加工、半導体・電子機器製造・バッテリー生産に至るまで、あらゆる業界で採用されています。ほぼあらゆるアプリケーションを迅速かつコスト効率よく実装可能です。幅広い標準リニアガイド ポートフォリオの利点としては、実績があり、迅速に構成可能なソリューションを豊富に取り揃え、世界中で入手可能であることに加え、プロジェクトのリードタイムの短縮や、特定のニーズに合わせた機械設計が可能である点が挙げられます。以下は、業界固有のアプリケーションとカスタマイズされたソリューションの例です。

1.特殊な環境条件向けのリニアガイド

木工や石材加工など、多くの作業環境では、リニアガイドが 汚れやコンタミネーション にさらされています。特殊シール(一体型または取り付け式)を備えたプロファイルレールシステムや、ボッシュ レックスロスの完全密閉型標準リニアブッシングは、こうしたアプリケーションにおいてコスト効率に優れたソリューションであることが実証されています。

二重リップシールが、金属や木くずによる汚染からリニアガイドをどのように保護しているかを示した写真。

過酷な環境条件:ダブルリップシールは、木工や金属加工のリニアガイドを汚れや汚染から保護します。

過酷な環境向けの全金属製ボールレールシステム「NRTVG(NRII Temperature Vacuum Graded)」は、-30~200°Cの 極端な温度 に耐えることができます。 これらは、低温室やガラス製造だけでなく、ウェハーや電子部品の製造現場で見られるような 真空 環境においても、その性能を発揮しています。これは、金属製の標準リニアブッシングについても同様です。

電気めっきや電池製造において酸、アルカリ、電解質と接触した場合、また医療・製薬分野における蒸気滅菌の際にも、 腐食のリスク が存在します。NRIIのリニアガイド (耐食性鋼)や、硬質クロムメッキおよびコーティング(例:亜鉛・鉄)を施した製品は、こうした有害な影響を防ぎます。またドライルーム での使用を想定し、レックスロスの標準製品ラインナップには、POMなどの耐性のあるプラスチックや特殊潤滑剤を採用したリニアガイドも含まれています。

過酷な環境用ボールランナーブロック「NRTVG」

過酷な環境用ボールランナーブロック「NRTVG」

ミニチュアボールレールガイドや耐食性プロファイルレールシステムなどは、半導体および電子機器の製造におけるさまざまな クリーンルームクラス の要件を満たしています。

ヒント: 必要なクリーンルームクラスによっては、標準バージョンで十分なケースがあります。

リニアガイドは、 食品 業界、とりわけ包装や最終検査の現場においても欠かせないものです。耐食性のNRIIまたはNRFG仕様(NRIIフードグレード)のレックスロス製ボールレールシステムは、こうした環境に特に適しています。食品と直接接触しない工程関連のガイド作業(例:ボトル充填機、フィルム包装機、または袋成形・充填・シール機など)においても、洗浄が容易な金属製リニアブッシングの利点が活かされます。

金属製リニアブッシング

金属製リニアブッシング。

2.精度、ダイナミクス、および限られた設置スペースのためのリニアガイド

オートメーションの進展に伴い、精度、ダイナミクス、設置スペースの限界も押し広げられています。精度 という点では、ローラーおよびボールレールシステム「RSHP/BSHP」が、レックスロスの標準製品ラインナップの中でトップクラスの性能を誇っています。その理由は、ランナーブロックに採用された特許取得済みのエントリーゾーンにより、ワークピースの加工、送り、ハンドリング、組み立てから、カバープレートのレーザー切断や3Dプリントに至るまで、最適なスムーズな動作が保証されることです。

高精度ボールレールシステム「BSHP」の断面における動作原理:この図は、弾性のある鋼製軸受プレートにより、ボールが衝撃を与えることなく、スムーズに軸受領域に進入する様子を示しています。

ボールレールシステム「BSHP」:弾性変形可能な鋼製支持板(2)のおかげで、エントリーゾーンはランナーブロック(1)のその時点の運転荷重に合わせて個別に適応します。ボール(4~7)は、ランナーブロックとボールレール(3)の間のベアリングゾーンに、衝撃荷重を一切生じさせることなく、スムーズに進入します。

ヒント:「BSHP」リニアガイドを備えたリニアシャフトや多軸システムは、最大限の精度とダイナミクスを実現します。

最高速度を表す象徴的な画像:青いスタジアムのトラック上で、2つの高速ランナーブロックの隣に、スタート姿勢をとったスプリンターが立っています。

短いサイクル時間には 高い速度が不可欠です。レックスロス標準ポートフォリオの高速ランナーブロックは、 10 m/s という記録的な速度を達成しています。代表的なアプリケーションとしては、プラスチック射出成形、プレス加工および接合、レーザー切断、ならびに長ストローク範囲でのハンドリングなどが挙げられます。レックスロスの小型サイズの標準リニアブッシングおよび標準ボールレールシステムも、最大5 m/sの速度で高速に動作します。

さらには、ボッシュ レックスロスの耐久性に優れたカムローラーは、最大10 m/sの高速動作にも最適です。

統合された追加機能 が設置スペースを節約し、コストを削減します。どのようにでしょう?例えば、高精度なワーク加工における熱的安定性を確保する 温度制御機能 TCRS や、 計測システムを内蔵したリニアガイド などが挙げられます。

追加情報: どちらのオプションもレトロフィットが可能です。

青い背景に描かれたローラーレールシステム「RSHP」。特許取得済みの温度制御オプション「TCRS」の詳細図と、タブレットで表示されたオンラインコンフィギュレーターへのリンクが示されています。

高精度工作機械向けの、特許取得済みの温度制御オプション「TCRS」を備えたローラーレールシステム「RSHP」。

コストパフォーマンスに優れた中価格帯のセグメントで、高負荷なアプリケーションを 経済的に導入したいとお考えですか?それならば、 オールラウンドなガイドシステム「BSCL(Ball Rail System Compact Line)」 が最適です。その理由は、迅速な選定、構成、発注に加え、定評のあるレックスロスの品質、コスト削減につながる数々の機能、そして迅速な納品(在庫から世界中へ)を実現していることです。

さらには、 価格面での最適化が図られた「BSCL」製品ラインは、今後数年にわたり継続的に拡充され、より多くの要件やアプリケーションを、最適な価格でカバーできるようになります。

ダークブルーの背景に、ボールレールシステム「BSCL」が写っている写真

さまざまなアプリケーションに対応する、コストパフォーマンスに優れたボールレールシステム「BSCL」。

実用的なヒント:レックスロスのリニアガイドはすべて、あらゆる精度クラスおよび予圧クラス間でレールとランナーブロックを互換性を持って交換できるため、資源の節約につながります。

狭い作業スペースやコンパクトな機械設計向けに、レックスロスの製品ラインナップには、小型でありながら高い耐荷重能力と位置決め精度を兼ね備えた ミニチュアボールレールガイド もご用意しております。これらの特性は、包装、医療技術、計測・試験の分野をはじめ、繊維産業や電子機器製造の分野でも需要があります。

一般的な要件に適したリニアガイド

要件 レックスロスのポートフォリオから選ぶ最適な標準ソリューション(例)
汚れと削りくず シールされたリニアブッシング、包括的なシーリングバリアント、ワイパー、およびレールの取り付け穴を簡単に閉じるためのオプションのカバーストリップを備えたプロファイルレールシステム(BSHP、RSHP)
クリーンルーム 過酷な条件のための全金属設計のミニチュアボールレールガイドおよびボールレールシステム「NRTVG」
非常に高いダイナミクス 高速ランナーブロックを搭載したボールレールシステム
高精度 精密レールガイド「RSHP/BSHP」、オプションで温度制御機能「TCRS」も装備
限られた設置スペースのためのコンパクトな設計 ミニチュアボールレールシステム
価格最適化された 中性能範囲向けのボールレールシステム「BSCL」
真空または極端な温度 全金属設計のボールレールシステム、例えば「NRTVG」
衛生エリア ボールレールシステム「NRII」または「NRFG」

ボッシュ レックスロスを幅広いソリューションパートナーとしてご活用いただければ、お客様のアプリケーションに最適なリニアガイドを迅速に見つけることができます。プロセス自動化、効率化、小型化のいずれの場合でも、特殊な環境条件への対応や、動特性、精度、あるいは計測や温度制御といった機能統合に関する新たな要件への対応においても。リニアモーションテクノロジーセレクタ を使用すると、アプリケーションに完全に一致する広範な標準ポートフォリオから個々のリニアガイドを簡単に選択、構成、および注文が可能です。幅広い標準ポートフォリオは、選択とエンジニアリングを簡素化するだけでなく、しばしば購入やロジスティクス、サービス、およびスペアパーツの在庫に関わる労力を軽減します。今すぐ、ボッシュ レックスロスのメンテナンス負担が少なく、業界最高水準のソリューションを活用し、ライフサイクル全体にわたるコストを削減しましょう。そして、機械・工場エンジニアリング分野において、競争力の向上と持続可能性の実現を通じて、さらなるメリットを最大限に活かしてください。

リニアモーションテクノロジーセレクタ

リニアモーションテクノロジーセレクタをご利用いただくと、お客様のアプリケーションに最適なリニアガイドを素早く見つけることができます。技術データ、CADモデル、および適合する付属部品も含まれています。

今すぐリニアガイドを構成

よくある質問 – リニアガイドの選択

どのような場合に、標準的なリニアガイドで十分なのでしょうか?

荷重、精度、動的特性、設置スペース、および環境条件に関する要件が明確に定義されており、かつ、利用可能な形状、シール、材料、コーティング、または潤滑剤でそれらを満たすことができる場合、標準的なリニアガイドで十分なことがよくあります。カスタムソリューションは、通常、技術的あるいは経済的な観点から、標準的な選択肢では要件を満たせない場合にのみ、導入する価値があります。

汚れや異物が混入しやすい環境には、どのリニアガイドが適していますか?

汚れ、削りくず、ほこりなどが存在する環境では、適切なシールシステムを備えた堅牢なプロファイルレールシステム、あるいは完全密閉型のリニアブッシングが適しています。汚れの種類、洗浄方法、潤滑、および求められる耐用年数が決定的な要因となります。

クリーンルーム、真空環境、またはドライルームのアプリケーションには、どのリニアガイドが適していますか?

クリーンルーム、真空環境、またはドライルームでのアプリケーションにおいては、材料の選定、アウトガス、潤滑剤、および耐食性が極めて重要です。アプリケーションに応じて、ミニチュアボールレールガイド、耐食性プロファイルレールシステム、または全金属設計のランナーブロックが適しています。

リニアガイドにおいて、精度、耐荷重、速度のどれが最も重要でしょうか?

これはモーションプロファイルによって異なります。高精度を実現するには、剛性が高く滑らかに動作するリニアガイドが必要であり、高荷重能力には、適切な転動体を備えた堅牢なプロファイルレールシステムが求められる傾向があり、高速動作には、特に動的なランナーブロックやカムローラーガイドが求められます。実際には、これらの基準は総合的に評価する必要があります。

リニアガイドのコストを削減するにはどうすればよいですか?

コスト削減は、購入価格だけでなく、ライフサイクル全体を通じて実現されます。具体的には、迅速な構成設定、標準部品の活用、レールやランナーブロックの互換性、適切なメンテナンス戦略、スペアパーツの在庫削減、そして耐用年数の延長などが挙げられます。

執筆者:ダニエル・センフト

役職:プロダクトマネジメントおよびアプリケーションリニアガイド担当ディレクター