2025 NEW環境展
2025 NEW環境展では、新製品ドライブシステムFUSIONを国内初展示します。Fusion ドライブシステムは、取り付けフレームにトルクアームを活用した、コンパクトなドライブシステムです。また、縦型配置で設置面積が小さいコンパクトデザインのDUcや、低速高トルクヘグランドモータ Atomを展示いたします。ぜひご来場ください。 弊社ブース: 東京ビッグサイト 東2ホール A232
新製品ドライブシステムFUSION
ヘグランド Fusion ドライブシステムは、取り付けフレームにトルクアームを活用した、コンパクトなドライブシステムです。従来の低速・高トルクモータおよび油圧ポンプユニットをトルクアームに接続することにより、省スペースでコスト効率に優れ、幅広い用途に対応します。またギアボックス、基盤、外部機器を追加する必要がなく、インストールと保守がすばやく容易に可能です。
▶ 製品詳細
油圧ドライブユニット DUc
幅広い製品レンジを持つドライブユニットをモータに組み合わせることで、システム全体の品質を向上します。ヘグランド ドライブユニットは、実績のあるモジュール方式の構造により、生産性の最大化と迅速かつ容易なメンテナンスを実現します。また設置が容易であり、納品前には全ての機能についての検査が実施されています。縦型配置で設置面積が小さいコンパクトデザインのDUcや、防音キャビネットで油圧ポンプと電動機の各種組み合わせが可能なDUeなど、多くの製品ポートフォリオを取り揃えています。
▶ ドライブユニット製品群
油圧ドライブシステム 低速高トルクヘグランドモータ Atom
ヘグランド油圧モータAtomは、小型で軽い油圧モータですが、サイズを超えた大きなパワーを発揮します。
小型油圧モータAtomは最大トルク13.6KNm、最高出力394kWを発揮しながらもコンパクトでタフなデザインを持ちます。過酷な環境に耐えることができ、建設機械や舶用ウィンチのドライブに最適な油圧モータです。Atomが持つ耐久性とクイックレスポンスは、機械とのコンビネーションで可能性をさらに広げます。
▶ 製品詳細
展示会についてのお問い合わせ
お問い合わせはこちらのフォームからご連絡ください