2026 NEW環境展
2026 NEW環境展

2026 NEW環境展

  • 2026 NEW環境展, 東京ビッグサイト【東2ホール A200】, 東京都江東区有明3-11-1, 日本
  • 2026/05/20 10:00 - 2026/05/22 16:00
  • 日本語
  • 産業用油圧機器

Hägglunds Tech Hub ——A200ブースは、製品を展示するだけの場所ではありません。 駆動部の課題をお持ちでしたら、豊富な経験を持つ担当が解決の切り札をお伝えします。設計段階のご相談も歓迎です。もし御社が機器の仕様を決定できるお立場でしたら、ぜひ一度お立ち寄りください。

展示会ウェブサイト

Hägglunds 過酷な環境で真価を発揮

こんな課題はありませんか?
破砕機や搬送装置の駆動部を選ぶとき、現場ではこういった声をよく聞きます。
「スペースが足りない」
「過負荷で止まる」
「ギアが壊れる」
これらはすべて、ギアボックスを介した従来の駆動方式が抱える構造的な問題です。

ヘグランドが選ばれる理由
ボッシュ・レックスロスのヘグランド油圧ダイレクトドライブは、ギアボックスを使わずに高トルクを直接伝達します。
スウェーデン・メランセルで60年以上つくり続けてきた実績は、世界の過酷な現場で真価を発揮しています。
コンパクト:設置スペースの制約を大きく緩和
過負荷に強い:衝撃負荷がかかる破砕機でも止まらない
メンテナンスコストの削減:ギアボックスがない分、故障点が減る
ゼロ速度からフルトルク:起動時から最大トルクを発揮

詳細は会期が近くなりましたら、あらためてご案内いたします。

破砕機・環境機器を設計・製造される方へ

自社ブランド製品の競争優位は、駆動部の選定で決まります。
ヘグランドの油圧ダイレクトドライブを採用いただくことで、御社の製品は以下のように変わります。

  • コンパクトな設置スペースで高トルクを実現
  • ゼロ速度から最大トルク。起動・停止の繰り返しに強い
  • ギアボックス廃止により、メンテナンス工数を大幅削減
  • 他社製品との明確な技術差別化

ブースでは技術資料・採用事例等をご用意しています。

廃棄物・リサイクルプラントを設計・建設される方へ

設計仕様書にヘグランドを組み込むことは、下流工程全体のメリットにつながると考えています。

  • 据付工数の削減:FUSIONのプラグアンドプレイ設計で搬送系の設置が大幅に簡素化
  • 引き渡し後のクレームリスク低減:高耐久・低メンテ設計で施工後の不具合リスクを削減
  • プロジェクト横展開:一度採用が決まれば、以降の案件でも標準仕様として展開できる

もし仕様書を組み立てている段階でしたら、ぜひ一度お立ち寄りください

処理施設・採掘現場で設備を運営される方へ

「止まらない設備」が現場の一番の関心事だと考えています。
ヘグランドは世界の過酷な現場で、60年以上この一点に応えてきました。

  • ダウンタイムの大幅削減:過負荷・衝撃に強く、止まらない
  • メンテナンスコストの削減:故障点が減り、保守間隔が長くなる
  • 投資回収が早い:メンテコスト削減と稼働率向上で、予想よりも早く回収できると考えています

設備更新の検討段階で、もし気になることがあればお気軽にご相談ください

Hägglunds Proven Performance in the Harshest Conditions.

Are You Facing These Challenges?
When selecting drive systems for crushers and conveyors, we often hear from the field:
"Not enough space."
"Shutdowns due to overload."
"Gearbox failures."
These are all structural problems inherent to conventional drive systems that rely on gearboxes.

Why Hägglunds
Hägglunds hydraulic direct drive from Bosch Rexroth transmits high torque directly — no gearbox required.
Engineered and manufactured in Mellansel, Sweden for over 60 years, our drives have proven their worth in the world's harshest conditions.
Compact: Significantly reduces installation space constraints
Overload resistant: Keeps running under the shock loads of crushing applications
Lower maintenance costs: Fewer failure points without a gearbox
Full torque from zero speed: Maximum torque available from the moment of startup

We'll share more details closer to the date.

For OEMs designing and manufacturing crushers and environmental equipment

The competitive edge of your branded products comes down to the drive system you choose. Adopting Hägglunds hydraulic direct drive transforms your products:

  • High torque in a compact footprint
  • Full torque from zero speed — built for repeated starts and stops
  • Dramatically reduced maintenance work without a gearbox
  • A clear technical edge over competing products

Technical documentation and case studies will be available at the booth.

For system integrators and plant engineers designing and building waste and recycling plants

Specifying Hägglunds in your design documents brings benefits across the entire downstream workflow.

  • Reduced installation work: FUSION's plug-and-play design dramatically simplifies conveyor system setup
  • Lower post-handover claim risk: High-durability, low-maintenance design reduces the risk of post-construction issues
  • Project-to-project scalability: Once specified, Hägglunds can be carried across to future projects as a standard

If you're currently putting specifications together, please stop by the booth.

For operators running processing facilities and mining sites

We believe "equipment that keeps running" is what matters most on the ground. Hägglunds has answered this one priority for over 60 years, in the world's harshest conditions.

  • Substantial downtime reduction: Robust under overload and shock. So it keeps running
  • Lower maintenance costs: Fewer failure points and longer service intervals
  • Faster payback: With reduced maintenance costs and higher uptime, return on investment tends to come sooner than expected

If you're considering equipment upgrades and have anything on your mind, feel free to reach out.