H4U.apps - 油圧ノウハウのつまったソフトウェア Bye-bye limitations. 限界に、サヨナラ。Hi flexibility! 自由度を、ひろげよう。

H4U.appを使用すると、油圧制御テクノロジーを既存のPLCに直接実装できるため、使い慣れた自動化環境内で柔軟性を維持できます。お好みの制御プラットフォームと、既製の標準機能ブロックで利用できるボッシュ レックスロスの数十年にわたる油圧専門知識を組み合わせることができます。

製品カタログ

H4U.app – 油圧ノウハウのつまったソフトウェア

H4U.appは、数十年にわたるボッシュ レックスロスの油圧技術の専門知識を洗練されたソフトウェア アーキテクチャに組み込んでいます。一から始めるのではなく、インテリジェントなコントローラやウィザードを活用して、パラメータ設定やシステム同定を自動化できるというメリットがあります。
これにより、より迅速に安定的かつ正確な結果を得ることができ、試運転時間を短縮し、油圧装置の長期にわたる省エネ運転を確保できます。このようにして、より迅速に安定的かつ正確な結果を得ることができ、試運転時間を短縮し、油圧装置の長期にわたる省エネ運転を確保できます。

H4U.appの圧力流量(pQ)

ソフトウェアモジュールH4U.app pQは、油圧回路における圧力(p)と流量(Q)の精密な制御を行います。定容量形ポンプおよび可変容量形ポンプの制御に適しており、産業用油圧分野における幅広い一般的な用途に対応しています。

H4U.app pQが提供する機能:

  • さまざまな制御コンセプトに対応
    圧力制御および流量制御式アクチュエータ――お客様の用途要件に合わせて最適化。
  • 高性能を実現する制御機能
    ダイナミックかつ安定した、エネルギー効率に優れた圧力および流量制御を実現するように設計。
  • 複数のドライブに対応した拡張性
    使用するコントローラの性能に応じて、1つのアプリケーション内で複数のモーターポンプ組み合わせを制御します。
  • お客様のオートメーション環境へのシームレスな統合
    Siemens TIA PortalやBeckhoff TwinCAT3などの一般的な環境でPLC機能ブロックとして使用できます。
製品カタログ
製品カタログ

H4U.appの位置・力制御(xF)

ソフトウェアモジュールH4U.app xFは、油圧駆動の位置(x)および力(F)の精密制御を行います。例えば、プレス機やテストベンチにおけるさまざまな動作や工程作業に適しています。

H4U.app xFが提供する機能:

  • さまざまなシステムトポロジーに対応
    バルブ制御および押しのけ容積制御のドライブコンセプト向けに設計。
  • バルブおよびポンプシステムの柔軟な制御
    比例弁、サーボ弁、およびポンプシステムの最適制御。
  • 統合型設定値発生器
    モーションおよび力の曲線は、ビルディングブロック内で直接生成されます。これにより、追加のプログラミング作業を必要とせずに、再現性が高く、正確に定義可能なサイクルを実現。ムーブメント曲線と力曲線はビルディングブロック内で直接生成されるため、プログラミングの手間をかけずに再現可能で正確に定義できるサイクルを実現できます。
  • さまざまなアクチュエータのトポロジに対応するサポート
    さまざまなシリンダーおよびドライブの概念のために適した。
  • 複数の軸に拡張可能
    使用するコントローラの性能に応じて、アプリケーション内の複数の軸を制御します。使用するコントローラの能力に応じて、アプリケーション内の複数の軸を制御します。
  • オートメーション環境への統合
    Siemens TIA PortalやBeckhoff TwinCAT3などの一般的な環境でPLC機能ブロックとして使用できます。
製品カタログ
製品カタログ

H4U.appの同期(SC)

ソフトウェアモジュールH4U.app SCは、定義された軸群の同期動作を保証します。この同期されたグループ内で、各軸の相対位置が制御され、すべての軸が制御され、再現可能な方法で一緒に移動します。

H4U.app SCが提供する機能:

  • 複数の軸の正確な同期
    互いに相対的な位置が制御される軸群の制御。
  • 複雑な多軸システムに対応する拡張性
    さまざまな同期モードで複数の軸をサポートします。
  • 既存の制御アーキテクチャへのシームレスな統合
    Siemens TIA PortalやBeckhoff TwinCAT3などの一般的な環境でPLC機能ブロックとして使用できます。
製品カタログ
製品カタログ

対象システム

H4U.appは、一般的な産業用油圧制御環境で使用できます。現在、とりわけ以下のターゲットシステムがサポートされています。

  • Siemens TIA Portal(バージョン18以降)とSIMATIC S7-1500(中~高レベルのCPU性能)
  • CXシリーズの組み込みPCにおけるBeckhoff TwinCAT 3
  • ご要望に応じて、その他の制御システムもご用意いたします

H4U.appの機能は、サポート対象のすべてのシステムで同じように利用できます。適切な制御ハードウェアの選択は、あくまでお客様の具体的なアプリケーションによって決まります。H4U.appはお客様の機械コンセプトに合わせて設計されており、その逆ではありません。

H4U.appのメリット

柔軟な統合

H4U.appを使用すれば、制御コンセプトを柔軟に実装し、アプリケーション、機械、業界に合わせてシームレスに適応させることができます。

油圧機能は、既存の制御テクノロジーに基づいて動作します。エンジニアリングと試運転は、お客様にとって慣れたオートメーション環境内で引き続き行われます。

その結果、現在のプロジェクト、レトロフィット、そして将来の拡張において、最大限の柔軟性を備えたアーキテクチャが実現されます。

スタートが容易

H4U.appをすぐに使い始められます。
一から作り始める代わりに、ボッシュ レックスロスの油圧技術がすでに組み込まれている既製のソフトウェア モジュールをご利用になれます。

これらは幅広い油圧制御コンセプトに活用でき、当社の油圧構成部品と完全に適合しており、対応するすべてのオートメーションシステムにおいて標準化された機能を提供します。

これにより、産業用油圧のスペシャリストが長年にわたり培ってきた経験や、今後のソフトウェア開発の成果を直接活用できます。

素早い実施

H4U.appは、最初から強力な制御結果と高効率を提供するように設計されています。

ソフトウェアには、これに必要なものがすべて含まれています。
自動化されたパラメーター設定とパイロットリリーフ弁のゼロポイント調整から、システムの特定とインテリジェントなパラメーターの提案まで。

ポンプの漏れ補償機能も備えているため、制御システムは長期にわたり、安定性と効率性を維持し、確実にプロセス志向の運用を実現します。

信頼しやすい

H4U.appは将来を見据えた投資を可能にします。
ハードウェアに依存しない油圧制御機能は、個々の制御ハードウェアの製品ライフサイクルから切り離されているため、投資セキュリティと機械の可用性の両方を高めます。統合はPLCランタイム システム レベルで行われるため、H4U.appを使用したプロジェクトは、今後使用される制御ハードウェアに関係なく、何十年も使用できます。

同時に、制御タスクのハードウェアを簡素化することで、プライマリコストとセカンダリコストの両方を大幅に削減できます。

稼働時間を簡単に延長

H4U.appは、特にお客様の機械の稼働率向上に貢献します。

この制御システムは、レックスロスの油圧構成部品に最適に調整されており、すべてのコンポーネントが許容動作範囲内で動作することを保証します。

温度と時間を統合したモデルや漏れ補償機能により、穏やかな運転が可能となり、予期せぬ故障が発生する前に異常を検知します。

最新情報を入手

H4U.appを使えば、油圧ソリューションを常に最新の状態に保つことができます。

このソフトウェアは、エネルギー効率と資源節約を重視したコンセプトをサポートしており、それによって気候保護と持続可能性に貢献します。

可変速ドライブなどの省エネ機能や、すべてのシステム コンポーネントの相互作用を最適化することで、機械やシステムが摩耗を最小限に抑え、長期にわたり経済的に運用できるようになります。

Say Hi to H4U.app!

H4Uチームまでお問い合わせいただければ、お客様のシステムに適切な油圧機能を簡単に組み込み、H4U.appを使って効率的に運用する方法について、個別のアドバイスをご提供いたします。

当社のH4Uエキスパートにお問い合わせください