コンパクトモジュールシリーズの3つのバージョンをご紹介します。CKK-とCKR-280、そしてダブルテーブルセクション付きのCKR-280。 ヘビー級の動力性能:コンパクトモジュール、サイズ280

強力、コンパクト、精密:

  • ヘビーデューティー用途の新たなベンチマーク
  • 非常に高い曲げ・ねじれ剛性
ご注文はこちらから

ヘビーデューティ用途向けリニア軸:新しいコンパクトモジュール、サイズ280

手前に2つのコンパクトモジュールCKK-280とCKR-280、背景には射手が見えます。

385kgまでの重荷重アプリケーションのための新しいベンチマーク

新しい コンパクトモジュール ボールねじ駆動(CKK)またはベルト駆動(CKR)を採用したサイズ280は、最大385 kgの重荷重領域において、新しいアプリケーションの可能性を開きます。用途としては工作機械の高精度組立や、バッテリーモジュールの動的で再現性の高い高性能組立などが挙げられます。これらは縦方向およびねじり方向の荷重モーメントに対して非常に剛性が高く、使用時には非常に柔軟性があります。単軸エンジニアリング、 多軸システム 直線ロボットでさえ最小限に抑えられている一方で、 オートメーションパッケージ にはモーター、オープンループおよびクローズドループコントローラ、およびオプションのオペレーティングソフトウェアが備わっているため、試運転が大幅に迅速化され、操作が簡単になります。これは、短い納期での変更が必要な場合にも当てはまります。これによりファクトリーオートメーションがより簡単、迅速になり、効率も向上します。

手前にはコンパクトなモジュールCKR-280と2つのテーブルパーツ、奥にはドラマーが見えます。

最大770kgまでの荷重に対応する2倍のサイクルレート

ヘビーデューティー分野のイノベーション:2つの軸を1つのユニットに組み合わせることで、想像もできなかった可能性が広がります。新しい コンパクトモジュール CKR-280はデュアルベルトドライブを特徴とし、2つのキャリッジを完全に独立して正確に操作できます。これによりスペース、コスト、組み立て時間を節約できるだけでなく、最適な性能も保証されます。すぐに設置可能なリニア軸はその固有の剛性、より高速なサイクルレート、および設置位置に応じてキャリッジあたり最大385 kg、合計770 kgの優れた耐荷重能力で高い評価を得ています。1軸、2ドライブで無限の可能性が広がります。

製品情報

メリット

  • 抜群の安定性: 曲げやねじりに対して優れた剛性を発揮
  • 正確: 高い再現性
  • 非常にダイナミック: 最大加速で重い荷物を楽々と移動
  • 迅速: 最新のエンジニアリングツールを使用した設計と構成
  • マルチ対応: さまざまなサイズ、高い拡張性、多軸システムおよびコボットに最適
  • 実証済み: 単一ソースからのカスタマイズされたコンポーネント

主要技術データ

  • サイズ280
  • 最大積載量:
    • ワンベルト仕様では最大385kg
    • デュアルベルト仕様では最大770kg
  • 最大移動範囲:5,500 mm(ご要望に応じてさらに長いものもご用意)
  • 最大移動速度:5 m/s
  • 最大加速度:5g
  • 再現性:
    • CKK ± 0.005 mm
    • CKR ± 0.05 mm
  • 2つのキャリッジ付きデュアルベルトドライブ
  • ドライブのバリエーション:ボールネジ機構 / ベルトドライブ