モバイルロボットのレベルアップ
ROKIT - ボッシュ レックスロスの
ロボティクスキット
ボッシュ レックスロスは、ロボティクスキットROKITを使い、モバイルロボティクスとサービスロボティクスの分野で新たな可能性を切り開きます。モジュラーキットはそれぞれ個別に、または連携して使用できる、実績のあるソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントで構成されており、プロセスの自動化過程で必要とされる最高の自由度を提供します。ROKIT Locator、ROKIT Navigator、ROKIT Motorの各コンポーネントは、位置決め、ナビゲーション、動作の実行をサポートし、わかりやすく使いやすいインターフェイス、aXessorで制御・連携できます。各製品には固有のサポートサービスがあり、ユーザーに寄り添ったポートフォリオとなっています。
コンポーネントの概要
aXessor
ボッシュ レックスロスの aXessorは、直感的なグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)で、すべてのROKITコンポーネントに一元的にアクセスできます。高性能なソフトウェアおよびハードウェアソリューションは、 aXessorの分かりやすくで使いやすいインターフェイスで制御しリンクすることが可能です。
なぜROKITなのか?
Rexroth ROKITが成功した要因
その柔軟性と高い適用性により、個々のコンポーネントおよびロボティクスキット全体のどちらも、無人搬送車(AGV)や自律型モバイルロボット(AMR)など、幅広い車両タイプと互換性があり、さまざまなアプリケーションですぐに使用することができます。しかも、専門知識は不要です。他社との差別化につながる機能にフォーカスしてください。それ以外のすべてはROKITコンポーネントが処理します。
Rexroth ROKITは、ロボティクスキットが最先端テクノロジーであるため、いかなる追加作業も不要ですぐに使用可能です。革新的ソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントは、堅牢で強力、かつモジュール式であるため、効率的な運用を保証します。ボッシュ レックスロスが非常に重視しているもの - それは品質です。
柔軟性
- ニーズに合ったコンポーネントの選択
- 既存のソフトウェアとハードウェアのソリューションを継続的に使用
- ROKITをさまざまな車両タイプやアプリケーションに実装
使いやすい
- 専門知識がなくても簡単に適用できるため、統合、設定、生産、メンテナンスにかかる作業が軽減されます。
- 使いやすいアプローチの、産業分野の新しいスタンダードを体験してください。
- グラフィカルユーザーインターフェイス、aXessorのメリット:ROKITのコンポーネントを簡単かつ安心してインストール、管理することができます。
効率的で堅牢
- 時間および資源の節約が可能
- イントラロジスティクスの高速自動化を実現
- ROKITが他のすべてを処理するため、他社との差別化につながる機能にフォーカスが可能
- 強力なアルゴリズム、耐久性と実績のあるコンポーネント、産業レベルに沿ったソフトウェア、付加サービス、それらを備えた復元力のあるロボティクスキットからのメリットを享受してください
パンフレット
ROKITの概要を入手する - ボッシュ レックスロスのロボティクスキット
モバイルロボット用の最も幅広いオートメーションキット
モバイルロボットを迅速かつ簡単にオートメーション化するための鍵はモジュール性にあります。オートメーションキットのctrlX AUTOMATIONとROKIT - ロボティクスキットと共に、ボッシュ レックスロスは柔軟でモジュール式のソフトウェアおよびハードウェアソリューションを提供し、メーカーがノウハウを簡単に実装し、迅速にモバイルロボットを開発しすることが可能になります。ロボティクスやオートメーションに必要な個々のコンポーネントを、ボッシュ レックスロスやパートナーおよびサードパーティのプロバイダが提供する他のソリューションと柔軟に組み合わせることで、コンパクトな設計、統合作業、使いやすいモジュール式ソリューションのシンプルな試運転のメリットを得られます。