中央にログイン画面を表示したタブレットとその画面を指し示す手のアイコンの画像。。タブレットの上方には、目、「UX」、スライダーの、3つの円で囲まれたアイコンがあります。左下には「Express Wizard(エクスプレス ウィザード)」と書かれた赤いボタンがあります。 モバイルロボットをレベルアップ。

aXessor - Rexroth ROKIT LocatorとRexroth ROKIT Navigatorを素早く簡単に試運転するためのグラフィカルユーザーインターフェイスです。

お問い合わせ
画像は、中央にログイン画面と手のマークがあるタブレットを示しています。タブレットの上には、目、「UX」と書かれたアイコン、各種スライダーのアイコンの3つの丸いアイコンがあります。左下には「Express Wizard」と書かれた赤いボタンがある。 モバイルロボットをレベルアップ。

ユーザーインターフェースaXessorは、Rexroth ROKIT Locatorへの集中アクセスを提供します。これにより、ローカリゼーションソフトウェアの迅速で簡単な試運転が可能になり、シンプルで効率的なフリート管理が可能になります。

レックスロスROKIT Locatorの詳細
画像は、中央にログイン画面と手のマークがあるタブレットを示しています。タブレットの上には、目、「UX」と書かれたアイコン、各種スライダーのアイコンの3つの丸いアイコンがあります。左下には「Express Wizard」と書かれた赤いボタンがある。 モバイルロボットをレベルアップ。

aXessorユーザーインターフェースは、Rexroth ROKIT Navigatorへの集中アクセスを提供します。モーションプランニングソフトウェアの試運転を迅速かつ容易にし、シンプルで効率的な車両管理を可能にします。

レックスロスROKIT Navigatorの詳細

aXessor - 直感的なユーザーインターフェースでソフトウェアとの統合が容易

直感的なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)として、Bosch RexrothのaXessorは、Rexroth ROKIT LocatorおよびRexroth ROKIT Navigatorへの中央アクセスを提供します。モバイルロボットの位置特定およびナビゲーションに関する強力なソフトウェアソリューションは、aXessorの明確でユーザー中心のインターフェースを介して制御および接続できます。aXessorの分かりやすくで使いやすいインターフェイスで制御しリンクすることが可能です。aXessorを使用するに当たり、専門知識は必要ありません。つまり統合、設定、操作の効率の向上につながります。

ROKITコンポーネントの最適な透明性

aXessorにより、車両全体を視覚化し、システムを制御し続けることができます。直感的なグラフィカルユーザーインターフェイスでプロセスと作業ステップを登録・蓄積することで、無人搬送車(AGV)や自律移動ロボット(AMR)、あるいは手動フォークリフトを簡単に管理できます。

ユーザー志向の操作

aXessorはユーザーの視点に立って開発され、全く新しい産業用ユーザーインターフェイスを提供します。現代的なゲーミフィケーションアプローチとBosch Rexrothのノウハウ、そしてaXessorユーザーの経験が組み合わさることで、すべてのROKITソフトウェア製品へのスムーズな導入とその魅力的な使用が保証されます。

メリットの具体例

四角形のマークの中心に6つのドットで囲まれた目、目とドットが線でつながっている画像。

透明性 - 状況の把握

  • 車両マネージャー:ROKIT Locatorのフリート車両を簡単かつ直感的に管理し、操作することができます。
  • 車両のライブビュー:ROKIT Locatorの全クライアントを可視化し、システム概要を把握できます。
  • イベントセンター:ROKITコンポーネントのすべての通知とプロセスに迅速かつわかりやすくアクセスできます。

ユーザーのアバターの輪郭を、人差し指でタップする手のアイコン画像。

ユーザー志向 - わかりやすい制御コンセプト

  • ROKIT LocatorおよびROKIT Navigatorのための一つの操作コンセプト
  • ウィザードによるクリアな操作
  • 各種OS(Linux/Windows)に対応
  • カスタマイズ可能(ライト/ダークモード、多言語)
  • ゲーミフィケーション:直感的、感覚的、双方向
  • 専門知識が不要なシンプルな試運転と操作
  • ROKIT Locatorの車両全体を効率的かつ一元的にマッピング管理

リーフレット

aXessorの概要を入手する

PDFをダウンロード

ROKITニュース

K.HartwallのA-Mate AGVが展示ホールを走行しています

K.Hartwall & ROKIT: 概念からレコードタイムでの導入まで

K.Hartwallは、ROKIT LocatorおよびROKIT Navigatorを使用して、A-MATE® AMRの統合作業を大幅に削減します。VDA 5050規格に準拠したシームレスな統合と、わずか1週間での稼働開始により、顧客プロジェクトの効率に関する新たな基準を確立します。

倉庫にある2台のフォークリフト、ハンドル横のモニター、SEP Logistik AGのロゴ。

SEP Logistik AGとROKIT Locatorで効率を30%向上

革新的な倉庫管理ソリューションのリーダーであるSEP Logistik AGは、全フォークリフトのリアルタイム位置特定を可能にするため、ROKIT Locatorを使用してフォークリフト管理システムRELAGを拡張しました。これにより、スキャン不要のワークフロー、最適な作業ルーティング、および最大30%の人員資源削減が可能になります。

倉庫を内側から見たグラフィック(青)。フォークリフトや移動ロボットなど、さまざまな車両に焦点を当てている。移動ロボットは中央にあり、照明が当てられている。

モバイルロボットの構築が容易に

ロボティクスとオートメーションコンポーネントのモジュール式ソリューションセットが、モバイルロボットの開発をいかに簡素化し、加速させるかをご覧ください。

レックスロス ROKIT Locator - 移動ロボット用ローカライゼーションソフトウェア" という見出しがあります。

ノーブルリフトで使用されているROKIT Locator

レックスロスのROKIT LOCATORがノーブルリフトのAPT、PS10、RT20移動ロボットにどのように使用されているかをご覧ください。

ROKIT-ctrlX AUTOMATIONの展示場の前で、ROKIT Motorについて説明するJoerg Heckel(ボッシュ レックスロス新規事業担当マネージャー)と司会者。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード4

ROKITとctrlX AUTOMATIONの革新的なロボティクスとオートメーションキットの登場によって、驚くほど簡素化されたモバイルロボットの構築。その理由をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ROKIT Locatorの新しい機能や、ROKIT MotorとROKIT Navigatorの開発状況などの最新情報をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

Rexroth ROKITコンポーネントの最新ニュースをご覧ください

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

弊社のエキスパートが、中国のイントラロジスティクスおよびロボティクス市場、ROKIT Locatorについて語ります

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

レーザーローカリゼーションソフトウェアが「イントラロジスティクスソフトウェア」部門で受賞

グリッドに「Call the Expert」とポッドキャストの文字、受話器マークが表示。

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード1

弊社のエキスパートがROKIT Locatorを説明し、お客様のご質問にお答えします。

Jörg Heckel(ボッシュ レックスロス イントラロジスティクス ロボティクスプロジェクト ディレクター)とChristopher Parlitz氏(grow platform GmbHのイントラロジスティクス ロボティクス開発責任者)がLocatorについて語ります。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード1

エキスパートがROKIT Locatorを語ります

Jörg Heckel(ボッシュレックスロス イントラロジスティクス ロボッティクスプロジェクト ディレクター)、Thomas Fechner(ボッシュレックスロス 製品エリア新規ビジネス部長)、Jackson Zhang氏(Geek+ Europe副社長)がローカリゼーションソフトウェアLocatorに関する協力合意書にサインしました。

ロボティクス分野のボッシュ レックスロス とGeek+ Join Forces

イノベーティブなロジスティクス ロボティクスソリューションのグローバル開発パートナーとボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェア

2人の男性が会話している写真。一人は白いシャツにグレーのパンツ、もう一人はダークスーツに白いシャツとネクタイを着用。背景には生産工場がある。

お問い合わせください

Rexroth ROKITやROKITの各コンポーネントに関するご質問をお待ちしております。

お気軽にご連絡ください