ホイール、ギヤボックス、ブレーキ、モーター、安全エンコーダ、モーションコントロールで構成されるホイール駆動モジュールROKIT Motorのレンダリング。モジュールの6つのコンポーネントはすべて、個々のコンポーネントを表すマーク付きで提供されます。 モバイルロボットをレベルアップ。

レックスロスROKIT Motor – AGV/AMR用の安全認定ホイール駆動機器

お問い合わせ
ホイール、ギヤボックス、ブレーキ、モータ、機能安全エンコーダ、コントローラで構成されるホイールモジュールの3次元アウトライン。モジュールの6つのコンポーネントはすべて、個々のコンポーネントを表すマーク付きで提供されます。 一目でわかる ROKIT Motor

ROKIT Motorに関する技術データなど、重要な情報を一目で確認できます。

PDFをダウンロード
画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを示しています。それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下に並ぶ5台のモバイルロボット。 モバイルロボット向けのモジュラー型ツールキット

Robotics Kit ROKITとctrlX AUTOMATIONにより、必要に応じて相互に、または他社製ソリューションと組み合わせ可能なモジュラー型のソフトウェアおよびハードウェアソリューションの恩恵を得られます。

動画を見る

レックスロスROKIT Motor – AGV/AMR用の安全認定ホイール駆動機器

ボッシュ レックスロスのROKIT Motororは、ユーロパレットを輸送するための差動駆動機器を備えた無人搬送車(AGV)や自律走行ロボット(AMR)などのモバイルロボットに理想的なホイール駆動機器です。高度に統合されたプラグアンドドライブソリューションにより、迅速なインスタレーションと柔軟な統合が可能になります。本駆動ユニットは、最先端のテクノロジーと正確な操作、最小限の取り付け作業で、コンパクトな設計で優れた性能を提供します。FSoE(Fail Safe overEtherCAT)認定機能的安全性により、PLd/SIL2およびサポートメーカーの安全性レベルに応じて必要なすべての安全要件を満たし、迅速で効率的かつコスト削減された市場投入を実現します。

ホイール、ギヤボックス、ブレーキ、モータ、機能安全エンコーダ、コントローラで構成されるホイールモジュールの3次元アウトライン。モジュールの6つのコンポーネントはすべて、個々のコンポーネントを表すマーク付きで提供されます。

コンパクトなオールインワンホイール駆動機器である

ROKIT Motorは、ホイール、ギヤボックス、ブレーキ、モーター、エンコーダ、モーションコントローラで構成されています(Elmo Platinum Twitter)。高度に統合されたオールインワン設計は、必要なすべてのドライブコンポーネントを組み合わせ、最大のパフォーマンスと最小の設置スペースを兼ね備えています。モバイルロボットでの使用に最適。

輝く長方形の青い背景、「認定機能安全性」の碑文入り3部構成の円と中央の黄色のフック。

FSoE によるEtherCATを介した機能安全性

FSoEに基づくホイールドライブ(Fail Safe over EtherCAT)は、たった1本のケーブルで強力なEtherCATネットワークを介して、安全クリティカルなEtherCATの安全で信頼性の高い転送を保証します。安全レベルPLd/SIL2までのアプリケーションに適し、必要な安全規格をすべて満たしています。内蔵のElmoモーションコントローラは、安全トルクオフ(STO)や安全制限速度(SLS)などの特に共同作業環境における安全操作を保証する重要な安全機能の簡単な実装を可能にします。ROKIT Motorを使用すると、最大限の安全と効率性の恩恵を受けられます。開発時間を短縮し、コストを最小限に抑え、アプリケーションの機能的安全性を持続的に高めます。

青い背景と4本のネジ、電源ケーブル、2本のEtherCATケーブルを使用してモバイルロボットに取り付けられた車輪駆動モジュールの概略図。

プラグアンドドライブソリューションにより、すぐに使用可能

プラグアンドドライブソリューションとして、モジュラー型駆動ユニットは柔軟かつ簡単に統合できます。最小限のケーブル配線簡単な取り付けにより、ROKIT Motorは統合の複雑さとメンテナンスコストを削減します。

画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを示しています。それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下、並ぶ5台のモバイルロボット。

AGV/AMR向けモジュラー型ツールキット

ROKITで - ロボティクスキットと ctrlX AUTOMATION モジュラー型ソフトウェアとハードウェアソリューションは、お客様のニーズに合わせて相互に、または他社製ソリューションと組み合わせることができます。たとえば、ROKIT Motorは、セーフティコントロール(ctrlX SAFETY)と車両制御(ctrlX CORE)にシームレスに接続できます。オープンアーキテクチャーと標準化されたインターフェース(EtherCATやFSoEなど)により、既存のシステムに簡単に統合できます。ロボット工学とオートメーションによる完全に調整されたモジュラー型ソリューションのおかげで、個々の要件を最適に実装し、効率性と柔軟性によって競合他社と一線を画すことができます。

動画を見る
動画を見る

一目でわかるROKIT Motorのメリット

輝く長方形の青い背景、「認定機能安全性」の碑文入り3部構成の円と中央の黄色の矢印。

FSoE認定機能安全性

  • モジュール全体がFSoEベース(Fail Safe over EtherCAT)
  • 標準化された将来に備えたインターフェース
  • 安全トルクオフ(STO)や安全方向(SDI)など、安全レベルPLd/SIL2までの安全機能を簡単に統合可能
  • 明日の安全要件に最大限オープンに対応

サイズの異なる3つの歯車と矢印が入った四角形。

開発作業の削減

  • プラグアンドドライブ – すぐに取り付け可能なソリューション
  • オールインワン設計
  • 最小限の配線の手間
  • 簡単な実装とメンテナンス
  • 小さい設置スペース
  • 広い電圧範囲のバッテリー駆動AGV/AMR向け
  • ctrlX AUTOMATION 対応ソリューション

ROKIT Motorリーフレット

ROKIT Motorに関するすべての重要な情報を一目でご確認になれます。

PDFをダウンロード

ROKITニュース

K.HartwallのA-Mate AGVが展示ホールを走行しています

K.Hartwall & ROKIT: 概念からレコードタイムでの導入まで

K.Hartwallは、ROKIT LocatorおよびROKIT Navigatorを使用して、A-MATE® AMRの統合作業を大幅に削減します。VDA 5050規格に準拠したシームレスな統合と、わずか1週間での稼働開始により、顧客プロジェクトの効率に関する新たな基準を確立します。

倉庫にある2台のフォークリフト、ハンドル横のモニター、SEP Logistik AGのロゴ。

SEP Logistik AGとROKIT Locatorで効率を30%向上

革新的な倉庫管理ソリューションのリーダーであるSEP Logistik AGは、全フォークリフトのリアルタイム位置特定を可能にするため、ROKIT Locatorを使用してフォークリフト管理システムRELAGを拡張しました。これにより、スキャン不要のワークフロー、最適な作業ルーティング、および最大30%の人員資源削減が可能になります。

倉庫を内側から見たグラフィック(青)。フォークリフトや移動ロボットなど、さまざまな車両に焦点を当てている。移動ロボットは中央にあり、照明が当てられている。

モバイルロボットの構築が容易に

ロボティクスとオートメーションコンポーネントのモジュール式ソリューションセットが、モバイルロボットの開発をいかに簡素化し、加速させるかをご覧ください。

レックスロス ROKIT Locator - 移動ロボット用ローカライゼーションソフトウェア" という見出しがあります。

ノーブルリフトで使用されているROKIT Locator

レックスロスのROKIT LOCATORがノーブルリフトのAPT、PS10、RT20移動ロボットにどのように使用されているかをご覧ください。

ROKIT-ctrlX AUTOMATIONの展示場の前で、ROKIT Motorについて説明するJoerg Heckel(ボッシュ レックスロス新規事業担当マネージャー)と司会者。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード4

ROKITとctrlX AUTOMATIONの革新的なロボティクスとオートメーションキットの登場によって、驚くほど簡素化されたモバイルロボットの構築。その理由をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ROKIT Locatorの新しい機能や、ROKIT MotorとROKIT Navigatorの開発状況などの最新情報をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

Rexroth ROKITコンポーネントの最新ニュースをご覧ください

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

弊社のエキスパートが、中国のイントラロジスティクスおよびロボティクス市場、ROKIT Locatorについて語ります

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

レーザーローカリゼーションソフトウェアが「イントラロジスティクスソフトウェア」部門で受賞

グリッドに「Call the Expert」とポッドキャストの文字、受話器マークが表示。

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード1

弊社のエキスパートがROKIT Locatorを説明し、お客様のご質問にお答えします。

Jörg Heckel(ボッシュ レックスロス イントラロジスティクス ロボティクスプロジェクト ディレクター)とChristopher Parlitz氏(grow platform GmbHのイントラロジスティクス ロボティクス開発責任者)がLocatorについて語ります。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード1

エキスパートがROKIT Locatorを語ります

Jörg Heckel(ボッシュレックスロス イントラロジスティクス ロボッティクスプロジェクト ディレクター)、Thomas Fechner(ボッシュレックスロス 製品エリア新規ビジネス部長)、Jackson Zhang氏(Geek+ Europe副社長)がローカリゼーションソフトウェアLocatorに関する協力合意書にサインしました。

ロボティクス分野のボッシュ レックスロス とGeek+ Join Forces

イノベーティブなロジスティクス ロボティクスソリューションのグローバル開発パートナーとボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェア

2人の男性が会話している写真。一人は白いシャツにグレーのパンツ、もう一人はダークスーツに白いシャツとネクタイを着用。背景には生産工場がある。

お問い合わせください

Rexroth ROKITやROKITの各コンポーネントに関するご質問をお待ちしております。

お気軽にご連絡ください