白いピンの画像。無人搬送車やフォークリフトなど、様々なモデルを見ることができる。ピンの穴からはフォークリフトトラックが見える。 フォークリフトトラックのレベルアップ

レックスロスROKIT Locator - 手動運転フォークリフト向けの柔軟なローカリゼーションソフトウェア

お問い合わせ
倉庫にある2台のフォークリフト、ハンドル横のモニター、SEP Logistik AGのロゴ。 SEP Logistik AGとROKIT Locatorで効率を30%向上

革新的な倉庫管理ソリューションのリーダーであるSEP Logistik AGは、全フォークリフトのリアルタイム位置特定を可能にするため、ROKIT Locatorを使用してフォークリフト管理システムRELAGを拡張しました。これにより、スキャン不要のワークフロー、最適な作業ルーティング、および最大30%の人員資源削減が可能になります。

もっと詳しく知る

フォークリフト用のリアルタイム位置追跡

フォークリフトのような手動駆動の車両をローカライズする便利なソリューションをお探しですか?ボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェアROKIT Locatorが最適です。手動車両と自動運転車両が混在する運用において、レーザーローカリゼーションは優れた透明性最適化されたマテリアルハンドリングと倉庫プロセスのベースを作ります。既存システムへの柔軟な組み込み、ハードウェアからの独立性、WMS、ERP、フォークリフト制御システム以外にも。簡単なコミッショニングと直感的な使用によりROKIT Locatorを使用すると開発とアプリケーションの労力を軽減できるだけでなく、最終顧客のサービスニーズも削減できます。実績のあるBosch Rexrothの技術を活用し、さまざまな産業やアプリケーション分野のお客様に世界中で何千回も使用されているローカリゼーションソフトウェアをご活用ください。

レーザベースのローカリゼーションおよびマッピングソフトウェア

レックスロスROKIT Locatorは、フォークリフトの位置決めとダイナミック環境でのマッピング(SLAM)を同時に行うレーザベースのソフトウェアです。パワフルなアルゴリズムによって、車両に取り付けられている最大2台のレーザスキャナからの情報を利用し、自然環境を確実に捉え、マッピングします(自然ナビゲーション)。さらに、リアルタイムロケーションシステム(RTLS)は運転中に環境の変化を検出し、周囲のデジタルマップを自動的に更新し、それらの情報をROKIT Locator全体で利用できます(自動マップアップデート)。ローカリゼーションは信頼性が高く、堅牢で1cm以内の精度 - リフレクタやマーカは不要です。オープンスペースなどの特殊な状況では、ホイールオドメトリ(車輪と走行距離計)などの追加のセンサーをオプションで考慮することができます。

フォークリフトの効率を最大化

フォークリフトとAGVの車両管理システム(混合車両)の位置追跡には、屋内外のフォークリフトと商品のリアルタイム位置情報システム(RTLS)が最も重要な前提条件となります。フォークリフトとパレット、ワイヤーパレットケージ、ペーパーロールなどの移動用備品の絶対的なトレーサビリティ(追跡・トレース)、自動オーダーピッキングや自動棚卸を可能にし、保管・検索時のエラーを回避し、検索作業を軽減することができます。また、フォークリフトをリアルタイムで追跡することで、スキャン作業の自動化や空車の減少によるコスト削減生産性向上が期待できます。

素早く簡単なセットアップ

リアルタイムな位置情報追跡およびマッピングソフトウェアは、設定が迅速かつ容易、信頼性の高い操作性で、手動フォークリフトの位置決定に悩む必要はありません。たとえばシフトチェンジにより車両が再始動した後でも、ROKIT Locatorはすぐに現在位置を自動的に検出します。また、ブロック倉庫や高層倉庫など変化する環境に柔軟に対応することで、フォークリフト車両全体のマップが自動でアップデートされます。

  1. レーザースキャナーをフォークリフトに後付け可能です。
  2. aXessorのユーザーインターフェイスを使って、フォークリフトにROKIT Locatorを簡単かつ迅速にセットアップすることができます。
  3. フォークリフト誘導システム(FGS)、倉庫管理システム(WMS)、エンタープライズリソースプランニング(ERP)または倉庫運営システム(WES)にリアルタイムなローカリゼーションを接続します。
  4. aXessorで周囲のマップを視覚的に作成すれば、すべての位置データをWMSでリアルタイムで利用できるようになります。

稼働中のフォークリフトのリアルタイム位置追跡

ローカリゼーションソフトウェアの特徴と利点

グラフィカルユーザーインターフェースaXessorは、所要時間、走行距離、平均走行速度を含む、周辺領域の完全なデジタルマップを表示します。

エクスプレスマッピング

インフラストラクチャーの調整や、専門知識は不要。ワンクリックで環境をマッピング。

青色のグリッドマップ上に、倉庫を示す白の構造物があります。また、位置決めピンと点滅するドットが確認できます。周辺の構造物は赤色で表示されています。以下のとおりです。基礎知識なしでも、初期ローカリゼーションが可能。

初回ローカリゼーション

ROKIT Locatorは、位置が変わっても自動的に位置を特定することができます。

倉庫環境を示す白色の構造物は、青色のグリッド背景上に示されています。3つの位置決めピンが構造物の間に配置され、それぞれ点滅するドットの上にあります。ドット周辺の構造物は赤色で表示されています。この構造物の色が変わり、水色に光ります。以下のとおりです。全車両の自動マップアップデート。

マップの自動アップデート

リアルタイムロケーションシステムは環境の変化を自動的に検出し、デジタルマップを継続的に更新し、ROKIT Locatorの車両全体で共有します。

青のグリッドマップには、2つの座標系と基準点が重ね合わされています。

リファレンスアラインメント

ROKIT Locator Mapならお客様ご使用のシステムの座標系との連携も容易です。

グラフィカルユーザーインターフェースaXessorは、倉庫の構造物が表示される黒の四角形を表示します。後面の構造物は白色で表示され、前面の構造物は水色で表示されます。このエアリアはZone_1として記されています。構造物を通過する青色の軌跡を確認できます。この軌道の終端は矢印マークです。

マップの拡張

弊社のリアルタイム位置情報システムにより、ユーザーは既存のROKIT Locatorマップを拡張し、マップゾーンを置き換えることができます。

分割された画面には、グリッド線のある黒色のマップが表示されています。それぞれが同じ軌道と矢印マークを表示します。いくつかの赤色の構造物は左に表示され、青色と赤色の両方の構造物は右に表示されています。

デュアルレーザー

アプリケーションや必要に応じて、ROKIT Locatorは最大2台のレーザーをサポートします。これにより、AGVの堅牢性を高めます。

グラフィカルユーザーインターフェースには、周囲のマップがグリッド線で表示されます。白色のストレージが見えます。この上には赤色の十字マークがあります。X軸とY軸は右側に表示されています。

手動のマップアラインメント

個々のニーズに応じ、オフセットと回転を使用してデジタルウェアハウスマップを調整することが可能です。

グリッドと2つの濃い青色の四角形はグラフィック面に表示されています。レーザに関する詳細はその横に表示されます。

マスキング

ROKIT Locatorは、センサーデータ内の車両の輪郭線を非表示にすることができます。

保管環境は3つの部分のイメージで確認できます。複数の白色の構造物は左側に表示されます。「lidar sensor only」はそれらの上に表示されています。中央には複数の構造物が表示されています。その上には「lidar sensor and wheel odometry」と書かれており、灰色の背景で右にAGVがあります。この上に「comparison to simulated data」と表示されています。

ホイールオドメトリ(車輪と走行距離計)の融合

オープンスペースなどの特殊な状況では、追加のセンサーをオプションとして統合することができます。例えば、記録されたレーザーデータを車輪の回転から推定される車両の動きと統合することが可能です。

グリッドライン付きの四角の黒色の背景は白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。その上には、ストレージの赤色と白色の構造物があります。中央には、上に向かう軌道の青色の矢印が表示されています。中腹にはLandmark_1というラベルのマーカーがあります。

映像記録

映像記録は、ライブマッピングを介して複雑なユースケースの試運転をサポートします。

グリッドライン付きの黒色の四角形は、白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。この上に白色の構造物があり、いくつかは白色または青色です。中央にはボックスに入った矢印が表示されています。この右側には「Laser Calibration」と書かれています。この下に入力マスクがあります。

自動キャリブレーション

自動キャリブレーションで試運転を簡素化できます。この機能により、既存のセンサーを相互に自動キャリブレーションすることが可能です。

グリッドラインと、白色と赤色の構造物の他に、緑色の矢印を含む黒色の四角は、白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。メッセージは右側に表示されます。

リアルタイムな診断情報

リアルタイムな診断情報を可視化して伝えます。また機能のイベントセンター通知を拡張し、ROKIT Locatorの診断メッセージを含められるようにしました。

グリッドラインと、白色と赤色の構造物を含む黒色の四角は、白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。軌道付きの緑色の矢印はROKIT_Locator_Client_1を示しています。センサーデータやマップ更新などのローカリゼーションの詳細は、右に側に表示されます。

ローカリゼーション情報の拡張

GUIのライブビューでは、拡張されたローカリゼーションデータやROKIT Locatorアルゴリズム情報を視覚的に把握することができ、より深くパラメータを理解することができます。

青の背景に4つのボックス。モジュール性がテーマの写真

フォークリフト向けに最大限の柔軟性

ニーズにあわせてROKIT Locatorをご利用ください。手動フォークリフトなどのさまざまなタイプの車両だけでなく、物流や生産などのさまざまな業界やアプリケーションでも利用できます。ソフトウェアはWMS、ERP、フォークリフトガイダンスシステムに依存しないので、さまざまなタイプのレーザスキャナや位置だけでなく、さまざまな産業用コンピュータをサポートしています。ROKIT LocatorはLinuxシステム向けにリリースされ、Docker経由で配信されます。

青の背景に白のストップウォッチ、ストップウォッチの前にある右上向きの矢印。

倉庫を効率化

ROKIT Locatorを使用する場合には、インフラを調整する必要はありません。ローカリゼーションソフトウェアは操作が容易で、フォークリフトと移動中の荷物のトレーサビリティ(追跡・トレース)だけでなく、自動予約と在庫プロセスが可能となり、保管や取り出し時のエラーを削減します。またフォークリフトを追跡することで、スキャン作業の自動化や空車の減少によるコスト削減生産性向上が期待できます。

青の背景に、白のボックスをクリックする水色の手のアイコン。

ユーザビリティの高いインターフェース

ユーザーインターフェース(GUI):aXessorは、ROKIT Locatorへの一元的なアクセスを提供します。ローカリゼーションソフトウェアの迅速かつ簡単なコミッショニングにより、シンプルで効率の良い車両管理が可能になります。また、診断情報とローカリゼーション情報はリアルタイムで可視化されます。数回のクリックで環境のマッピングから、マップの拡張や置き換えまで可能です。ROKIT Locator Mapならお客様ご使用のシステムの座標系との連携も容易です

ROKIT Locator.Box - 既成概念にとらわれないローカリゼーション

ROKIT Locatorは、ソフトウェア単独のソリューションとしてもROKIT Locator.Boxとしても利用可能で、小型の産業用コンピュータに対応します。ROKIT Locator.Boxは、レックスロスのレーザーローカリゼーションソフトウェアをモバイルロボットに便利かつ実用的に組み込むために設計されています。プリインストールされてライセンスが与えられたROKIT Locatorソフトウェア、完全にサポートされているオペレーティングシステム、産業用グレードの非常にコンパクトで堅牢な構成の産業用PC (Pokini F2)で構成されています。

参考資料

ROKIT Locatorの概要を入手する

PDFのダウンロード

無料体験のお申し込み

弊社はユーザーのアプリケーションに合わせて、レックスロス ROKIT Locatorを現場でテストできる機会を提供し、サポートいたします。お問い合わせフォームをご利用いただき、リクエストしてください。

リクエストを送信
2人の男性が会話している写真。一人は白いシャツにグレーのパンツ、もう一人はダークスーツに白いシャツとネクタイを着用。背景には生産工場がある。

お問い合わせください

Rexroth ROKITやROKITの各コンポーネントに関するご質問をお待ちしております。

お気軽にご連絡ください

ROKITニュース

K.HartwallのA-Mate AGVが展示ホールを走行しています

K.Hartwall & ROKIT: 概念からレコードタイムでの導入まで

K.Hartwallは、ROKIT LocatorおよびROKIT Navigatorを使用して、A-MATE® AMRの統合作業を大幅に削減します。VDA 5050規格に準拠したシームレスな統合と、わずか1週間での稼働開始により、顧客プロジェクトの効率に関する新たな基準を確立します。

倉庫にある2台のフォークリフト、ハンドル横のモニター、SEP Logistik AGのロゴ。

SEP Logistik AGとROKIT Locatorで効率を30%向上

革新的な倉庫管理ソリューションのリーダーであるSEP Logistik AGは、全フォークリフトのリアルタイム位置特定を可能にするため、ROKIT Locatorを使用してフォークリフト管理システムRELAGを拡張しました。これにより、スキャン不要のワークフロー、最適な作業ルーティング、および最大30%の人員資源削減が可能になります。

倉庫を内側から見たグラフィック(青)。フォークリフトや移動ロボットなど、さまざまな車両に焦点を当てている。移動ロボットは中央にあり、照明が当てられている。

モバイルロボットの構築が容易に

ロボティクスとオートメーションコンポーネントのモジュール式ソリューションセットが、モバイルロボットの開発をいかに簡素化し、加速させるかをご覧ください。

レックスロス ROKIT Locator - 移動ロボット用ローカライゼーションソフトウェア" という見出しがあります。

ノーブルリフトで使用されているROKIT Locator

レックスロスのROKIT LOCATORがノーブルリフトのAPT、PS10、RT20移動ロボットにどのように使用されているかをご覧ください。

ROKIT-ctrlX AUTOMATIONの展示場の前で、ROKIT Motorについて説明するJoerg Heckel(ボッシュ レックスロス新規事業担当マネージャー)と司会者。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード4

ROKITとctrlX AUTOMATIONの革新的なロボティクスとオートメーションキットの登場によって、驚くほど簡素化されたモバイルロボットの構築。その理由をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ROKIT Locatorの新しい機能や、ROKIT MotorとROKIT Navigatorの開発状況などの最新情報をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

Rexroth ROKITコンポーネントの最新ニュースをご覧ください

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

弊社のエキスパートが、中国のイントラロジスティクスおよびロボティクス市場、ROKIT Locatorについて語ります

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

レーザーローカリゼーションソフトウェアが「イントラロジスティクスソフトウェア」部門で受賞

グリッドに「Call the Expert」とポッドキャストの文字、受話器マークが表示。

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード1

弊社のエキスパートがROKIT Locatorを説明し、お客様のご質問にお答えします。

Jörg Heckel(ボッシュ レックスロス イントラロジスティクス ロボティクスプロジェクト ディレクター)とChristopher Parlitz氏(grow platform GmbHのイントラロジスティクス ロボティクス開発責任者)がLocatorについて語ります。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード1

エキスパートがROKIT Locatorを語ります

Jörg Heckel(ボッシュレックスロス イントラロジスティクス ロボッティクスプロジェクト ディレクター)、Thomas Fechner(ボッシュレックスロス 製品エリア新規ビジネス部長)、Jackson Zhang氏(Geek+ Europe副社長)がローカリゼーションソフトウェアLocatorに関する協力合意書にサインしました。

ロボティクス分野のボッシュ レックスロス とGeek+ Join Forces

イノベーティブなロジスティクス ロボティクスソリューションのグローバル開発パートナーとボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェア