白いピンの画像。無人搬送車やフォークリフトなど、様々なモデルを見ることができる。無人搬送車(AGV) モバイルロボットをレベルアップ

レックスロス ROKIT Locator - モバイルロボット向けの柔軟なローカリゼーションソフトウェア

お問い合わせ
K.HartwallのA-Mate AGVが展示ホールを走行しています K.Hartwall & ROKIT: 概念からレコードタイムでの導入まで

K.Hartwallは、ROKIT LocatorおよびROKIT Navigatorを使用して、A-MATE® AMRの統合作業を大幅に削減します。VDA 5050規格に準拠したシームレスな統合と、わずか1週間での稼働開始により、顧客プロジェクトの効率に関する新たな基準を確立します。

もっと詳しく知る
白いピンの画像。無人搬送車やフォークリフトなど、様々なモデルを見ることができる。無人搬送車(AGV) 無料トライアルをリクエストする

弊社はユーザーのアプリケーションに合わせて、レックスロス ROKIT Locatorを現場でテストできる機会を提供し、サポートいたします。お問い合わせフォームより、リクエストしてください。

お問い合わせ
白い矢印に赤い輪郭線、そして最前面に白いピン、画像の背面に白い旗で終わる白い線。ライン上にある3つの異なるマークが表示された3つの円。 ローカリゼーションとナビゲーションをさらに容易に

ROKIT Locatorは、ナビゲーションソフトウェアROKIT Navigatorとの使用に最適で、モバイルロボットの正確なローカリゼーションと効率的なモーションプランニングを実現します。

ROKIT Navigator
画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを示しています。それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下に並ぶ5台のモバイルロボット。 モジュラー型ソリューションをお探しですか?

Robotics Kit ROKITとctrlX AUTOMATIONにより、必要に応じて相互に、または他社製ソリューションと組み合わせ可能なモジュラー型のソフトウェアおよびハードウェアソリューションの恩恵を得られます。

動画を見る

レックスロスROKIT Locator – モバイルロボット向けの正確なリアルタイムローカリゼーション

簡単かつ迅速にシステムに統合できる、モバイル搬送ロボットのリアルタイムローカリゼーション用ソフトウェアをお探しですか?ボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェア ROKIT Locatorが最適です。柔軟な統合オプション、簡単なコミッショニング、ローカリゼーションソフトウェアの直感的な利用により、ROKIT Locatorは開発とアプリケーションの労力を軽減できるだけでなく、顧客のサービスニーズも削減できます。これにより、市場投入までの時間を短縮できるだけでなく、差別化機能に完全に集中することもできます。ソフトウェア単体でのソリューションに加え、当社弊社はROKIT Locator.Boxを提供します。これは、ソフトウェアが小型の産業用コンピュータにインストールされており、すぐに使うことが可能です。実績のあるBosch Rexrothの技術を活用し、さまざまな産業やアプリケーション分野のお客様に世界中で何千回も使用されているローカリゼーションソフトウェアをご活用ください。

レーザベースのローカリゼーションおよびマッピングソフトウェア

レックスロス ROKIT Locatorは、モバイルロボットの位置決めとダイナミック環境でのマッピング(SLAM)を同時に行うレーザベースのソフトウェアです。パワフルなアルゴリズムによって、車両に取り付けられている最大2台のレーザスキャナからの情報を利用し、自然環境を確実に捉え、マッピングします(自然ナビゲーション)。さらに、リアルタイムロケーションシステム(RTLS)は運転中に環境の変化を検出し、周囲のデジタルマップを自動的に更新し、それらの情報をROKIT Locator全体で利用できます(自動マップアップデート)。ローカリゼーションは信頼性が高く、堅牢で1cm以内の精度 - リフレクタやマーカは不要です。オープンスペースなどの特殊な状況では、ホイールオドメトリ(車輪と走行距離計)などの追加のセンサーをオプションで考慮することができます。

ローカリゼーションソフトウェアの特徴と利点

グラフィカルユーザーインターフェースaXessorは、所要時間、走行距離、平均走行速度を含む、周辺領域の完全なデジタルマップを表示します。

エクスプレスマッピング

インフラストラクチャーの調整や、専門知識は不要。ワンクリックで環境をマッピング。

青色のグリッドマップ上に、倉庫を示す白の構造物があります。また、位置決めピンと点滅するドットが確認できます。周辺の構造物は赤色で表示されています。以下のとおりです。基礎知識なしでも、初期ローカリゼーションが可能。

初回ローカリゼーション

ROKIT Locatorは、位置が変わっても自動的に位置を特定することができます。

倉庫環境を示す白色の構造物は、青色のグリッド背景上に示されています。3つの位置決めピンが構造物の間に配置され、それぞれ点滅するドットの上にあります。ドット周辺の構造物は赤色で表示されています。この構造物の色が変わり、水色に光ります。以下のとおりです。全車両の自動マップアップデート。

マップの自動アップデート

リアルタイムロケーションシステムは環境の変化を自動的に検出し、デジタルマップを継続的に更新し、ROKIT Locatorの車両全体で共有します。

青のグリッドマップには、2つの座標系と基準点が重ね合わされています。

リファレンスアラインメント

ROKIT Locator Mapならお客様ご使用のシステムの座標系との連携も容易です。

グラフィカルユーザーインターフェースaXessorは、倉庫の構造物が表示される黒の四角形を表示します。後面の構造物は白色で表示され、前面の構造物は水色で表示されます。このエアリアはZone_1として記されています。構造物を通過する青色の軌跡を確認できます。この軌道の終端は矢印マークです。

マップの拡張

弊社のリアルタイム位置情報システムにより、ユーザーは既存のROKIT Locatorマップを拡張し、マップゾーンを置き換えることができます。

分割された画面には、グリッド線のある黒色のマップが表示されています。それぞれが同じ軌道と矢印マークを表示します。いくつかの赤色の構造物は左に表示され、青色と赤色の両方の構造物は右に表示されています。

デュアルレーザー

アプリケーションや必要に応じて、ROKIT Locatorは最大2台のレーザーをサポートします。これにより、AGVの堅牢性を高めます。

グラフィカルユーザーインターフェースには、周囲のマップがグリッド線で表示されます。白色のストレージが見えます。この上には赤色の十字マークがあります。X軸とY軸は右側に表示されています。

手動のマップアラインメント

個々のニーズに応じ、オフセットと回転を使用してデジタルウェアハウスマップを調整することが可能です。

グリッドと2つの濃い青色の四角形はグラフィック面に表示されています。レーザに関する詳細はその横に表示されます。

マスキング

ROKIT Locatorは、センサーデータ内の車両の輪郭線を非表示にすることができます。

保管環境は3つの部分のイメージで確認できます。複数の白色の構造物は左側に表示されます。「lidar sensor only」はそれらの上に表示されています。中央には複数の構造物が表示されています。その上には「lidar sensor and wheel odometry」と書かれており、灰色の背景で右にAGVがあります。この上に「comparison to simulated data」と表示されています。

ホイールオドメトリ(車輪と走行距離計)の融合

オープンスペースなどの特殊な状況では、追加のセンサーをオプションとして統合することができます。例えば、記録されたレーザーデータを車輪の回転から推定される車両の動きと統合することが可能です。

グリッドライン付きの四角の黒色の背景は白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。その上には、ストレージの赤色と白色の構造物があります。中央には、上に向かう軌道の青色の矢印が表示されています。中腹にはLandmark_1というラベルのマーカーがあります。

映像記録

映像記録は、ライブマッピングを介して複雑なユースケースの試運転をサポートします。

グリッドライン付きの黒色の四角形は、白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。この上に白色の構造物があり、いくつかは白色または青色です。中央にはボックスに入った矢印が表示されています。この右側には「Laser Calibration」と書かれています。この下に入力マスクがあります。

自動キャリブレーション

自動キャリブレーションで試運転を簡素化できます。この機能により、既存のセンサーを相互に自動キャリブレーションすることが可能です。

グリッドラインと、白色と赤色の構造物の他に、緑色の矢印を含む黒色の四角は、白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。メッセージは右側に表示されます。

リアルタイムな診断情報

リアルタイムな診断情報を可視化して伝えます。また機能のイベントセンター通知を拡張し、ROKIT Locatorの診断メッセージを含められるようにしました。

グリッドラインと、白色と赤色の構造物を含む黒色の四角は、白色のグラフィカルユーザーインターフェース上に表示されます。軌道付きの緑色の矢印はROKIT_Locator_Client_1を示しています。センサーデータやマップ更新などのローカリゼーションの詳細は、右に側に表示されます。

ローカリゼーション情報の拡張

GUIのライブビューでは、拡張されたローカリゼーションデータやROKIT Locatorアルゴリズム情報を視覚的に把握することができ、より深くパラメータを理解することができます。

青の背景に4つのボックス。モジュール性がテーマの写真

車両向けに最大限の柔軟性

ニーズにあわせてROKIT Locatorをご利用ください。無人搬送車(AGV)や自律型モバイルロボット(AMR)などのさまざまなタイプの車両だけでなく、物流や生産などのさまざまな業界やアプリケーションにも利用できます。ROKIT Locatorソフトウェアはハードウェアに依存しないため、さまざまなタイプのレーザスキャナや位置だけでなく、多くの産業用コンピュータをサポートしています。ROKIT LocatorはLinuxシステム向けにリリースされ、Docker経由で配信されます。

青の背景に白のストップウォッチ、ストップウォッチの前にある右上向きの矢印。

シームレスな統合による効率性の向上

ROKIT Locatorは既存のシステムにシームレスに統合できます。インフラを調整することなく正確かつ堅牢なリアルタイムローカリゼーションを実現します。初回のローカリゼーションは、専門家の知識を使うことなく、すぐに実行することができます。ROKIT Locatorはデジタルマップを更新します。環境内の変化を自動で検出し、ROKIT Locator全体でマップを更新します。直感的なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)によるサポートが提供されます:aXessor .

青の背景に、白のボックスをクリックする水色の手のアイコン。

ユーザビリティの高いインターフェース

ユーザーインターフェース(GUI):aXessorは、ROKIT Locatorへの一元的なアクセスを提供します。ローカリゼーションソフトウェアの迅速かつ簡単なコミッショニングにより、シンプルで効率の良い車両管理が可能になります。また、診断情報とローカリゼーション情報はリアルタイムで可視化されます。数回のクリックで環境のマッピングから、マップの拡張や置き換えまで可能です。ROKIT Locator Mapならお客様ご使用のシステムの座標系との連携も容易です

画像は、ボッシュ レックスロスのROKITロボティクスキットのキービジュアルを示しています。それぞれの製品名「aXessor」「ROKIT Locator」「ROKIT Navigator」「ROKIT Motor」の4つのオーバーレイで構成。中央に「UX」という文字が表示。赤い枠の円で囲まれ、「SOFTWARE(ソフトウェア)」「HARDWARE(ハードウェア)」「SERVICE(サービス)」の各ボタンと、それぞれの製品アイコン。アイコンの下に並ぶ5台のモバイルロボット。

AGV/AMR用のモジュラー型ツールキット

ROKIT LocatorとROKIT Navigatorを組み合わせて正確なローカリゼーションとAGV/AMRの効率的なナビゲーションを実現する強力なソリューション。ROKIT使用 – ロボットキットとオートメーションシステム ctrlX AUTOMATION モジュラー型ソフトウェアとハードウェアソリューションは、お客様のニーズに合わせて相互に、または他社製ソリューションと組み合わせることができます。ROKIT Navigatorは、モジュラー型のDockerコンテナソリューションとしてだけでなく、ctrlX AUTOMATIONの中心的なコンポーネントである革新的なLinuxベースのオペレーティングシステムctrlX OS用のアプリとしても利用できます。オープンシステムソリューションとして、他のソフトウェアコンポーネントに必要なすべての情報がctrlX Data Layerを介してシステムで入手できるため、ローカリゼーションソフトウェアを車両制御(ctrlX CORE)とセーフティコントロール(ctrlX SAFETY)に簡単に統合できます。

詳細はこちら
詳細はこちら

ROKIT Locator.Box - 既成概念にとらわれないローカリゼーション

ROKIT Locatorは、ソフトウェア単独のソリューションとしてもROKIT Locator.Boxとしても利用可能で、小型の産業用コンピュータに対応します。ROKIT Locator.Boxは、レックスロスのレーザーローカリゼーションソフトウェアをモバイルロボットに便利かつ実用的に組み込むために設計されています。プリインストールされてライセンスが与えられたROKIT Locatorソフトウェア、完全にサポートされているオペレーティングシステム、産業用グレードの非常にコンパクトで堅牢な構成の産業用PC (Pokini F2)で構成されています。

参考資料

ROKIT Locatorの概要を入手する

PDFのダウンロード

無料体験のお申し込み

弊社はユーザーのアプリケーションに合わせて、レックスロス ROKIT Locatorを現場でテストできる機会を提供し、サポートいたします。お問い合わせフォームをご利用いただき、リクエストしてください。

リクエストを送信
2人の男性が会話している写真。一人は白いシャツにグレーのパンツ、もう一人はダークスーツに白いシャツとネクタイを着用。背景には生産工場がある。

お問い合わせください

Rexroth ROKITやROKITの各コンポーネントに関するご質問をお待ちしております。

お気軽にご連絡ください

ROKITニュース

倉庫を内側から見たグラフィック(青)。フォークリフトや移動ロボットなど、さまざまな車両に焦点を当てている。移動ロボットは中央にあり、照明が当てられている。

モバイルロボットの構築が容易に

ロボティクスとオートメーションコンポーネントのモジュール式ソリューションセットが、モバイルロボットの開発をいかに簡素化し、加速させるかをご覧ください。

レックスロス ROKIT Locator - 移動ロボット用ローカライゼーションソフトウェア" という見出しがあります。

ノーブルリフトで使用されているROKIT Locator

レックスロスのROKIT LOCATORがノーブルリフトのAPT、PS10、RT20移動ロボットにどのように使用されているかをご覧ください。

ROKIT-ctrlX AUTOMATIONの展示場の前で、ROKIT Motorについて説明するJoerg Heckel(ボッシュ レックスロス新規事業担当マネージャー)と司会者。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード4

ROKITとctrlX AUTOMATIONの革新的なロボティクスとオートメーションキットの登場によって、驚くほど簡素化されたモバイルロボットの構築。その理由をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ロボティクスウェブキャスト – エピソード3

ROKIT Locatorの新しい機能や、ROKIT MotorとROKIT Navigatorの開発状況などの最新情報をご覧ください。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

ロボティクスウェブキャスト – エピソード2

Rexroth ROKITコンポーネントの最新ニュースをご覧ください

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード2

弊社のエキスパートが、中国のイントラロジスティクスおよびロボティクス市場、ROKIT Locatorについて語ります

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

弊社のROKIT LocatorがIFOYアワードを受賞

レーザーローカリゼーションソフトウェアが「イントラロジスティクスソフトウェア」部門で受賞

グリッドに「Call the Expert」とポッドキャストの文字、受話器マークが表示。

ポッドキャスト「Call the Expert」 – エピソード1

弊社のエキスパートがROKIT Locatorを説明し、お客様のご質問にお答えします。

Jörg Heckel(ボッシュ レックスロス イントラロジスティクス ロボティクスプロジェクト ディレクター)とChristopher Parlitz氏(grow platform GmbHのイントラロジスティクス ロボティクス開発責任者)がLocatorについて語ります。

ロボティクスウェブキャスト – エピソード1

エキスパートがROKIT Locatorを語ります

Jörg Heckel(ボッシュレックスロス イントラロジスティクス ロボッティクスプロジェクト ディレクター)、Thomas Fechner(ボッシュレックスロス 製品エリア新規ビジネス部長)、Jackson Zhang氏(Geek+ Europe副社長)がローカリゼーションソフトウェアLocatorに関する協力合意書にサインしました。

ロボティクス分野のボッシュ レックスロス とGeek+ Join Forces

イノベーティブなロジスティクス ロボティクスソリューションのグローバル開発パートナーとボッシュ レックスロスのローカリゼーションソフトウェア