파란색 배경에 빨간색 모서리가 있는 모션 시스템 ctrlX FLOWHS 및 ctrlX FLOW6D. ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW 모션 시스템

ctrlX FLOW 제품군은 최적의 고효율 자재 및 물류 흐름을 쉽게 통합할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

ctrlX FLOW 자세히 알아보기
Bosch Rexroth의 컨베이어 시스템을 살펴보는 남자 Rexroth 컨베이어 시스템으로 생산성을 높이세요

정밀한 소규모 조립부터 무거운 하중 처리까지, 모든 작업 환경에 적합한 컨베이어 시스템으로 생산성과 유연성을 극대화할 수 있습니다.

자세히 알아보기
평면 시스템의 두 개의 무버와 ctrlX FLOWHS 고속 모션 시스템의 타원형 트랙이 보이는 모습.

ctrlX FLOW 모션 시스템

인트라로지스틱스 프로세스의 자동화 및 최적화는 커넥티드 팩토리의 핵심 성공 요인으로, 모든 것이 원활하고 신속하게 맞물려야 합니다. ctrlX FLOW 제품군은 고효율 자재 및 물류 흐름을 실현하는 통합 솔루션의 표준입니다. 리니어 모션 시스템인 ctrlX FLOWHS 는 생산에 유연성과 빠른 속도를 제공합니다. 평면 시스템인 ctrlX FLOW6D 는 고성능 비접촉 이송 및 위치 지정을 가능하게 하여 생산 라인의 유연성을 높여줍니다.

ctrlX FLOW 모션 시스템에 대해 자세히 알아보기
TS 2Booster 이송 시스템을 살펴보고 있는 남성

컨베이어 및 이송 시스템

고성능 생산의 핵심은 최적화된 자재 흐름 관리입니다. Bosch Rexroth 컨베이어 및 이송 시스템은 생산의 모든 단계에서 부품과 공작물을 정확하고 효율적으로 운반할 수 있도록 설계되었습니다.
Bosch Rexroth는 기존 장비에 원활하게 통합할 수 있고 생산성과 효율성을 크게 향상시키는 확장 가능한 모듈식 컨베이어 시스템을 제공합니다. Bosch Rexroth 시스템은 최고 수준의 정밀도, 신뢰성, 자동화를 실현하여 미래 지향적인 생산 체계를 구축합니다. 이를 통해 생산 프로세스를 최적화하고 처리 시간을 단축하며 장기적으로 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

컨베이어 및 이송 시스템에 대해 자세히 알아보기

모션 시스템 또는 컨베이어 시스템이야말로 올바른 솔루션입니다!

고성능 생산의 기본은 최적의 자재 흐름 제어에 있습니다. 생산에 최적화된 컨베이어 시스템을 선택할 때 Bosch Rexroth 이송 시스템을 사용하면 부품과 공작물을 정확하고 효율적으로 운반할 수 있습니다.

안정적인 사이클 기반 또는 연속 생산을 위한 안정적인 대량 자재 흐름에 주력하고, 효율적인 조립 라인을 위한 최적의 비용 효율성을 중요시한다면, Bosch Rexroth의 입증된 TS 이송 시스템 (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) 및 VarioFlow(VarioFlow belt 및 VarioFlow plus)가 완벽한 선택이 될 수 있습니다. 이 다목적 컨베이어 시스템은 일관성과 높은 처리량을 구현하고, 공작물을 정확하게 배치하여 생산 공정의 안정성을 확보합니다. Bosch Rexroth의 솔루션은 조립 기술을 위한 유연한 인프라를 구축하고 생산성을 극대화하며 일관된 자동화를 보장합니다.

또한 매우 유연하고 역동적인 이송 작업을 위한 시스템은 어떠신가요? ctrlX FLOW 모션 시스템은 ctrlX AUTOMATION 자동화 시스템에 통합되어 완벽한 솔루션을 제공합니다. ctrlX AUTOMATION은 설계, 시뮬레이션, 엔지니어링, 운영 및 서비스를 위한 기반을 제공합니다. Bosch Rexroth의 ctrlX FLOW 모션 시스템은 최고의 정밀도, 최대의 유연성, 동적 성능 및 속도를 지원합니다.


모션 및 컨베이어 시스템 사용 사례

ctrlX FLOWHS 는 어떤 사용 사례에 적합한가요?

리니어 모션 시스템은 모듈식 원리에 따라 작동하며 모듈식 구성을 위해 설계되었습니다. 이는 기계 내부는 물론 기계 간 연결에도 활용할 수 있습니다. 대표적인 활용 사례는 생산 라인으로의 직접 투입입니다. 복잡한 로봇으로 부품을 픽업하고 배치하는 과정을 생략할 수 있습니다. 또한 파워 오벌과 기존 컨베이어 시스템을 결합하면 제품 스택 형성과 같은 작업도 간편하게 처리할 수 있습니다. 이러한 응용 분야에는 높은 성능, 속도, 정밀도가 필요합니다. ctrlX FLOWHS 는 이에 해당되는 요소를 전부 지원합니다.

리니어 모션 시스템을 사용하면 워크스테이션 간 기계의 내부 이송 프로세스를 쉽게 확장하여 충전 라인과 같은 추가 응용 분야를 포함할 수도 있습니다. 병은 두 무버 사이에 고정된 후 각 스테이션을 거칩니다. 첫 번째에서 충전하고, 두 번째에서 라벨을 부착하며, 세 번째에서 검사한 후, 마지막에서 다른 병들과 묶습니다. 이 라인에서 병 크기를 변경하려면 소프트웨어로 거리를 조정하기만 하면 됩니다.

ctrlX FLOWHS 는 따라서 소비재, 전자제품, 배터리, 제약 등 다양한 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다.

ctrlX FLOW6D 는 어떤 응용 분야에 적합한가요?

Bosch Rexroth는 평면 시스템을 통해 비접촉식 고성능 이송 및 포지셔닝을 새로운 차원으로 끌어올리고 있습니다. 자유롭게 부유하는 이송 플랫폼인 무버가 수평, 수직, 또는 오버헤드로 설치된 작업 표면으로 움직입니다. 각 무버는 마찰이나 오염 없이 빠른 속도와 정밀도로 6자유도로 작동합니다.

기존의 라인 개념은 거의 사라지고 개별 제품이 개별적으로 라인을 통과할 수 있는 자급자족 영역으로 대체됩니다. 예를 들어 더 큰 병을 두 번 채우거나 작동 중에 제품을 회전시킬 수 있습니다. 또한 이 시스템을 통해 품질 테스트에 불합격한 제품을 재테스트하거나 생산 라인에서 제거할 수 있습니다. 적응력이 뛰어난 이 생산 라인은 기존 생산 라인의 전통적인 생산 방식을 근본적으로 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

ctrlX FLOW6D 는 따라서 소비재, 제약, 의약품, 전자, 반도체, 조립 등 다양한 응용 분야에서 운송 및 위치 지정에 적합합니다.

TS 및 VarioFlow 컨베이어 시스템은 어떤 응용 분야에 적합한가요?

유연한 VarioFlow 시스템을 포함한 Bosch Rexroth 컨베이어 시스템은 다양한 생산 및 조립 환경에서 자재 흐름과 공정 통합을 최적화하는 데 이상적인 선택입니다. 모듈식 설계와 적응성으로 다음과 같이 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 소형 부품의 미세 조립과 같이 부품의 정확한 타이밍과 정확한 위치 지정은 물론 대량 공정에서 유연하고 연속적인 운송에 적합합니다.

이 시스템은 자동차, 배터리, 소비재, 의료 기술 및 반도체와 같은 산업의 조립 및 생산 라인부터 가변 공정의 중간 부하 및 견고한 생산 환경의 무거운 공작물에 이르기까지 광범위한 산업 응용 분야에 적용될 수 있습니다. 모듈식 및 지능형 제어 덕분에 생산 공정에 유연하게 적용할 수 있으며, 처리 시간을 단축하며 항상 안정적인 핸들링과 탁월한 공정 제어를 보장할 수 있습니다.