"Touch Smart Effciency"라는 주제로 개최되는 아그리테크니카(AGRITECHNICA) 2025에서는 디지털 기술을 활용해 효율성, 지속 가능성, 생산성을 높이는 혁신적인 네트워크 농업 시스템을 직접 경험할 수 있습니다.
Agritechnica에 대한 자세한 정보
AGRITECHNICA(아그리테크니카)에서 Rexroth를 만나보세요.
홀 16, 부스 A05
2025 하이라이트 주제
eLION으로 농기계 성능 극대화
여러분의 농기계에 누구도 넘볼 수 없는 경쟁력을 더하십시오! Bosch Rexroth의 확장된 eLION 포트폴리오는 전기화를 통해 생산성을 새로운 차원으로 끌어올립니다. 통합 소프트웨어 플랫폼은 손쉬운 통합을 바탕으로 최적화된 성능을 발휘합니다. 새로운 EMP1 모터 시리즈는 동일한 설치 공간에서 더 큰 출력을 제공하며, 96볼트 포트폴리오는 고객의 요구 사항에 맞춰 유연하게 확장할 수 있어, 최적화된 성능을 경험할 수 있습니다.
Bosch Rexroth가 아그리테크니카에서 오프로드 로봇 컨트롤러 ORC2를 선보입니다. AI가 통합된 이 고성능 컴퓨터는 농업용 장비의 부분 자동화 및 완전 자동화를 위한 Rexroth 생태계의 핵심입니다! 여기에는 환경 감지를 위한 충돌 방지 시스템(Collision Avoidance System, CAS)rhk 정밀한 위치 결정을 위한 운동 위치 감지(Kinematic Position Sensing, KPS)가 포함됩니다. 이 자동화 포트폴리오는 현재 포괄적인 360° 인체 감지 기능으로 확장되고 있습니다!
아그리테크니카에서 새로운 MPR Performance를 만나보세요! Bosch Rexroth의 혁신적인 레디얼 피스톤 모터는 최소한의 설치 공간과 최대의 에너지 효율, 농업용 장비의 상당한 연료 절감 효과로 새로운 표준을 제시합니다. 유연한 통합과 다운타임 최소화를 통해 운영 프로세스를 최적화할 수 있습니다. Bosch Rexroth의 MPR Performance로 총 소유 비용 절감과 함께 혁신적인 드라이브 시스템을 경험하십시오!
아그리테크니카에서 트랙터 유압 시스템을 최적화하는 미래를 경험해 보세요! Bosch Rexroth 전자식 개방 회로(electronic Open Circuit, eOC) 시스템과 가변 펌프 및 전자 유압 밸브와 같은 부품을 사용하여 전자식 부하 감지(Electronic load sensing, ELS)로 전환할 수 있습니다. 디지털 LS 통신을 통해 최적의 성능을 구현하여 고도로 자동화된 기능을 보장하고 성능 저하 없이 시스템 효율성을 향상시켜 완전히 새로운 차원의 생산성을 제공합니다!