Ready for the NEXT LEVEL? YOU DECIDE.
Ready for the NEXT LEVEL? YOU DECIDE.

EMO

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, 독일
  • 2025-09-22 09:00 - 2025-09-26 18:00
  • 독일어, 영어
  • 리니어 모션 기술, 산업용 유압장치

세계 최고의 생산 기술 박람회인 EMO는 혁신, 국제적 교류, 영감, 그리고 전세계 금속 가공의 미래를 대표합니다.

티켓 받기

EMO 2025에서 만나보는 Bosch Rexroth의 혁신, 다음 단계의 공작 기계

세계 최고의 생산 기술 박람회인 EMO 하노버는 공작 기계의 표준을 제시합니다. "Ready for the Next Level? – You Decide,"라는 슬로건 아래 Bosch Rexroth는 2025년 9월 22일부터 26일까지 6홀, H12 부스에서 미래의 공작 기계를 위한 최신 혁신과 주요 제품을 선보일 예정입니다. 서비스를 위한 온라인 플랫폼인 Hydraulic Hub, 차세대 CytroPac 유압 파워 유니트, 메카트로닉 하위 시스템을 통한 스마트 프로세스 자동화, 온도 제어 기능을 갖춘 리니어 가이드 등 공작 기계를 더욱 효율적이고 정밀하며 지능적으로 만드는 미래 지향적인 유압 및 리니어 기술 솔루션을 현장에서 직접 경험해 보세요.

이 페이지에서 주요 내용에 대한 자세한 내용을 바로 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 6홀의 H12 부스에서 확인하실 수 있습니다.

여러분의 방문을 기다리겠습니다!

EMO 2025

문의


2025 하이라이트 주제

온라인 서비스 포털인 Hydraulic Hub, 서비스 및 유지보수 효율성 향상.

Hydraulic Hub를 통한 서비스 및 유지보수 효율성 향상

Bosch Rexroth의 Hydraulic Hub는 다양한 디지털 서비스를 활용하여 유압 서비스를 최적화함으로써 설비와 시스템의 가동률을 향상시킵니다. 서비스 및 유지보수 팀은 24시간 365일 플랫폼을 통해 40만 개 이상의 Rexroth 산업용 유압 부품을 확인하고, 제품별 서비스 정보와 작업 절차를 조회하실 수 있습니다.

스마트 서비스 솔루션 - Hydraulic Hub

스마트하고, 더 효율적이며, 더 나은 차세대 유압 파워 유니트 CytroPac.

스마트하고, 더 효율적이며, 더 나은 차세대 CytroPac

컴팩트하고, 효율적이며, 조용하고, 연결성까지 뛰어난 CytroPac은 독특한 컨셉으로 새로운 기준을 제시합니다. 여러분의 피드백과 제안을 바탕으로 미래의 과제를 해결하기 위해 혁신적인 유압 파워 유니트를 더욱 발전시켰습니다. 2세대 지능형 컴팩트 파워 유니트 CytroPac은 생산성, 에너지 효율성, 사용자 편의성 면에서 새로운 기준을 제시합니다.

차세대 CytroPac

에너지, 유체, 재료 절감.

에너지, 유체, 재료 절감을 통한 효율적인 유압 시스템

에너지 효율적이고 자원을 절약하는 유압장치는 기계 엔지니어링 분야에서 중요한 경쟁 우위를 제공합니다. 에너지 효율성과 지속 가능성을 높이는 방법은 유압 시스템의 모든 구성 요소를 전체적으로 파악하는 것입니다. 박람회 부스에서 밸브부터 파워 유니트까지 유압 시스템을 최적화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

에너지, 유체, 재료 절감을 통한 지속 가능한 유압 시스템

불이 붙은 얼음 조각과 온도 제어 기능이 있는 통합 측정 시스템 및 스크류 드라이브가 있는 지점을 보여주는 사진.

완벽에 가까운 높은 정밀도

생산 공정에 혁신을 가져올 공작 기계용 고정밀 리니어 기술 솔루션에 대해 알아보세요. 혁신적인 열 보정 레일 시스템(TCRS)을 사용하면 공정 안정성을 높이고 폐기물을 최소화할 수 있습니다. 당사의 리니어 가이드는 최고의 정밀도를 제공할 뿐만 아니라 동적 성능과 처리량을 높이기 위해 쉽게 개조할 수 있어 효율적이고 안정적입니다.

열 보정을 위한 혁신적인 솔루션을 통한 공정 안정성 및 최대 정밀도

문어와 다축 시스템이 한 번에 보이는 모습.

스마트 프로세스 자동화

제조 공정 전, 중, 후의 프로세스 자동화를 위한 공작 기계의 맞춤형 솔루션을 알아보세요. Bosch Rexroth의 매우 유연한 하위 시스템은 기계 제작업체에 광범위한 선형 및 다축 시스템을 제공합니다. Bosch Rexroth의 포트폴리오에 새롭게 추가된 최대 770kg의 고강도 응용 분야를 위한 선형 축이 있습니다. 또한 최신 디지털 eTools는 맞춤형 자동화 솔루션을 제공합니다.

사전 설정 하위 시스템을 갖춘 매우 유연한 솔루션을 통한 프로세스 자동화

Bosch Rexroth의 우수한 서비스를 대표하는 Speed Rex, Repair Rex, Shield Rex, Strong Rex로 구성된 UNSTOPPABLES 팀의 사진.

EMO 2025에서 UNSTOPPABLES 만나보기

EMO 2025를 방문하여 Bosch Rexroth의 서비스 영웅들, UNSTOPPABLES를 만나보세요. 신속한 대응, 정품 예비 부품, 전문가 수리, 스마트 현대화를 통해 다운타임을 방지하고 생산성을 높이며 생산 중단을 방지합니다. UNSTOPPABLES의 일원이 되어보세요!

Rexroth의 오리지널 서비스를 신뢰하고 UNSTOPPABLE의 일원이 되기